Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ολοκληρωμένες λύσεις δικτύου

Η Veloce διευθύνει τη δικτύωση

Η Veloce προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο επαλήθευσης για την αγορά επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών ταχύτητας εντός κυκλώματος, εικονικών λύσεων και συναλλαγών υψηλής ταχύτητας. Οι διεπαφές δικτύωσης υποστηρίζουν ενσύρματο ethernet, οπτικό δίκτυο μεταφοράς (OTN), 5G και άλλα...

Γιατί το Veloce για δικτύωση?

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα μεγάλα δεδομένα οδηγούν πρωτοφανείς τεχνολογικές εξελίξεις, τα πρωτόκολλα δικτύωσης και επικοινωνίας όπως το Ethernet διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Αυτά τα πρωτόκολλα διευκολύνουν την ταχεία μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων σε διασυνδεδεμένα συστήματα, επιτρέποντας αποτελεσματική εκπαίδευση μοντέλων AI, αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο και απρόσκοπτη υπολογιστική cloud.

Τα σύγχρονα σχέδια system-on-chip (SoC) ενσωματώνουν διεπαφές δικτύωσης υψηλού εύρους ζώνης, οι οποίες πρέπει να επαληθεύονται αυστηρά για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα εξελισσόμενα πρότυπα και τις πραγματικές προσδοκίες απόδοσης. Καθώς οι ταχύτητες δικτύου κλιμακώνονται στα 800G και 1.6Tbps, οι παραδοσιακές μεθοδολογίες επαλήθευσης δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σχεδίων υλικού.

Οι μηχανικοί επαλήθευσης αξιοποιούν εξελιγμένες πλατφόρμες επαλήθευσης με τη βοήθεια υλικού (HAV), συμπεριλαμβανομένων των πρωτοτύπων εξομοίωσης και προγραμματιζόμενης συστοιχίας πύλης (FPGA), για την επικύρωση σχεδίων προτού φτάσουν στο πυρίτιο. Αυτές οι μεθοδολογίες επιτρέπουν στους μηχανικούς να δοκιμάζουν μετρήσεις απόδοσης όπως εύρος ζώνης, καθυστέρηση και συμμόρφωση με τα τελευταία πρότυπα Ethernet, Optical Transport Network (OTN) και 5G σε ένα ελεγχόμενο και επεκτάσιμο περιβάλλον. Οι προηγμένες λύσεις επαλήθευσης Ethernet, ικανές να χειρίζονται τη μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας και τις διαμορφώσεις κλιμακούμενων θυρών, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς τεχνολογίας ημιαγωγών.

Η Veloce HAV είναι ηγέτης της αγοράς στη δικτύωση με τις μοναδικές προσφορές της για τους πελάτες μας. Οι λύσεις Veloce HAV υιοθετούνται ευρέως από τους ηγέτες του κλάδου στη δικτύωση και παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις δικτύωσης από λύσεις ενσύρματης δικτύωσης, όπως Ethernet και OTN, έως λύσεις ασύρματης δικτύωσης που στοχεύουν στο 5G. Αυτές οι λύσεις διατίθενται ως γέφυρες ταχύτητας εντός κυκλώματος, εικονικές λύσεις ή διακινητές υψηλής ταχύτητας.

Το χαρακτηριστικό μας για τις λύσεις δικτύωσης Ethernet:

  • Υποστήριξη για ταχύτητες Ethernet έως 1.6T bps, με ιδιόκτητες δυνατότητες μεταγωγής ταχύτητας
  • Εύκολα επεκτάσιμη λύση για την επαλήθευση σχεδίων δικτύου μεγάλης κλίμακας
  • Μετρήσεις καθυστέρησης και εύρους ζώνης υψηλής ακρίβειας
  • Προηγμένοι έλεγχοι διαμόρφωσης κυκλοφορίας Ethernet και φυσικού επιπέδου (PHY)
  • Πλήρως αναπαραγώγιμες δυνατότητες εντοπισμού σφαλμάτων

Σχετικοί πόροι

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Οι ομάδες προϊόντων και πωλήσεών μας είναι έτοιμες να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eda.sales.sisw@siemens.com

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σάς παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία - βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, υποθέσεις υποστήριξης, πληροφορίες αδειών/παραγγελιών και πολλά άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.