Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Λογισμικό Shift Left για HAV

Innexis CodeBench

Το Innexis CodeBench παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση ανάπτυξης και ανάλυσης λογισμικού βασισμένη σε ένα Eclipse IDE με διαισθητικούς οδηγούς για τη ρύθμιση του έργου, την ανάπτυξη μονάδων, τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη δημιουργία προφίλ


Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Ένας μηχανικός που αναλύει τον κώδικα εφαρμογής λογισμικού κατά την προβολή ενός γραφήματος προσομοίωσης κυματομορφής από το προϊόν CodeBench.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τον Πίνακα Κωδικού Περιεχομένου;

Βελτιώστε την πρώιμη ανάπτυξη και επικύρωση λογισμικού με πλήρη ορατότητα του λογισμικού χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και εντοπισμού σφαλμάτων τόσο σε εικονικά όσο και σε ακριβή μοντέλα υλικού: Το Innexis CodeBench παρέχει:

  • Υποστήριξη μηχανικής εκμάθησης για τα σημεία αναφοράς και τους φόρτους εργασίας του TensorFlow Lite
  • Δυνατότητα ανάλυσης και προφίλ φόρτου εργασίας GPU με σημεία αναφοράς
  • Πλήρες προφίλ συστήματος που σχετίζεται με τη χρήση ισχύος του υλικού

Βασικά χαρακτηριστικά

Αναλυτής CodeBench

Το Innexis CodeBench παρέχει στους προγραμματιστές μια σειρά προηγμένων εργαλείων ανάλυσης για εξερεύνηση σχεδιασμού, δημιουργία προφίλ, βελτιστοποίηση απόδοσης και ισχύος, ανάλυση χρονισμού και πολλά άλλα. Τους ενδυναμώνει με ολοκληρωμένες γνώσεις για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων στην πρώιμη φάση της ανάπτυξης υλικού και λογισμικού.

Μια καταγραφή οθόνης λογισμικού εφαρμογών που βασίζεται στο Linux.

Περιηγηθείτε σε μια τεράστια θάλασσα δεδομένων

Τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να παράγουν τεράστιους όγκους δεδομένων απόδοσης, ανίχνευσης, καταγραφής και παρακολούθησης. Οι παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτούν χειροποίητα σενάρια ανάλυσης για να εξετάσουν αυτά τα δεδομένα και να παρέχουν στοιχειώδη ανάλυση. Το CodeBench Analyzer βοηθά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης, βοηθώντας την κατανόηση αυτών των δεδομένων.

Ένας άνθρωπος που αναλύει ένα πλήθος δεδομένων σε ένα φορητό υπολογιστή.

Δεδομένα ανίχνευσης πολλαπλών μορφών

Το CodeBench Analyzer συλλέγει δεδομένα ιχνών και προφίλ από μια ποικιλία εγκαταστάσεων και σχεδιάζει τη δραστηριότητα του συστήματος σε ένα χρονοδιάγραμμα. Ο αναλυτής CodeBench είναι ανεξάρτητος από το λειτουργικό σύστημα και μπορεί να λειτουργήσει με δεδομένα από συστήματα γυμνών μετάλλων, RTOS ή Linux®. Το Analyzer υποστηρίζει επίσης μια τεράστια ποικιλία μορφών δεδομένων που κυμαίνονται από μορφή αρχείου συμβάντων βάσει κειμένου (EFF), Linux Trace Tool, επόμενης γενιάς (LTTng) και τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (CSV).

Μια καταγραφή οθόνης του Innexis CodeBench που εμφανίζει πολλαπλές πηγές δεδομένων.

Σχετικοί πόροι