Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εικονικοποίηση σε επίπεδο συστήματος

Το Veloce απευθύνεται σε σύνθετη συσκευή HyperScaler-PCIe

Η σύνθετη συσκευή Veloce PCIe (PCD) παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ακμάζοντος οικοσυστήματος υπερκλίμακας σε συνεργασία με την Arm. Χτισμένο με εσωτερική τεχνογνωσία, το PCD ενδυναμώνει τους υπερκλιμακωτές χρησιμοποιώντας δυνατότητες συσκευών πολλαπλών λειτουργιών (MFD), εξασφαλίζοντας γρήγορη επιτυχία στην επικύρωση των πλατφορμών τους.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Veloce για το Hyperscaler;

Οι πελάτες της Arm λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά προσαρμόσιμο περιβάλλον όπου μπορούν να ενσωματώσουν διάφορα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) με τα υποσυστήματα Arm Compute (CSS). Ωστόσο, η διασφάλιση της απρόσκοπτης διαλειτουργικότητας με το τυποποιημένο λογισμικό αποτελεί σημαντική πρόκληση. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι πελάτες χρειάζονται μια ισχυρή και εξειδικευμένη λύση επαλήθευσης που ενοποιεί όλες τις πτυχές της ενσωμάτωσης σε μια ενιαία, ολοκληρωμένη άποψη, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του μοναδικού σχεδιασμού τους.

Η σύνθετη συσκευή Veloce PCIe (PCD) αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων επαλήθευσης. Ενσωματώνει πολλαπλές λύσεις διασύνδεσης VirtuaLab, συμπεριλαμβανομένων των PCIe, NVMe και της Arm Compliance Suite, σε ένα μόνο προϊόν. Μια ενοποιημένη προβολή αναλυτή πρωτοκόλλου πολλαπλών διεπαφών δίνει στους χρήστες μια προβολή σε επίπεδο συστήματος των διεπαφών CSS, δίνοντας στον χρήστη άμεση εμπιστοσύνη βλέποντας σημεία συμφόρησης, ασυνήθιστες καθυστερήσεις και περιορισμούς απόδοσης. Το PCD απλοποιεί τη διαδικασία επαλήθευσης της ενσωμάτωσης σχεδιασμού με Arm CSS, chiplets και σύνθετα systems-on-chip (SoCs), παρέχοντας μια αποτελεσματική και απλοποιημένη ροή εργασίας.

Το Veloce PCD είναι η λύση που επιτρέπει στο Arm Compliance Suite (ACS) να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παρέχει πλήρη διαισθητική ορατότητα οποιωνδήποτε ζητημάτων. Συγκεκριμένα, αυτό είναι το ίδιο πλαίσιο που χρησιμοποιεί η Arm για την επικύρωση της δικής της πλατφόρμας, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες που υιοθετούν το Veloce PCD αξιοποιούν μια δοκιμασμένη στη βιομηχανία λύση.

Το Veloce PCD προσφέρει ένα περιβάλλον έτοιμο για επαλήθευση που αναπτύχθηκε από κοινού με την Arm, επιτρέποντας στους hyperscalers να διεξάγουν διεξοδική επαλήθευση με ελάχιστη προσπάθεια. Οι πελάτες μπορούν να ενσωματώσουν απρόσκοπτα το σχέδιό τους, να εμφανίσουν ολόκληρο το CSS και να ξεκινήσουν αμέσως τις δοκιμές λογισμικού.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα γρήγορης PCD:

  • Διαμόρφωση - Προσαρμόσιμο στις διάφορες ανάγκες των πελατών
  • Ταχύτητα - Επιταχύνει τις διαδικασίες επαλήθευσης και δοκιμών
  • Ολοκληρωμένη λύση - Ένα ενιαίο κατάστημα για επαλήθευση
  • Χαμηλή ισχύς — Αποδοτική κατανάλωση ενέργειας για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας
  • Επεκτασιμότητα - Εύκολη ενσωμάτωση σε εκτεταμένα περιβάλλοντα συμπλέγ

Σχετικοί πόροι

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Οι ομάδες προϊόντων και πωλήσεών μας είναι έτοιμες να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eda.sales.sisw@siemens.com

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σάς παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία - βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, υποθέσεις υποστήριξης, πληροφορίες αδειών/παραγγελιών και πολλά άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.