Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Κρίσιμες Λύσεις Αποστολής

Γρήγορες κυβερνητικές και αεροδιαστημικές λύσεις

Το οικοσύστημα Hardware Assisted Verification (HAV) της Veloce είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα λύσεων υλικού και λογισμικού, οι οποίες διευκολύνουν την εκτέλεση ρεαλιστικών ροών εργασίας που απαιτούνται για την επικύρωση περιπτώσεων χρήσης, όπως σχεδιασμός βάσει λογισμικού, ανάλυση ισχύος, σφάλματα και επαναφορά μετά το πυρίτιο.

Γιατί το Veloce για την κυβέρνηση και την αεροδιαστημική;

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων στρατιωτικών, αεροδιαστημικών και κυβερνητικών εφαρμογών απαιτεί ισχυρές λύσεις σχεδιασμού και επαλήθευσης ικανές να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο digital twin που αντιπροσωπεύει τις πραγματικές εφαρμογές. Η εξομοίωση υλικού πριν από το πυρίτιο και η πρωτοτυπία FPGA είναι κρίσιμα στοιχεία για τη δοκιμή και την επικύρωση του συστήματος λειτουργικότητας συστημάτων και το Veloce HAV Ecosystem είναι ο ηγέτης της βιομηχανίας στην αντιμετώπιση αυτών των πολυπλοκοτήτων.

Μέσω της επιτάχυνσης του φόρτου εργασίας, που παραδοσιακά εκτελείται σε περιβάλλον προσομοίωσης, οι πλατφόρμες υλικού Veloce αυξάνουν την παραγωγικότητα όλων των περιπτώσεων χρήσης λειτουργικής επαλήθευσης. Η δυνατότητα σχεδιασμού, επικύρωσης και εντοπισμού σφαλμάτων σε πλήρες επίπεδο συστήματος οδηγεί σε αυξημένη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στα ηλεκτρονικά συστήματα που παρέχονται στον κλάδο.

Τα ηλεκτρονικά σχέδια στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής είναι ποικίλα και μοναδικά. Οι μοναδικές εφαρμογές της βιομηχανίας έχουν ως αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα σχεδιασμένων μικροηλεκτρονικών συστημάτων. Από μικρούς αισθητήρες που βασίζονται σε μικροελεγκτές έως μεγάλα τσιπ πολλαπλών κύβων, αυτές οι εφαρμογές απαιτούν μια πρόσθετη απαίτηση που δεν παρατηρείται σε όλες τις βιομηχανίες. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων των επιπέδων αφαίρεσης μοντέλων για την επικύρωση του digital twin τους. Το Ecosystem Veloce σε συνδυασμό με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Siemens Innexis συμβάλλει στη διασφάλιση της λειτουργίας των σχεδίων με μηδενικά σφάλματα. Η κρισιμότητα της αποστολής σε αυτόν τον τομέα απαιτεί αυτό!

Το οικοσύστημα Veloce δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να επικεντρωθούν στην επίλυση κρίσιμων προκλήσεων και όχι στην αντιμετώπιση μικρών ζητημάτων. Το οικοσύστημα περιλαμβάνει ένα πλούσιο σύνολο προδιαμορφωμένων διεπαφών και λύσεων, όπως μοντέλα μνήμης λογισμικού, ψηφιακά δίδυμα συσκευών στόχου (VirtuaLab) και IP επαλήθευσης (VTL) τυπικών πρωτοκόλλων και διεπαφών. Αυτά τα εξαρτήματα plug-and-play ελαχιστοποιούν το κόστος ανάπτυξης και επιταχύνουν το χρόνο διάθεσης στην αγορά.

Η Congruency είναι μισθωτής του Οικοσυστήματος Veloce. Παρέχοντας την ίδια εμπειρία χρήστη ανεξάρτητα από την πλατφόρμα Veloce, μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλά συνδεδεμένο σύνολο μεθοδολογιών επαλήθευσης. Το οικοσύστημα Veloce έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει και το μέλλον. Καθώς η βιομηχανία στρέφεται προς το σχεδιασμό που βασίζεται στο λογισμικό, το οικοσύστημα Veloce εξελίσσεται συνεχώς για να παρέχει εφαρμογές που επιταχύνουν την ανάπτυξη, τον εντοπισμό σφαλμάτων και την επικύρωση τόσο του λογισμικού όσο και του υλικού.

Οι μεθοδολογίες σχεδιασμού, εντοπισμού σφαλμάτων και επικύρωσης που χρησιμοποιούνται έχουν ως αποτέλεσμα προσαρμοσμένες λύσεις που το οικοσύστημα Veloce HAV είναι μοναδικά τοποθετημένο για να παρέχει.

Οι κυβερνητικές και αεροδιαστημικές λύσεις μας διαθέτουν:

  • Ταχεία λειτουργική επαλήθευση

    Οι λύσεις υλικού Veloce είναι στενά ενσωματωμένες με το Questa, επιτρέποντας ταχύτερη και ευκολότερη μετεγκατάσταση, επιτυγχάνοντας βελτίωση τάξεων μεγέθους στην απόδοση, διατηρώντας παράλληλα το ίδιο περιβάλλον επαλήθευσης.

  • Εξειδικευμένες διεπαφές

    Το χαρτοφυλάκιο Veloce περιλαμβάνει διεπαφές όπως το Spacewire και το Mil-Std 1553b που είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες για την αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία.

  • Ενιαία Κάλυψη

    Η δυνατότητα εκτέλεσης πραγματικών φορτίων εργασίας για γωνιακές δοκιμαστικές περιπτώσεις και η συγχώνευση της κάλυψης με την υπάρχουσα βάση δεδομένων εξασφαλίζει ολοκληρωμένη κάλυψη.

  • Επεκτάσιμο χαρτοφυλάκιο πλατφορμών HW

    Ως μέρος της μοναδικής λύσης HAV της βιομηχανίας που παρέχει εξομοίωση, εταιρικό πρωτότυπο και πρωτότυπα SW, το οικοσύστημα Veloce προσφέρει επιλογές μονής λεπίδας. Κάθε λεπίδα είναι πλήρως εξοπλισμένος, οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να επιτρέψει την απομόνωση του έργου, η οποία απαιτείται στην κυβέρνηση και την αεροδιαστημική βιομηχανία. Αυτή η απομόνωση διασφαλίζει ότι το σχέδιό σας μπορεί να αναπτυχθεί, να διορθωθεί και να επικυρωθεί με γνώμονα την ασφάλεια.

Σχετικοί πόροι

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Οι ομάδες προϊόντων και πωλήσεών μας είναι έτοιμες να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eda.sales.sisw@siemens.com

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σάς παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία - βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, υποθέσεις υποστήριξης, πληροφορίες αδειών/παραγγελιών και πολλά άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.