Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εικονική λύση Ethernet

Γρήγορες διεπαφές - EPGM

Το Veloce Ethernet Packet Generation and Monitor (EPGM) είναι μια εξειδικευμένη εικονική λύση που αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος επαλήθευσης με τη βοήθεια υλικού Veloce της Siemens. Το EPGM συμπληρώνει τη ροή εξομοίωσης ή πρωτοτύπων προσφέροντας προηγμένη δημιουργία εικονικής κυκλοφορίας Ethernet και σε βάθος εντοπισμό σφαλμάτων.

Γιατί το Veloce EPGM;

Αξιόπιστη από κορυφαίες επιχειρήσεις και αποδεδειγμένη σε σύνθετα σχέδια - Το Veloce Ethernet Packet Generator and Monitor (EPGM) έχει υιοθετηθεί ευρέως από μηχανικούς επαλήθευσης δικτύων εδώ και πολλά χρόνια σε όλο τον κόσμο, με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένης επικύρωσης και επιβίβασης των πιο σύνθετων προϊόντων που βασίζονται στο Ethernet.

Το EPGM είναι μια ολοκληρωμένη εικονική λύση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις ομάδες μηχανικών να πληρούν με σιγουριά τα σχέδια SoC που βασίζονται στο Ethernet. Με τις προηγμένες δυνατότητες δημιουργίας κυκλοφορίας, τις δυνατότητες εντοπισμού σφαλμάτων σε βάθος και την υποστήριξη για τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ethernet, το EPGM δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες μηχανικών να μιμηθούν και να πρωτοτυπήσουν σύνθετες τοπολογίες δικτύου, όρια καθυστέρησης και εύρους ζώνης, να επικυρώνουν τη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα, να επαληθεύουν σενάρια γωνιακών περιπτώσεων και να επιταχύνουν το χρόνο διάθεσης στην αγορά εντοπίζοντας και επιλύοντας ζητήματα σχεδιασμού νωρίς στον κύκλο ανάπτυξης.

Αξιοποιώντας τη δύναμη του Veloce EPGM, οι ομάδες μηχανικών μπορούν να εξορθολογίσουν τη διαδικασία επαλήθευσής τους και να φέρουν με σιγουριά τα προϊόντα τους που βασίζονται στο Ethernet στην αγορά.

Δυνατότητες EPGM:

  • Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα ταχυτήτων Ethernet τρέχουσας και επόμενης γενιάς από 1G bps έως 1.6T bps, με ιδιόκτητες δυνατότητες μεταγωγής ταχύτητας
  • Εύκολα επεκτάσιμη λύση καθιστώντας την ιδανική επιλογή για την επαλήθευση σχεδίων κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας και εταιρικών δικτύων
  • Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας καθυστέρησης και εύρους ζώνης - πολύτιμα για τους μηχανικούς επαλήθευσης για τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης απόδοσης στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ολοκληρωμένων σημείων αναφοράς πριν από την απεικόνιση ταινιών
  • Προηγμένη διαμόρφωση κυκλοφορίας Ethernet και έλεγχος επιπέδου PHY - επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να αυτοματοποιούν ένα ευρύ φάσμα δοκιμών Ethernet, από απλά τυπικά σενάρια έως πιο εξελιγμένες, ειδικά σχεδιασμένες παλινδρομήσεις για ολοκληρωμένη επικύρωση
  • Πλήρως αναπαραγώγιμες δυνατότητες εντοπισμού σφαλμάτων για γρήγορο εντοπισμό και επίλυση ζητημάτων σχεδιασμού

Σχετικοί πόροι

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Οι ομάδες προϊόντων και πωλήσεών μας είναι έτοιμες να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eda.sales.sisw@siemens.com

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σάς παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία - βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, υποθέσεις υποστήριξης, πληροφορίες αδειών/παραγγελιών και πολλά άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.