Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η εφαρμογή Veloce Visualizer App;

Σήμερα, τα σχέδια είναι πιο περίπλοκα, με ποικίλα εξαρτήματα και απαιτούμενη ανάλυση όπως αναλογική, ψηφιακή, ισχύς, DFT, ασφάλεια και ασφάλεια. Η διασφάλιση της πιστότητας και της ευρωστίας ενός τέτοιου σχεδιασμού απαιτεί από τους μηχανικούς επαλήθευσης να σχεδιάζουν τον εντοπισμό σφαλμάτων πολύ νωρίς. Σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη Wilson του 2022, οι μηχανικοί σχεδιασμού και επαλήθευσης δαπανούν το 46% του χρόνου του έργου στον εντοπισμό σφαλμάτων.

Το Visualizer είναι η υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού σφαλμάτων κατάλληλη για τις σημερινές προκλήσεις λειτουργικής επαλήθευσης. Με την απρόσκοπτη συγχώνευση όλων των προηγμένων δυνατοτήτων εντοπισμού σφαλμάτων και την ενσωμάτωση πάγκων δοκιμών UVM και εξομοίωσης Veloce, το Visualizer παρέχει ένα εντοπισμό σφαλμάτων υψηλής απόδοσης για SoC σε επίπεδο μπλοκ, IP και πλήρους τσιπ.

  • Ενοποιημένη πλατφόρμα εντοπισμού σφαλμάτων για όλες τις πλατφόρμες με τη βοήθεια υλικού, όπως Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA και προσομοίωση
  • Πολύ γρήγορη, υψηλής χωρητικότητας και κλιμακούμενη αρχιτεκτονική για την υποστήριξη μεγάλων έως πολύ μεγάλων σχεδίων.
  • Ένας μηχανισμός εντοπισμού σφαλμάτων για όλα τα σφάλματα απαιτεί εντοπισμό σφαλμάτων RTL, εντοπισμό σφαλμάτων σχεδίων GLE, εντοπισμό σφαλμάτων testbench, εντοπισμό σφαλμάτων UVM, εντοπισμό σφαλμάτων SW, ισχυρισμό, συναλλαγές, ανάλυση ισχύος και λειτουργική κάλυψη.
  • Ο πλούτος των χαρακτηριστικών, τα διαισθητικά παράθυρα και το πλούσιο σύνολο χρωμάτων διευκολύνουν τον εντοπισμό σφαλμάτων, μειώνουν το χρόνο εντοπισμού σφαλμάτων και βελτιώνουν την παραγωγικότητα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Μία λύση

Το Visualizer είναι μια πλατφόρμα εντοπισμού σφαλμάτων για όλες τις λειτουργικές ανάγκες επαλήθευσης, όπως HDL, testbench, ανάλυση κάλυψης, ανάλυση ισχύος και εντοπισμός σφαλμάτων λογισμικού. Όλα τα χρήσιμα βρίσκονται σε ένα μέρος και σε ένα οικείο περιβάλλον, το οποίο βελτιώνει την ποιότητα επαλήθευσης και την παραγωγικότητα χωρίς να απαιτείται νέα μάθηση.

Πολλαπλοί μηχανικοί εντοπίζουν σφάλμα σε ένα σύστημα υπολογιστή.

Βελτιστοποιημένη χρήση πόρων

Καθώς τα μεγέθη σχεδιασμού και η ποσότητα των δεδομένων εντοπισμού σφαλμάτων αυξάνονται, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η χρήση πόρων και η εμπειρία του χρήστη. Το Visualizer έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι οι διαφορετικές μεθοδολογίες που παρέχονται με το Visualizer δεν καταναλώνουν υπερβολικά τους διαθέσιμους πόρους. Αυτή η βελτιστοποιημένη χρήση πόρων, σημαίνει ότι τα μηχανήματα με σημαντικές ποσότητες μνήμης RAM δεν απαιτούνται για τη χρήση του Visualizer.

Βελτιστοποιημένος κώδικας υπολογιστή.

Με γνώμονα το πλαίσιο

Το Visualizer κατανοεί τον τύπο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εκτός από την παροχή εξειδικευμένων παραθύρων που είναι ειδικά για ροές με επίγνωση ισχύος, όλα τα υπάρχοντα παράθυρα, όπως παράθυρο πηγής, σχηματικό παράθυρο, μεταβλητό παράθυρο και παράθυρο κυματομορφής είναι διαθέσιμα για να βελτιώσετε τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Στιγμιότυπο οθόνης του Veloce Visualizer εντοπισμού σφαλμάτων σε ένα σχέδιο.

Σχετικοί πόροι