Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της επικύρωσης DFT
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά το επίπεδο μεταφοράς δικτύου ή μητρώου-μεταφοράς (RTL) σε πλήρες τσιπ System-on-Chip (SoC) για μεγέθη σχεδίασης έως και 40B πύλες.
Είτε εκτελείτε παραδοσιακό δομικό τεστ, ενσωματωμένο αυτοέλεγχο μνήμης (MBIST) ή πιο προηγμένο σχεδιασμό για δοκιμή (DFT), μορφές όπως Parametric, χαρακτηρισμός I/O και ακόμη και λειτουργική δοκιμή, η εφαρμογή Veloce DFT μπορεί να χειριστεί όλες τις διάφορες λειτουργίες δοκιμής DFT που εκτελούνται σε SoC παραγωγής
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Η εφαρμογή Veloce Design-for-Test (DFT) παρέχει μια προσέγγιση Shift-αριστερά στο σχεδιασμό για επικύρωση μοτίβου δοκιμής. Η εφαρμογή Veloce DFT είναι μια βελτιστοποιημένη για εξομοίωση ροή επικύρωσης μοτίβου DFT που είναι ταχύτερη από την παραδοσιακή προσομοίωση λογισμικού. Η εφαρμογή DFT είναι συμβατή με όλους τους διάφορους τύπους προτύπων δοκιμών που εκτελούνται στο ATE (αυτοματοποιημένος εξοπλισμός δοκιμής). Η εφαρμογή Veloce DFT App είναι πλήρως συμβατή με την εφαρμογή Veloce Fault App για να μετρήσει με ακρίβεια την κάλυψη σφαλμάτων ή να παρέχει μια λειτουργική μέτρηση ταξινόμησης σφαλμάτων. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την εφαρμογή Veloce Power App, το προφίλ ισχύος και την εκτίμηση του μοτίβου για να εξασφαλιστεί ένα εξαιρετικά ισχυρό πρόγραμμα παραγωγής.
Διαχειριστείτε αποτελεσματικά το επίπεδο μεταφοράς δικτύου ή μητρώου-μεταφοράς (RTL) σε πλήρες τσιπ System-on-Chip (SoC) για μεγέθη σχεδίασης έως και 40B πύλες.
Το Veloce DFT ξεπερνά την παραδοσιακή προσομοίωση κατά τάξεις μεγέθους. Σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 16K φορές την απόδοση
Η εφαρμογή Veloce DFT υποστηρίζει τη μορφή αρχείου τυποποιημένης γλώσσας διεπαφής δοκιμής (STIL) σε ολόκληρο τον κλάδο
Ο αριθμός των μοτίβων δοκιμών που πρέπει να εκτελεστούν για την πλήρη επικύρωση ενός SoC κοστίζει χρόνο και χρήμα. Αυτά τα μεγάλα σύνολα μοτίβων πρέπει να είναι ανθεκτικά και να λειτουργούν κατά τη διάρκεια του πρώτου πυριτίου, έτσι ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο το πρόγραμμα παράδοσης παραγωγής. Με την εφαρμογή Veloce DFT και την επιτάχυνση βάσει εξομοίωσης έως και 10K φορές ταχύτερη από την προσομοίωση λογισμικού, μπορεί να καθιερωθεί μια πιο επίσημη διαδικασία επικύρωσης για την επίτευξη στοχευμένων στόχων.

Με το Veloce DFT εκτελείται δομική ανάλυση του σχεδιασμού για την εξάλειψη των οπών κάλυψης στο πρόγραμμα παραγωγής. Μόλις εντοπιστεί αυτό το σύνολο σφαλμάτων και δημιουργηθεί ένα ερέθισμα, τα Veloce DFT και Fault Apps αυτοματοποιούν πλήρως τη διαδικασία εκτέλεσης της δοκιμής και έγχυσης των σφαλμάτων με επαναληπτικό τρόπο. Η προκύπτουσα κάλυψη σφαλμάτων μπορεί να συγχωνευθεί με τη βάση δεδομένων κάλυψης ATPG για την τελική κάλυψη του προγράμματος δοκιμών.

Οι δομικές μέθοδοι δοκιμής DFT προσθέτουν επιπλέον μη λειτουργική λογική μόνο δοκιμών στο σχεδιασμό, όπου τα δίκτυα ισχύος και η διάταξη του σχεδιασμού ενδέχεται να μην βελτιστοποιηθούν για αυτήν την επιπλέον λογική που οδηγεί σε συμβάντα ισχύος, θερμοκρασίας και ταχύτητας σε δοκιμές που μπορούν να μειώσουν τις αποδόσεις και να επηρεάσουν τα έσοδα του έργου. Η εφαρμογή Veloce DFT μαζί με την εφαρμογή Veloce Power μπορούν να δώσουν μια εικόνα για τα γεγονότα ισχύος και τις εκτιμήσεις νωρίς στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό.