Επισκόπηση
Έλεγχος σχεδιασμού καταπέλτη
Το Catapult φέρνει χνούδι και επίσημη ανάλυση για να επικυρώσει τα σχέδια C++/SystemC για ορθότητα πριν από τη σύνθεση. Αποφύγετε προβλήματα σχεδίασης που σχετίζονται με μη αρχικοποιημένες αναγνώσεις μνήμης, προσβάσεις εκτός δεσμευμένου πίνακα, ελλιπείς δηλώσεις μεταγωγής και ζητήματα QoR που μπορεί να προκύψουν κατά την κωδικοποίηση για το HLS.
Η επαλήθευση στο C++ μειώνει το κόστος έως και 80%
Επίσημο και στατικό χνούδι για C++/SystemC
Το Catapult Design Checker παρέχει πολλαπλές λειτουργίες ελέγχου που καταργούν την ανάγκη για εντοπισμό σφαλμάτων βάσει προσομοίωσης στο σχέδιό σας. Τα ζητήματα κωδικοποίησης, τα προβλήματα QoR και οι πιθανές αναντιστοιχίες και ασάφειες C++/SystemC προς RTL, εντοπίζονται γρήγορα δίνοντας ακριβή ανατροφοδότηση ως προς την πηγή και την αιτία.
Στατικό χνούδι για QoR
Η εύρεση κοινών προβλημάτων στην κωδικοποίηση πριν από τη σύνθεση είναι εύκολη με το Catapult Design Checker.
Εστίαση σε συγκεκριμένα προβλήματα
Το Catapult Design Checker επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει και να δίνει προτεραιότητα στους ελέγχους για να επικεντρωθεί σε πιεστικά προβλήματα μειώνοντας παράλληλα τον θόρυβο από ήδη γνωστά ζητήματα.
Εκπαίδευση Καταπέλτη κατ' απαίτηση
Η βιβλιοθήκη κατάρτισης Catapult High-Level Synthesis (HLS) κατά παραγγελία περιέχει ένα σύνολο μαθησιακών μονοπατιών με ενότητες για την εισαγωγή μηχανικών στο HLS και την επαλήθευση υψηλού επιπέδου.
Ομάδα σύνθεσης και επαλήθευσης υψηλού επιπέδου
Μια ομάδα για να συζητήσει τα λεπτότερα σημεία σχεδιασμού και επαλήθευσης χρησιμοποιώντας εργαλεία Siemens EDA HLS και HLV. Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.
HLSLIBs
Ένα ελεύθερο και ανοιχτό σύνολο βιβλιοθηκών που υλοποιούνται σε πρότυπο C ++ για σχεδιασμό υλικού και λογισμικού με ακρίβεια bit. Είναι μια ανοιχτή κοινότητα για ανταλλαγή γνώσεων και IP για το HLS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση τόσο της έρευνας όσο και του σχεδιασμού.
Ιστολόγιο σχεδιασμού και επαλήθευσης HLS
Ιστολόγιο που καλύπτει μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδιασμού και επαλήθευσης σύνθεσης υψηλού επιπέδου επόμενης γενιάς (HLS).
Υποστήριξη καταπέλτη
Αποκτήστε πρόσβαση σε λεπτομερή τεκμηρίωση, εκδόσεις, πόρους και άλλα.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA
Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.