Επισκόπηση
Calibre Stress Correction
Το Calibre Stress Correction χρησιμοποιεί τόσο μηχανική εκμάθηση όσο και παραδοσιακά φυσικά συμπαγή μοντέλα για την αποτελεσματική πρόβλεψη των τιμών μετατόπισης σε καθεμία από τις τάφρους και τη διόρθωση της παραμόρφωσης της τάφρου για να διασφαλιστεί η δυνατότητα κατασκευής για συσκευές μνήμης 3D.
Επικοινωνήστε με την τεχνική ομάδα μας 1-800-547-3000

Βασικά χαρακτηριστικά
Το Calibre Stress Correction αναλύει και διορθώνει την παραμόρφωση των βαθιών τάφρων που κόβονται μέσω τρισδιάστατων στοίβων για προηγμένες συσκευές μνήμης.
Πρόβλεψη μετατόπισης τάφρου πλήρους τσιπ για διόρθωση τάσης
Το Calibre Stress Correction πραγματοποιεί πρόβλεψη μετατόπισης τάφρου πλήρους τσιπ και εκτελεί την απαιτούμενη ευθυγράμμιση σχήματος. Τόσο η μηχανή μηχανικής μάθησης όσο και η μηχανή μοντελοποίησης διόρθωσης τάσης μπορούν να χειριστούν δισεκατομμύρια αλλαγές τάφρων για χρήση πλήρους τσιπ.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Νοημοσύνη μηχανικής μάθησης για σύνθετη ανάλυση
Το Calibre Stress Correction είναι εξοπλισμένο με ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης νευρωνικού δικτύου (ML) που μαθαίνει ιστορικά δεδομένα μετατόπισης τάφρου από προηγούμενες λήψεις ταινιών, ανεξάρτητα από την περίπλοκη αιτία της μετατόπισης. Η εκμάθηση μοντέλου ML παρέχει έναν απλό τρόπο πρόβλεψης των τιμών μετατόπισης για διόρθωση τάσης σε μια νέα διάταξη με παρόμοιους κανόνες σχεδιασμού και την ίδια διαδικασία.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Πρόβλεψη βάσει μοντέλου χωρίς ανάγκη ιστορικών δεδομένων
Το Calibre Stress Correction εκτελεί πρόβλεψη αλλαγής ταχυτήτων χρησιμοποιώντας ένα συμπαγές φυσικό μοντέλο όταν οι προηγούμενες πληροφορίες μετατόπισης δεν είναι διαθέσιμες. Οι τιμές μετατόπισης μπορούν να προβλεφθούν με βάση τις φυσικές παραμέτρους στο μοντέλο και τις περιβάλλουσες πληροφορίες διάταξης χωρίς καμία απαίτηση από τις προηγούμενες μετρήσεις βάρδιας.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;
Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα
Καλέστε: 1-800-547-3000
Συμβουλευτικές υπηρεσίες Calibre
Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σύνθετα περιβάλλοντα σχεδιασμού σας. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.
Κέντρο υποστήριξης
Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.
Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Calibre
Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.