Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Τεχνικό Έγγραφο

Μετασχηματισμός του πρώιμου σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με το Insight

Οι παραδοσιακές μέθοδοι επαλήθευσης αποδεικνύονται ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων αξιοπιστίας στα σημερινά ολοένα και πιο περίπλοκα σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (IC). Ο σύγχρονος σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος απαιτεί μια προληπτική προσέγγιση στην επαλήθευση που δίνει έμφαση στην ανάλυση πρώιμου σταδίου. Η μεθοδολογία shift-left επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών κινδύνων σχεδιασμού, αντιμετωπίζοντας τις πολύπλοκες προκλήσεις της ολοκλήρωσης μπλοκ IP, τις λεπτές παραλλαγές σχεδιασμού κυκλωμάτων και τους περιορισμούς των παραδοσιακών εργαλείων προσομοίωσης και ελέγχου ηλεκτρικών κανόνων (ERC).

Το εργαλείο Insight Analyzer προσφέρει μια σημαντική ανακάλυψη στην επαλήθευση σχεδιασμού εντοπίζοντας δυσεύρετα προβλήματα διαρροής σε όλους τους τομείς ισχύος, πραγματοποιώντας έγκαιρη ανάλυση σχεδιασμού χωρίς πλήρη προσομοίωση, ενώ γεφυρώνει τα κενά επαλήθευσης μεταξύ στατικού ελέγχου και ολοκληρωμένης προσομοίωσης συστήματος. Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση, οι ομάδες σχεδιασμού μπορούν να εντοπίσουν πιθανές αναποτελεσματικότητες σχεδιασμού νωρίτερα, μειώνοντας έτσι την επανεπεξεργασία, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του κυκλώματος και ενισχύοντας το προφίλ ισχύος.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης του εργαλείου Insight Analyzer που δείχνει αποτελέσματα σφαλμάτων.
Βασικά χαρακτηριστικά

Αξιοπιστία πλήρους τσιπ, σε επίπεδο τρανζίστορ

Η ενσωμάτωση πυρήνων κυκλώματος σε ένα τσιπ εκθέτει κινδύνους που μπορούν να κρυφτούν από τις συμβατικές μεθόδους ελέγχου. Αφού οι μεμονωμένοι πυρήνες έχουν προσομοιωθεί εξαντλητικά, εξακολουθεί να υπάρχει το ζήτημα της αξιοπιστίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα στις σημερινές ροές σχεδιασμού για μικτή ισχύ και χαμηλή ισχύ.

Άτομο με μαύρο πουκάμισο που στέκεται σε λευκό τοίχο με μαύρο περίγραμμα, κρατώντας ένα σκούρο αντικείμενο.

Μετατόπιση αριστερά με το Calibre

Παρέχουμε εργαλεία και τεχνικές που μειώνουν τις επαναλήψεις υπογραφής και το χρόνο για μαγνητοσκόπηση, διασφαλίζοντας παράλληλα ποιοτικά αποτελέσματα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές ερωτήσεις για τον αναλυτή Insight

Προτεινόμενοι πόροι αναλυτή Insight

Εξερευνήστε πόρους για το Insight Analyzer και μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βελτίωση της αξιοπιστίας του κυκλώματος με ανίχνευση διαρροών, αξιολόγηση κινδύνου και προηγμένες τεχνικές επαλήθευσης για στιβαρά σχέδια και επιτυχία πυριτίου πρώτης διέλευσης.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Calibre

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σύνθετα περιβάλλοντα σχεδιασμού σας. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.

Σχεδιασμός & Κατασκευή ολοκληρωμένου κυκλώματος Calibre

Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.