Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επισκόπηση

Calibre nmDRC Recon

Η τεχνολογία Calibre NMDRC Recon μειώνει τον χρόνο επανάληψης και εντοπισμού σφαλμάτων ελαχιστοποιώντας τους κανόνες και τα δεδομένα που απαιτούνται για το DRC σε πρώιμες επαναλήψεις σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ως έγχρωμοι χάρτες για τον γρήγορο εντοπισμό των βασικών αιτιών των αποτυχιών, μειώνοντας τον χρόνο εκτέλεσης, τον χρόνο εντοπισμού σφαλμάτων και τον συνολικό αριθμό επαναλήψεων DRC.


Επικοινωνήστε με την τεχνική ομάδα μας: 1-800-547-3000

Βασικά χαρακτηριστικά

Φυσική επαλήθευση πρώιμης σχεδίασης

Οι ομάδες σχεδιασμού βρίσκονται υπό συνεχή πίεση για τη μείωση του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά, αλλά οι κύκλοι επαλήθευσης γίνονται όλο και πιο δύσκολοι για τα σχέδια σε όλους τους κόμβους. Το εργαλείο Calibre NMDRc Recon παρέχει εστιασμένη DRC για να επιταχύνει δραματικά την πρώιμη ανάλυση σχεδιασμού και να μειώσει τον συνολικό χρόνο κλεισίματος του σχεδιασμού.

Μειωμένος υπολογισμός

Αυτοματοποιημένος κανόνας και μείωση δεδομένων

Οι κανόνες της ΛΔΚ που απαιτούν εκτεταμένο πλαίσιο συχνά εκτελούνται αργά και παράγουν εκατομμύρια σφάλματα ενόψει προβλημάτων συστημικής διάταξης. Η τεχνολογία Calibre NMDRC Recon επιλέγει κανόνες τοπικού πεδίου εφαρμογής, επιταχύνοντας τους χρόνους εκτέλεσης και δημιουργώντας αποτελέσματα που είναι γεωμετρικά κοντά στην πηγή του προβλήματος, μειώνοντας τον εντοπισμό σφαλμάτων.

Επιστήμονας που εξετάζει την αλληλουχία DNA σε μεγάλη οθόνη στο εργαστήριο
Μειωμένη είσοδος

Αφαίρεση δεδομένων γκρι κουτιού

Η δρομολόγηση μπλοκ και ανώτατου επιπέδου σχεδιάζονται συχνά παράλληλα. Η επαλήθευση της δρομολόγησης ενώ τα μπλοκ είναι ελλιπή οδηγεί σε μεγάλους χρόνους εκτέλεσης και σύγχυση αποτελεσμάτων. Η δυνατότητα γκρίζου πλαισίου Calibre NMDRC Recon επιτρέπει την αφαίρεση δεδομένων συγκεκριμένων για μπλοκ όπως απαιτείται για τη μείωση του χρόνου ελέγχου και των αποτελεσμάτων σφάλματος από το μπλοκ, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει τον έλεγχο στο πλαίσιο.

Ανθεκτική φορητή συσκευή με μεγάλη οθόνη, πληκτρολόγιο και προστατευτικό περίβλημα σε υπαίθριο περιβάλλον
Χάρτης θερμότητας αποτελεσμάτων

Αναλύστε τη χαρτογράφηση χρωμάτων

Η δυνατότητα ανάλυσης Calibre NMDRC δημιουργεί έναν έγχρωμο χάρτη των αποτελεσμάτων της ΛΔΚ. Επειδή η τεχνολογία Calibre NMDRc Recon επικεντρώνεται σε ελέγχους με τοπικό πεδίο εφαρμογής, η αναθεώρηση περιοχών με υψηλό αριθμό αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει στον γρήγορο εντοπισμό μιας βασικής αιτίας. Πολλά σφάλματα μπορούν συχνά να εξαλειφθούν με απλές διορθώσεις κάτοψης ή τοποθέτησης, επιταχύνοντας τον εντοπισμό σφαλμάτων και τον χρόνο επανάληψης.

Ανθεκτική φορητή συσκευή με οθόνη αφής, φυσικά κουμπιά και προστατευτικό περίβλημα

Προτεινόμενοι πόροι Calibre NMDRc Recon

Εξερευνήστε τους επιλεγμένους πόρους μας ή επισκεφθείτε την πλήρη βιβλιοθήκη πόρων Calibre NMDRC Recon για να δείτε διαδικτυακά σεμινάρια, λευκές βίβλους και ενημερωτικά δελτία κατά παραγγελία.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Calibre

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα σύνθετα περιβάλλοντα σχεδιασμού σας. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.

Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Calibre

Η σουίτα εργαλείων Calibre παρέχει ακριβή, αποτελεσματική, ολοκληρωμένη επαλήθευση και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου κυκλώματος σε όλους τους κόμβους διεργασιών και τα στυλ σχεδίασης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τα χρονοδιαγράμματα ταινίας.