Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Calibre Circuit Verification

Η σουίτα Calibre Circuit Verification περιλαμβάνει διάταξη έναντι σχηματικής (LVS), επαλήθευση αξιοπιστίας και παρασιτική εξαγωγή. Αυτά τα εργαλεία παρέχουν ποιοτικά αποτελέσματα υπογραφής, καθώς και ενσωμάτωση σε προϊόντα Siemens EDA και τρίτων μερών για προσομοίωση κυκλωμάτων και άλλες απαιτήσεις μεταγενέστερων απαιτήσεων.

Εξέλιξη μάρκας CPU EDA - μικροτσίπ
Εμπιστοσύνη Calibre

Calibre Circuit Verification

Η σουίτα εργαλείων επαλήθευσης κυκλώματος αντιμετωπίζει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις λειτουργικής απόδοσης στα σημερινά σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Το εργαλείο Calibre NMLVS εξασφαλίζει ακριβή συμπεριφορά κυκλώματος με ακριβείς παραμέτρους συσκευής, ενώ τα παρασιτικά εργαλεία εξαγωγής παρέχουν την ακριβή και υψηλής απόδοσης εξαγωγή που απαιτείται για όλα τα στυλ σχεδίασης. Η επαλήθευση αξιοπιστίας συμπληρώνει αυτήν τη σουίτα εργαλείων.

Προϊόντα επαλήθευσης κυκλώματος Calibre

Η επαλήθευση κυκλώματος Calibre παρέχει γρήγορη, αποτελεσματική διάταξη έναντι σχηματικών και παρασιτικών λύσεων εξαγωγής για να διασφαλιστεί ότι τα κυκλώματα θα είναι επιτυχημένα κατά την κατασκευή. Οι σχεδιαστές βασίζονται στην ακρίβεια των προβλέψεων του Calibre για την απόδοση και την αξιοπιστία του πυριτίου για να επιτύχουν την πρώτη επιτυχία του προϊόντος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Επαλήθευση κυκλώματος Calibre

Τεχνικό έγγραφο

Το μέλλον των Verilog-to-LV

Καθώς τα σχέδια ημιαγωγών γίνονται πιο προηγμένα και η πολυπλοκότητα του SoC αυξάνεται, τα σημεία συμφόρησης επαλήθευσης μπορούν να καθυστερήσουν τα προγράμματα και να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του πυριτίου Το Verilog-to-LVS (V2LVS) δεύτερης γενιάς του Calibre εισάγει μια αρθρωτή, παράλληλη αρχιτεκτονική που επιταχύνει δραματικά τη μετάφραση netlist, μειώνει τη χρήση μνήμης έως και 92% και παρέχει βελτιωμένες πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων. Οι νέες αναφορές, ο χειρισμός ισχύος και το επίγειο δίκτυο και οι βελτιώσεις της εμπειρίας του χρήστη εξασφαλίζουν αξιόπιστη, επεκτάσιμη διάταξη έναντι σχηματικής υπογραφής. Αυτή η εργασία διερευνά τις αρχιτεκτονικές καινοτομίες και τις εξελίξεις που βασίζονται στον χρήστη στο νέο V2LVS, επισημαίνοντας τα πραγματικά οφέλη των πελατών, τη βελτιωμένη απόδοση και έναν οδικό χάρτη για μελλοντικές δυνατότητες στην επαλήθευση ψηφιακού σχεδιασμού.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers and flying vehicles against a sunset sky
Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις για την επαλήθευση κυκλώματος Calibre

Ξεκινήστε