Η διαχείριση δεδομένων μηχανικής για συσκευασίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (EDM-P) είναι μια νέα προαιρετική δυνατότητα που παρέχει έλεγχο αναθεώρησης check-in/check-out για τις βάσεις δεδομένων i3D και XPd. Το EDM-P διαχειρίζεται επίσης το αρχείο «στιγμιότυπου» ενσωμάτωσης καθώς και όλα τα αρχεία προέλευσης IP σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός σχεδίου όπως CSV, Verilog, Lef/Def, GDSII και OASIS. Η χρήση του EDM-P επιτρέπει στις ομάδες σχεδιασμού να συνεργάζονται και να παρακολουθούν όλες τις πληροφορίες και τα μετα-δεδομένα για τους φακέλους και τα αρχεία του έργου ICP. Επιτρέπει στην ομάδα σχεδιασμού να επαληθεύσει ακριβώς ποια αρχεία προέλευσης χρησιμοποιήθηκαν στο σχέδιο προτού καταγραφεί για την εξάλειψη των σφαλμάτων.

Τι νέο υπάρχει στη συσκευασία ημιαγωγών 2504
Το 2504 είναι μια ολοκληρωμένη έκδοση που αντικαθιστά τις εκδόσεις 2409 και 2409 ενημέρωση #3. Η 2504 περιλαμβάνει τις ακόλουθες νέες δυνατότητες/δυνατότητες σε όλο το Innovator3D IC (i3D) και το Xpedition Package Designer (XPd).
Τι νέο υπάρχει στην ενημέρωση Innovator3D IC 2504 1
Η 2504 Ενημέρωση 1 είναι μια ολοκληρωμένη έκδοση που αντικαθιστά τις βασικές εκδόσεις 2504 και 2409 και όλες τις επόμενες ενημερώσεις τους. Κατεβάστε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες αυτής της ενημέρωσης.

Innovator 3D IC 2504 Ενημέρωση 1
Ο υπολογισμός της πυκνότητας μετάλλων εισήχθη στη βασική έκδοση 2504. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει έναν υπολογισμό μέσου όρου συρόμενου παραθύρου που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη στρέβλωσης πακέτων.
Με αυτή τη δυνατότητα μπορείτε να ελέγξετε τη μέση πυκνότητα μετάλλων στην περιοχή σχεδιασμού για να δείτε πού πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί το μέταλλο για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος στρέβλωσης του υποστρώματος.
Αυτή η νέα επιλογή επιτρέπει στον σχεδιαστή να ορίσει το μέγεθος του παραθύρου και το βήμα πλέγματος. Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει μια λειτουργία ντεγκραντέ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσαρμοσμένους χρωματικούς χάρτες για να λάβει ένα χρώμα ντεγκραντέ που παρεμβάλλεται αυτόματα μεταξύ των σταθερών χρωμάτων στον χάρτη χρωμάτων σας.
Αυτό είναι μέρος της χρήσης της κάτοψης ως εικονικού κύβου που μπορείτε να δημιουργήσετε ιεραρχικά σε άλλη κάτοψη. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής Lef/Def, μπορείτε τώρα να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια διεπαφή για να το κάνετε αυτό.
Τώρα έχουμε μια λειτουργία «Προσθήκη νέου σχεδιασμού κύβων» για να δημιουργήσουμε ένα VDM (Virtual Die Model) που βασίζεται σε κάτοψη. Το νέο VDM που βασίζεται σε κάτοψη είναι πολυσπειρωματικό και έχει πολύ υψηλότερη απόδοση για μεγάλους κύβους.
Αρχικά κυκλοφόρησε με την κυκλοφορία 2504, εξάγαμε τα Interposer Verilog και Lef Def για να οδηγήσουμε εργαλεία IC Place & Route όπως η Aprisa με σκοπό τη δρομολόγηση παρεμβολέων πυριτίου χρησιμοποιώντας ένα PDK χυτήριο.
Σε αυτήν την έκδοση το κάναμε ένα βήμα παραπέρα παρέχοντας επίσης IC P&R Lef/Def/Verilog επιπέδου συσκευής.
Αυτό είναι πολύτιμο εάν έχετε μια γέφυρα πυριτίου ή ενδιάμεσο πυριτίου στο σχέδιό σας και πρέπει να το δρομολογήσετε χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο IC P&R με ένα PDK που παρέχεται από χυτήριο.
Για να το κάνετε αυτό, θέλετε να μεταβείτε στον ορισμό της συσκευής silcon bridge/interposer και να εξαγάγετε LEF με ορισμούς padstack και DEF με ακίδες ως εμφανίσεις αυτών των padstacks και Verilog με θύρες «Functional Signal» συνδεδεμένες με εσωτερικά δίκτυα και ακίδες που αντιπροσωπεύονται ως εμφανίσεις μονάδων.
Σε αυτήν την έκδοση, προσθέσαμε δυνατότητες και υποστήριξη GUI για αυτό: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «Εξαγωγή ως ορισμών padstack».
Μπορείτε να παρέχετε μια λίστα επιπέδων που θέλετε να δείτε στη μακροεντολή και να ελέγξετε το όνομα της εξαγόμενης καρφίτσας.
Το 2504 κυκλοφορήσαμε το πρώτο βήμα στην αυτοματοποιημένη δημιουργία σχεδίων σκίτσων.
Σε αυτήν την έκδοση σχηματίζουμε έξυπνα συστάδες καρφιτσών και τα συνδέουμε στη βέλτιστη πλευρά του καλουπιού για να ξεφύγουμε με το σχέδιο σκίτσου.
Προηγμένη αρχιτεκτονική ομαδοποίησης
- Εφαρμογή μιας εξελιγμένης προσέγγισης ομαδοποίησης δύο φάσεων
- Βελτιωμένη οργάνωση καρφιτσών μέσω ανάλυσης διπλού συστατικού (πηγή και προορισμός)
- Ευφυείς μηχανισμοί ανίχνευσης και φιλτραρίσματος ακραίων τιμών
Αυτό παρέχει ακριβή και λογικά αποτελέσματα ομαδοποίησης καρφιτσών, οδηγώντας σε βελτιωμένη απόδοση και λιγότερες χειροκίνητες ρυθμίσεις.
Υπολογισμοί σημείου έναρξης/λήξης για σχέδια σκίτσων:
Σημαντικές βελτιώσεις έγιναν στον τρόπο προγραμματισμού των συνδέσεων μεταξύ των εξαρτημάτων, καθιστώντας τα πιο φυσικά και αποδοτικά.
Ορισμένες βασικές δυνατότητες για τη δημιουργία sketchplan σε αυτήν την έκδοση περιλαμβάνουν:
- Χρήση σχημάτων με βάση το μοτίβο των ομάδων καρφιτσών αντί για απλά ορθογώνια
- Χειρισμός ακανόνιστων σχεδίων ομάδας καρφιτσών
- Δημιουργία σημείων σύνδεσης στο σημείο έναρξης και λήξης του σχεδίου σκίτσου με διαφυγή έξω από τα περιγράμματα του στοιχείου
Εύρεση των καλύτερων σημείων σύνδεσης
- Λαμβάνοντας υπόψη το σχήμα που σχηματίζεται από ομάδες καρφιτσών
- Εντοπισμός του σημείου που το σχήμα πλησιάζει πιο κοντά στην άκρη του περιγράμματος του στοιχείου
- Επιλέγοντας την καλύτερη τοποθεσία που θα δώσει τη συντομότερη δυνατή διαδρομή
Κυκλοφορία καινοτόμου 3D IC 2504
Το i3D εισάγει και εξάγει τώρα αρχεία 3Dblox που περιέχουν ένα πλήρες συγκρότημα πακέτων που υποστηρίζει και τα τρία στάδια δεδομένων (Blackbox, Lef/Def, GDSII). Το i3D μπορεί επίσης να συντάξει και να επεξεργαστεί δεδομένα 3Dblox επιτρέποντάς του να οδηγήσει το μεταγενέστερο οικοσύστημα σχεδιασμού, ανάλυσης και επαλήθευσης. Διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων που μπορεί να εντοπίσει ζητήματα σύνταξης 3Dblox κατά την ανάγνωση 3Dblox, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο όταν ασχολείστε με αρχεία 3Dblox τρίτου μέρους.
Για να επιτρέψουμε στον προγνωστικό σχεδιασμό και την ανάλυση να παρέχουν πιο εφαρμόσιμα αποτελέσματα, έχουμε εισαγάγει μια σειρά νέων δυνατοτήτων, όπως η τροφοδοσία πρωτοτύπων και τα επίπεδα εδάφους και η δυνατότητα εισαγωγής Unified Power Format (UPF) για να καταστεί δυνατή η ακριβέστερη SI/PI και η θερμική ανάλυση. Με τη δοκιμή να αποτελεί σημαντική πρόκληση στην ετερογενή ενσωμάτωση πολλαπλών τσιπ, έχουμε ενσωματώσει την ικανότητα πολλαπλών κύβων της Tessent για σχεδιασμό για σχεδιασμό δοκιμών (DFT).
Οι σχεδιαστές μπορούν τώρα να αναλύσουν την πυκνότητα μετάλλων σε ολόκληρη τη συσκευή και την κάτοψη, επιτρέποντας την ανάπτυξη μοτίβων προσκρούσεων που ελαχιστοποιούν τη στρέβλωση και την πίεση. Η συνάρτηση αναφέρει πυκνότητα σε αριθμούς καθώς και σε επικαλυμμένα γραφήματα. Οι σχεδιαστές μπορούν να προσαρμόσουν την ακρίβεια για να αντισταθμίσουν την ακρίβεια έναντι της ταχύτητας.
Ένας από τους κύριους στόχους της νέας εμπειρίας χρήστη που εισήχθη το 2409 ήταν η ενίσχυση της παραγωγικότητας των σχεδιαστών. Ως μέρος αυτού, εισάγουμε προγνωστικές εντολές με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες μαθαίνουν πώς ένας χρήστης σχεδιάζει και προβλέπει την εντολή που μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια.
Καθώς τα προηγμένα πακέτα μεγαλώνουν, ενσωματώνοντας περισσότερα ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικά για εφαρμογές (ASIC), chiplets και μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM), η συνδεσιμότητα αυξάνεται δραματικά καθιστώντας πιο δύσκολο για τους σχεδιαστές να βελτιστοποιήσουν αυτήν τη συνδεσιμότητα για δρομολόγηση. Η βελτιστοποίηση συνδεσιμότητας ήταν διαθέσιμη στην πρώτη έκδοση του Innovator3D IC, αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι τα σχέδια ξεπερνούσαν τις δυνατότητές του. Αυτό οδήγησε στον αρχικό σχεδιασμό μιας νέας μηχανής βελτιστοποίησης που μπορεί να χειριστεί την αναδυόμενη πολυπλοκότητα των σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορικών ζευγών.
Η υπάρχουσα προβολή τρισδιάστατης κάτοψης είναι ο ευκολότερος τρόπος επαλήθευσης της συσκευής και της στοίβας επιπέδων του σχεδίου σας. Είναι πλέον ευκολότερο να επαληθεύσετε οπτικά τη συναρμολόγηση της συσκευής σας με το νέο έλεγχο ανύψωσης άξονα z. Αυτό λαμβάνει υπόψη τον τύπο στοιχείου, το σχήμα κελιού, τα επίπεδα στοίβας, τον προσανατολισμό και τον ορισμό των στοίβων εξαρτημάτων.
Έκδοση 2504 του Σχεδιαστή Πακέτων Xpedition
Συνεχής βελτίωση της απόδοσης διαδραστικής επεξεργασίας σε στοχευμένα σενάρια ανάπτυξης λογισμικού:
- Μετακίνηση ίχνων περίεργης γωνίας σε μεγάλα δίχτυα — Έως και 77% γρηγορότερα
- Εντοπίστε την κίνηση του τμήματος πίσω προς την αρχική θέση μετά την ανίχνευση ώθησης - έως και 8 φορές πιο γρήγορα
- Δίαυλος ανίχνευσης έλξης που περιλαμβάνει τεράστια ίχνη θωράκισης δικτύου - έως και 2 φορές γρηγορότερα
- Τεράστιο καθαρό ίχνος γυαλίσματος — έως και 10 φορές γρηγορότερα
- Διαδραστικές επεξεργασίες του δικτύου αναγκαστικών παραγγελιών σε μεγάλο σχεδιασμό συσκευασίας όταν ενεργοποιούνται οι ενεργές εκκενώσεις - έως και 16 φορές ταχύτερα
Συχνά λεπτομερής ανάλυση, όπως η τρισδιάστατη ηλεκτρομαγνητική μοντελοποίηση (3DEM), απαιτείται μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σχεδιασμού. Η παραγωγή ολόκληρου του σχεδίου είναι χρονοβόρα και μπορεί συχνά να είναι αργή. Αυτή η νέα δυνατότητα επιτρέπει την εξαγωγή συγκεκριμένων περιοχών σχεδιασμού διάταξης που απαιτούν προσομοίωση ή ανάλυση, καθιστώντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διάταξης και HyperLynx πιο αποτελεσματική.
Οι σχεδιαστές μπορούν τώρα να φιλτράρουν τα στοιχεία eTC από τα δημιουργημένα αρχεία ODB++ που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υποστρώματος.
Κατεβάστε την έκδοση
Σημείωση: Το παρακάτω είναι μια συνοπτική περίληψη των κυριότερων σημείων κυκλοφορίας. Οι πελάτες της Siemens θα πρέπει να ανατρέξουν στα κυριότερα σημεία της κυκλοφορίας Κέντρο Υποστήριξης για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλες τις νέες δυνατότητες και βελτιώσεις.