Έκπτωση έως και 30% στον κύκλο σχεδίασης
Το xPD έχει σχεδιαστεί για τον φυσικό σχεδιασμό, την επαλήθευση και τη μοντελοποίηση προηγμένων τεχνολογιών συσκευασίας ημιαγωγών.
Τα σημερινά πακέτα πολλαπλών chiplet/ASIC χρησιμοποιούν συνήθως υποστρώματα για ενσωμάτωση υψηλής ταχύτητας και πακέτα BGA για σύνδεση με το PCB. Αυτή η συναρμολόγηση υπερβαίνει συχνά ένα εκατομμύριο ή περισσότερες συνολικές καρφίτσες. Είναι ζωτικής σημασίας τα εργαλεία συσκευασίας ολοκληρωμένου κυκλώματος να μπορούν να χειριστούν τη χωρητικότητα και να παρέχουν παραγωγικότητα και χρηστικότητα.
Xpedition Ολοκληρωτής υποστρώματος και Xpedition Το Package Designer έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απόδοση παραγωγικότητας σε εκατομμύρια σχέδια pin plus.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των σχεδιαστών συσκευασιών IC.

Το xPD έχει σχεδιαστεί για τον φυσικό σχεδιασμό, την επαλήθευση και τη μοντελοποίηση προηγμένων τεχνολογιών συσκευασίας ημιαγωγών.
Υποστήριξη απόδοσης και χωρητικότητας σχεδιασμού για τη δημιουργία πρωτοτύπων και τον προγραμματισμό σχεδίων εξαιρετικά υψηλού αριθμού ακίδων. Παρακολουθήστε πώς μια συσκευή 1 εκατομμυρίου ακίδων με περιοχές 4000 ακίδων διαρκεί λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα για να κατασκευαστεί.