Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Streamlining PLC-Octalarm Integration using Siemens PLCs τροφοδοτείται από Hollander Techniek

Η Hollander Techniek είναι μια ολλανδική οικογενειακή εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις στην ηλεκτρολογία και τη μηχανολογία, τον αυτοματισμό, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ενέργεια. Εξυπηρετώντας τομείς όπως η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, το λιανικό εμπόριο και η υγειονομική περίθαλψη, επικεντρώνονται στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τις ανάγκες των πελατών. <br/>Με περισσότερους από 550 υπαλλήλους σε τοποθεσίες στο Apeldoorn, το Amersfoort, το Almere και το Almelo, η εταιρεία ανέφερε 573 εργατικό δυναμικό το 2022 και ετήσια έσοδα 170 εκατομμυρίων ευρώ το 2023.

Γιατί Ενσωμάτωση PLC-Octalarm, αποτελεσματική, ευέλικτη και ασφαλής.?

Οι παραδοσιακές συνδέσεις PLC-to-Octalarm προκάλεσαν προβλήματα όπως πολύπλοκη καλωδίωση για κάθε συναγερμό και περιορισμένη ευελιξία για αλλαγές.
Η νέα λύση ενσωματώνει το Octalarm στο υπάρχον δίκτυο της εταιρείας, επιτρέποντας την άμεση αποστολή συναγερμών και την κεντρική διαχείριση των συναγερμών.
Με τη δέσμη ενεργειών και την αυτοματοποίηση, οι συναγερμοί ενεργοποιούνται αυτόματα, μειώνοντας τη χειρωνακτική εργασία.
Αυτό δημιουργεί ένα ευέλικτο, αποτελεσματικό και κεντρικό σύστημα συναγερμού.

Διάγραμμα ολοκλήρωσης PLC-Octalarm

Οφέλη

  • Εξοικονόμηση χρόνου: Η βελτιωμένη διαδικασία μειώνει δραματικά το χρόνο εγκατάστασης, καθιστώντας την εξαιρετικά επεκτάσιμη για έργα οποιουδήποτε μεγέθους.
  • Ενισχυμένη Security: Οι ενσωματωμένες λειτουργίες κυβερνοασφάλειας της Octalarm βοηθούν στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων και αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  • Ενισχυμένη αξιοπιστία: Ο κεντρικός έλεγχος και η εξάλειψη της χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους και εξασφαλίζουν ακριβή αναφορά συναγερμών.
  • Ευελιξία: Η δυνατότητα εύκολης προσθήκης ή τροποποίησης συναγερμών χωρίς φυσική επανακαλωδίωση παρέχει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες λειτουργικές απαιτήσεις.
  • Βελτιωμένη συνέχεια: Η λύση ενισχύει την αξιοπιστία του συστήματος και μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Συναγερμός ενσωμάτωσης Octa με το PLC της Siemens

Αυτή η περίπτωση χρήσης καταδεικνύει πώς αντιμετωπίσαμε επιτυχώς τις προκλήσεις που σχετίζονται με την παραδοσιακή ενσωμάτωση PLC-Octalarm, παρέχοντας μια πιο αποτελεσματική, ευέλικτη και ασφαλή λύση για τους πελάτες μας, εξαλείφοντας την καλωδίωση και συγκεντρώνοντας τον έλεγχο.