Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST τροφοδοτείται από Heitec

Η HEITEC AG, με έδρα το Erlangen, αντιπροσωπεύει την αριστεία στον αυτοματισμό, την ψηφιοποίηση, την ηλεκτρονική και τη μηχανική εγκαταστάσεων για περισσότερα από 50 χρόνια. Με περισσότερους από 1.200 υπαλλήλους, η HEITEC αναπτύσσει εξατομικευμένες λύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα σε διάφορους κλάδους. Συνδυάζοντας τον αυτοματισμό με την ψηφιακή μηχανική, η HEITEC υποστηρίζει τις εταιρείες στο ταξίδι τους προς το Έξυπνο Εργοστάσιο. Ως συνεργάτης στο Siemens Xcelerator Marketplace, η HEITEC προσφέρει καινοτόμες, επεκτάσιμες λύσεις για μια συνδεδεμένη και έτοιμη για το μέλλον βιομηχανία.

Γιατί χρειάζεστε περισσότερη ταχύτητα για το PLC σας?

Εξαιρετικά γρήγορες εφαρμογές πέρα από τις τυπικές ταχύτητες PLC με την υπηρεσία σχεδιασμού FPGA για το Siemens TM FAST για τις S7-1500, S7-1200 ή προσαρμοσμένες εφαρμογές σας. Παρέχουμε την προσαρμοσμένη λογική FPGA, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην βασική σας λύση. Χρησιμοποιώντας μια αποδεδειγμένη μονάδα τεχνολογίας Siemens ως υλικό, το κόστος και οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται.

Οφέλη

  • Εξαιρετικά γρήγορες εφαρμογές PLC πέρα από τις τυπικές ταχύτητες PLC, π.χ. αισθητήρες, ηθοποιοί, συγχρονισμός, κωδικοποίηση
  • Αποδεδειγμένη μονάδα τεχνολογίας υλικού Siemens TM FAST ελαχιστοποιεί το κόστος και τους κινδύνους
  • Χωρίς προσαρμοσμένο υλικό, χωρίς χρονοβόρα πιστοποίηση, πλήρης ενσωμάτωση στο οικοσύστημα της Siemens

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Υλικό πλέγματος υψηλής τάσης DC

Πλέκτες συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης

Ελέγξτε τους διακόπτες ισχύος υψηλής συχνότητας μέσα σε μικροδευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη πιστοποίησης προσαρμοσμένου υλικού. Το TM FAST έχει την απαιτούμενη ταχύτητα για τον έλεγχο των ημιαγωγών επόμενης γενιάς ευρείας ζώνης SiC και GAN.