Σχετικά με
Από τις αρχές του 2025, η Siemens χρησιμοποιεί την εξωτερική ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα SupplyOn για την επεξεργασία όλων των ηλεκτρονικών τιμολογίων που αποστέλλονται στη Siemens μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί ευκαιριών ανάπτυξης (Wachstumschancengesetz),
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί ΦΠΑ (UStG), πρέπει να διασφαλίζεται η ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων σε διάφορες τεχνικές μορφές.
Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα SupplyOn, η Siemens μπορεί πλέον να δέχεται και να επεξεργάζεται αποτελεσματικά νέες μορφές ηλεκτρονικών τιμολογίων και να ανταποκρίνεται στις ψηφιακές απαιτήσεις του νόμου περί ευκαιριών ανάπτυξης στη Γερμανία.
Απαιτήσεις
Για να διασφαλιστεί η παραλαβή, η διανομή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις εκτός από τις νομικές υποχρεώσεις. Οι προμηθευτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτά τα πεδία περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια:
Acεπιλεγμένες μορφές σύμφωνα με το ΕΝ 16931
Οι ακόλουθες μορφές έχουν εγκριθεί για ηλεκτρονική τιμολόγηση στη Siemens:
Άγγελος
- Το ZugFerd είναι μια διατομεακή μορφή δεδομένων που συνδυάζει ένα αναγνώσιμο από τον άνθρωπο PDF (PDF/A-3) με ένα αρχείο XML αναγνώσιμο από μηχανή. Το έγγραφο PDF πρέπει να αντιπροσωπεύει μια αναγνώσιμη από τον άνθρωπο εικόνα των δεδομένων XML.
- Επιτρεπόμενες συντάξεις: CII (Διατομεακό τιμολόγιο UN/CEFACT)
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ΣΤΟ 16931
xRεκνούνγκ
- Το XRechnung είναι ένα μοντέλο σημασιολογικών δεδομένων που βασίζεται στο XML που μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από συστήματα υπολογιστών αλλά δεν είναι άμεσα αναγνώσιμο από τον άνθρωπο.
- Επιτρεπόμενες συντάξεις: UBL (Παγκόσμια Επιχειρηματική Γλώσσα), CII (Διατομεακό τιμολόγιο UN/CEFACT)
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ΣΤΟ 16931
Δεν επιτρέπεται
- Προφίλ «ΕΛΆΧΙΣΤΟ» και «ΒΑΣΙΚΌ-WL»
- Τιμολόγια PDF
- Τιμολόγια ZugFerd παλαιότερη από την έκδοση 2.0.1
Σημείωση:
Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο νόμο περί ΦΠΑ (UStG) ως αποτέλεσμα του νόμου περί ευκαιριών ανάπτυξης, τα τιμολόγια PDF θεωρούνται, εξ ορισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 UStG, μόνο «άλλα τιμολόγια». Αυτά παραμένουν επιτρεπόμενα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 (για εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €800.000) ή 31 Δεκεμβρίου 2027 (κύκλος εργασιών κάτω από 800.000 ευρώ). Ο κύκλος εργασιών αναφέρεται στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Αναγνωριστικό πεδίου | Απαίτηση της Siemens | Διαδρομή UBL | Διαδρομή CII |
BT‑46 | Αναγνωριστικό οργάνου (αριθμός πελάτη) | <cbc:BuyerReference> | /RSM: Διατομεακή τιμολόγιο/RSM:Αλυσίδα εφοδιασμούTradeTransaction/RAM: Εφαρμόσιμη κεφαλίδαΣυνθήκη εμπορίας/RAM: Αναφορά αγοραστή |
BT‑13 | Αριθμός εντολής αγοράς | <cbc:OrderReference><cbc:ID> | /RSM:Διαστασιακές βιομηχανίεςΤιμολόγιο/RSM:Αλυσίδα εφοδιασμούTradeTransaction/RAM:Εφαρμόσιμη ΕπικεφαλίδαTradeAgreement/RAM: Παραγγελία αγοραστή Έγγραφο/RAM: ΈκδοσηΥπογεγραμμένοDid |
BT‑132 | Αριθμός γραμμής PO | <cac:OrderLineReference><cbc:LineID> | /RSM:ΔιάσεωςΤιμολόγιο/RSM:Αλυσίδα εφοδιασμούTradeTransaction/RAM:Συμπεριλαμβανόμενη αλυσίδα εφοδιασμούTradeLineItem/RAM: συσχετισμένοDocumentLineDocument/RAM:Αναγνωριστικό γραμμής |
ΒΤ‑156 | Αναγνωριστικό στοιχείου προμηθευτή | <cac:Item><cbc:Name> | /RSM:Cross-IndustrityInvoice/RSM:Αλυσίδα εφοδιασμούTradeTransaction/RAM: Συμπεριλαμβάνεται αλυσίδα εφοδιασίαςTradelineItem/RAM: ΠροσδιορισμένοΕμπορικό Προϊόν/RAM: Όνομα |
BT‑126 | Αριθμός γραμμής τιμολογίου | <cbc:ID> | /RSM:ΔιάσεωςΤιμολόγιο/RSM:Αλυσίδα εφοδιασμούTradeTransaction/RAM:Συμπεριλαμβανόμενη αλυσίδα εφοδιασμούTradeLineItem/RAM: συσχετισμένοDocumentLineDocument/RAM:Αναγνωριστικό γραμμής |
BT‑51 | Ταχυδρομικό κιβώτιο | <cac:PostalAddress><cbc:Postbox> | /RSM:ΔιατομικευμέναΤιμολόγιο/RSM:Αλυσίδα εφοδιασμούTradeTransaction/RAM: Εφαρμόσιμη ΕπικεφαλίδαΣυμφωνία Εμπορίας/RAM: ΠωλητήςΕμπορόΜερ/RAM: Ταχυδρομική ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση/RAM: Ταχυδρομικό κουτί |
Γενικές Απαιτήσεις Τιμολόγησης και Υποβολής Τιμολογίων
- Όλα τα τιμολόγια, τα πιστωτικά σημειώματα και άλλη αλληλογραφία που σχετίζεται με το τιμολόγιο πρέπει πάντα να περιλαμβάνουν τα
ΕΊΝΑΙ ως προσθήκη διεύθυνσης κάτω από το όνομα της εταιρείας.
- Πρέπει να εκδίδεται ένα τιμολόγιο ανά εντολή αγοράς και πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό παραγγελίας και τους αντίστοιχους αριθμούς γραμμής PO.
- Πρέπει να παρέχεται αριθμός προμηθευτή + Siemens ORG‑ID.
- Δεν είναι επιθυμητά συλλογικά τιμολόγια που αναφέρονται σε πολλαπλά ΟΠ.
- Μόνο ένα τιμολόγιο ανά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αρχείο PDF).
- Τα συνημμένα στο τιμολόγιο πρέπει να ενσωματώνονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο (ZugFerd, XRechnung). Επιτρεπόμενες μορφές: PDF, JPEG, JPG, ΤΙΦ, ΤΙΦ, TXT, CSV, XLSX, DOCX, XML
- Η κρυπτογράφηση και η προστασία κωδικού πρόσβασης δεν επιτρέπονται.
- Τα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν 15 MB.
- Το κείμενο που γράφεται στο σώμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αγνοείται κατά την επεξεργασία του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
- Η αποστολή διπλότυπων εγγράφων μέσω διαφορετικών διαύλων υποβολής μπορεί να οδηγήσει σε διπλές υποχρεώσεις ΦΠΑ και επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
- Τα αρνητικά στοιχεία γραμμής τιμολογίου δεν επιτρέπονται. Λύσεις: στείλτε ένα πιστωτικό σημείωμα ή εμφανίστε τις εκπτώσεις ως επιδόματα.
- Η εντολή αγοράς πρέπει να εισαχθεί χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο (όπως πληροφορίες ARE, ημερομηνία παραγγελίας κ.λπ.) στο καθορισμένο πεδίο κεφαλίδας.