Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Εικόνα μέσω ποιότητας

Ελεγχόμενη εκτύπωση με εικόνα μέσω ποιότητας και Siemens Financial Services.

Είτε στο σχολείο είτε στο γραφείο, οι εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά παίζουν πολύτιμο ρόλο - υποστηρίζοντας τη συνεργασία και διατηρώντας την ομαλή λειτουργία της εργασίας. Οι σημερινές λύσεις εκτύπωσης είναι πιο έξυπνες, σχεδιασμένες να λειτουργούν αξιόπιστα στο παρασκήνιο, ενώ οι χρήστες παραμένουν επικεντρωμένοι στις καθημερινές εργασίες.

Ιδρύθηκε το 1991, εταιρεία λύσεων εγγράφων, Εικόνα μέσω ποιότητας (ITQ), έχει κινηθεί με την τεχνολογία, προσφέροντας στους πελάτες τις πιο οικονομικές και αποδοτικές λύσεις. Η εταιρεία εξοικονομεί στους πελάτες το κόστος εκτύπωσης που μπορεί να αποφευχθεί αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους εκτυπωτές, εξορθολογίζοντας τις ροές εγγράφων και διασφαλίζοντας τη βέλτιστη χρήση των συστημάτων. Οι επιχειρήσεις εκτυπώνουν λιγότερα και σπαταλούν λιγότερα, ενώ διανέμουν έγγραφα πιο αποτελεσματικά.

Η εταιρεία εξοικονομεί στους πελάτες το κόστος εκτύπωσης που μπορεί να αποφευχθεί αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τους εκτυπωτές, εξορθολογίζοντας τις ροές εγγράφων και διασφαλίζοντας τη βέλτιστη χρήση των συστημάτων. Οι επιχειρήσεις εκτυπώνουν λιγότερα και σπαταλούν λιγότερα, ενώ διανέμουν έγγραφα πιο αποτελεσματικά.

Μίσθωση σχολείων

Ένα πολύ ευρύτερο φάσμα εξοπλισμού μπορεί τώρα να προσφερθεί στα σχολεία με σχέδια χρηματοδότησης μίσθωσης, βοηθώντας στη διαχείριση των προϋπολογισμών και στη διευκόλυνση των ταμειακών ροών. Η εισαγωγή του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 16 Μίσθωση) στα Διατηρούμενα Σχολεία και τα σχετικά έγγραφα γενικής συγκατάθεσης που χορηγήθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας (SOs) ανοίγει τις πολύ απαραίτητες ευκαιρίες μίσθωσης τόσο για τα Διατηρούμενα Σχολεία όσο και για τις Ακαδημίες.

Ο διευθυντής πωλήσεων της ITQ, Eddie Chaplin, επισημαίνει μια κοινή πηγή αποβλήτων. «Οι χρήστες συχνά πατάνε το κουμπί εκτύπωσης και στη συνέχεια αποσπούν την προσοχή τους με κάτι άλλο ή απλά δεν συλλέγουν ποτέ τα έγγραφά τους. Κάθε μέρα, ένας σωρός χαρτιού συλλέγεται δίπλα σε κάθε εκτυπωτή. Οι σύγχρονες λύσεις διαχείρισης εκτύπωσης το καθιστούν αδύνατο. Τα έγγραφα εκτυπώνονται μόνο στο σημείο συλλογής ή το αίτημα διαγράφεται μετά από καθορισμένο χρόνο. Η εισαγωγή μιας ασφαλούς λύσης εκτύπωσης - όπου η εκτύπωση κυκλοφορεί με κάρτα ή PIN - συνήθως μειώνει τον όγκο εκτύπωσης κατά περίπου 20%.

Το Hot Desking και η υβριδική εργασία έχουν καταστήσει την εξελιγμένη διαχείριση εκτύπωσης πιο σημαντική. Ο Eddie συνεχίζει: «Κάθε μηχάνημα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί σε έναν εκτυπωτή, είτε ο χρήστης βρίσκεται τακτικά στο γραφείο είτε εκεί για την ημέρα. Είναι εκπληκτικό το πόσο συχνά αυτό εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα! Παρέχουμε μια λύση όπου οι φορητοί υπολογιστές βρίσκουν αυτόματα τον πλησιέστερο εκτυπωτή και κατεβάζουν το πρόγραμμα οδήγησης μέσω WiFi.»

Η ποικίλη πελατειακή βάση της ITQ περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εκδότες, σχολεία, κατασκευαστές και ακόμη και εκκλησίες. Για να βοηθήσει στη διαχείριση του κόστους, σχεδόν σε κάθε πελάτη προσφέρεται η δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, για προσιτή πρόσβαση σε αξιόπιστες, συντηρημένες λύσεις εκτύπωσης.

Η ITQ συνεργάζεται με την Siemens Financial Services (SFS) για περισσότερα από 35 χρόνια. Η SFS έχει διατηρήσει τη θέση του προτιμώμενου παρόχου καθ' όλη τη διάρκεια.

Οφέλη από την ευέλικτη χρηματοδότηση

Για τον τελικό πελάτη

  • Πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονες λύσεις εκτύπωσης χωρίς μεγάλο αρχικό κόστος
  • Ευέλικτες συμφωνίες που διευκολύνουν την αναβάθμιση

Για ITQ

  • Οι πληρωμές την ίδια ημέρα, οι απλές διαδικασίες και η πρόσβαση στην ανθρώπινη υποστήριξη διευκολύνουν την ομαλή ολοκλήρωση των πωλήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις χρηματοδότησης από τη SFS.