SFS COF Ινδία: Πολιτική μορατόριουμ COVID-19
Κατευθυντήρια γραμμή ισχύει από την 1η Ιουνίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020
1.1 Εισαγωγή:
Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή έχει διατυπωθεί σύμφωνα με την οδηγία RBI σύμφωνα με τη «Δήλωση αναπτυξιακών και ρυθμιστικών πολιτικών που δημοσιεύθηκε στις 22 Μαΐου 2020", όπου ανακοινώθηκαν ορισμένα ρυθμιστικά μέτρα για τον μετριασμό του βάρους της εξυπηρέτησης του χρέους που προκαλείται από διαταραχές λόγω πανδημίας COVID-19, για να εξασφαλιστεί η συνέχεια βιώσιμων επιχειρήσεων.
1.2 Ρυθμιστική δέσμη RBI:
Η λεπτομερής οδηγία για τα προθεσμιακά δάνεια έχει ως εξής:
- Στις 27 Μαρτίου 2020, η RBI επέτρεψε σε όλα τα δανειοδοτικά ιδρύματα να επιτρέψουν μορατόριουμ τριών μηνών για την πληρωμή δόσεων για όλα τα εκκρεμή δάνεια προθεσμίας από την 1η Μαρτίου 2020. Ενόψει της παράτασης του lockdown και των συνεχιζόμενων διαταραχών λόγω της νόσου COVID-19, αποφασίστηκε να επιτραπεί στα δανειοδοτικά ιδρύματα να παρατείνουν το μορατόριουμ για τις δόσεις προθεσμιακών δανείων κατά τρεις ακόμη μήνες, δηλαδή από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020. Κατά συνέπεια, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και όλες οι επόμενες προθεσμίες λήξης, καθώς και η διάρκεια των δανείων αυτών, μπορούν να μετατοπιστούν κατά τρεις ακόμη μήνες.
- Δεδομένου ότι το μορατόριο/αναβολή παρέχεται ειδικά για να επιτρέψει στους δανειολήπτες να ξεπεράσουν τις διαταραχές της νόσου COVID-19, το ίδιο δεν θα αντιμετωπιστεί ως αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειακών συμβάσεων λόγω οικονομικής δυσκολίας των δανειολήπτων και, κατά συνέπεια, δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της ταξινόμησης των περιουσιακών στοιχείων.
- Όπως και προηγουμένως, ο αναπρογραμματισμός των πληρωμών λόγω του μορατόριου/αναβολής δεν θα θεωρηθεί αθέτηση υποχρεώσεων για τους σκοπούς της εποπτικής υποβολής εκθέσεων και της υποβολής εκθέσεων σε εταιρείες πιστωτικών πληροφοριών (CIC) από τα δανειοδοτικά ιδρύματα. Οι CIC διασφαλίζουν ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνουν τα ιδρύματα δανεισμού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που πραγματοποιούνται δεν επηρεάζουν αρνητικά το πιστωτικό ιστορικό των δανειολήπτων.
- Για όλους τους λογαριασμούς για τους οποίους τα δανειοδοτικά ιδρύματα αποφασίζουν να χορηγήσουν μορατόριο/αναβολή και οι οποίοι ήταν τυποποιημένοι την 1η Μαρτίου 2020, ο κανόνας NPA 90 ημερών αποκλείει επίσης την παρατεταμένη περίοδο μορατόριου/αναβολής. Κατά συνέπεια, θα υπάρξει αναστολή ταξινόμησης περιουσιακών στοιχείων για όλους αυτούς τους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια της περιόδου μορατόριου/αναβολής από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι κανονικοί κανόνες γήρανσης.
1.3 Διαδικασία:
Σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία, η SFSPL παρέχει στήριξη στους δανειολήπτες με προθεσμία για συγκεκριμένα αιτήματα που υποβάλλονται από αυτούς, με την επιφύλαξη ικανοποιητικής εκτίμησης ότι το αίτημα έχει υποβληθεί λόγω οικονομικής δυσχέρειας COVID-19 και όχι λόγω άλλων οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν και ότι οι αποπληρωμές ήταν τακτικές για τους προηγούμενους 12 μήνες από την 1η Μαρτίου 2020 με ταξινόμηση του τυποποιημένου περιουσιακού στοιχείου από την 1η Μαρτίου 2020. Ο δανειολήπτης πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα και ο εκπρόσωπος της SFSPL θα επικοινωνήσει με τον δανειολήπτη.
Η SFSPL διατηρεί το δικαίωμά της να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία από τον δανειολήπτη που μπορεί να απαιτηθεί για την ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης.
Οι δανειολήπτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Διαχειριστές Σχέσεων τους για να υποβάλουν τα αιτήματά τους.
Συχνές Ερωτήσεις
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση οποιωνδήποτε άλλων ερωτήσεων
Στο SFS COF India, δεσμευόμαστε να διατηρούμε τους πελάτες στον πυρήνα όλων όσων κάνουμε. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε, ειδικά σχετικά με την πολιτική μας για τον COVID-19. Ελπίζουμε εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα να είστε ασφαλείς και υγιείς. Στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: covid-19supportsfs.in@siemens.com.