Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Μελέτη περίπτωσης χρηματοδότησης τηλεματικής

Χρηματοδότηση τηλεματικής για εμπορικούς στόλους

Γιατί οι έμπειροι, εξειδικευμένοι χρηματοδότες είναι απαραίτητοι για επενδύσεις τηλεματικής;

Οι λύσεις τηλεματικής βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοση του στόλου και να ενισχύσουν την ασφάλεια των οδηγών. Ωστόσο, συχνά έχουν σημαντικό κόστος, επομένως η χρηματοδότηση τηλεματικής αποτελεί απαραίτητο εργαλείο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επενδύουν και να αποκομίσουν τα οφέλη της σύγχρονης τηλεματικής, πραγματοποιώντας μακροπρόθεσμες οικονομίες μέσω μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του στόλου.

Ως έμπειρος χρηματοδότης στους τομείς των μεταφορών και της τηλεματικής, η Siemens Financial Services (SFS) προσαρμόζει τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Δύο άτομα στέκονται μπροστά σε μια μεγάλη οθόνη ψηφιακού χάρτη με καρφίτσες τοποθεσίας και εικονίδια φορτηγών

Ολοκλήρωση πωλήσεων μέσω χρηματοδότησης

Σε ένα παράδειγμα, ένας κορυφαίος πάροχος συστημάτων πληροφοριών στόλου χρειαζόταν την υποστήριξη ενός αξιόπιστου, εξειδικευμένου χρηματοδότη για να βοηθήσει στην ολοκλήρωση και την αύξηση των πωλήσεων. Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν τηλεματική οχημάτων, ροές εργασίας οδηγών, συστήματα ασφαλείας που βασίζονται σε βίντεο και εξοπλισμό παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων. Το προϊόν τηλεματικής έχει σχεδιαστεί για εταιρικές εταιρείες με μεγάλους στόλους οχημάτων. Αυτοί οι πελάτες συχνά απαιτούν μια λύση χρηματοδότησης για οικονομική προσιτότητα και έλεγχο μετρητών.

Φιλοξενία σύνθετων προϊόντων

Ο πάροχος τηλεματικής ήταν δυσαρεστημένος με τους υφιστάμενους χρηματοοικονομικούς εταίρους, ιδίως επειδή δεν μπόρεσαν να παράσχουν κατάλληλες λύσεις για ορισμένες από τις πιο πολύπλοκες εγκαταστάσεις του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ασυνέπεια και αναξιοπιστία στις προσπάθειές τους να ενσωματώσουν τη χρηματοδότηση στην πρόταση πωλήσεων. Κατά συνέπεια, αυτό μείωσε την ικανότητα του παρόχου να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των πελατών και των υποψηφίων του.

Η λίστα ελέγχου του «ιδανικού χρηματοδότη»

Στην ιδανική περίπτωση, ο πάροχος τηλεματικής ήθελε έναν συνεργάτη που θα μπορούσε να προσφέρει ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης, ταχύτητα πληρωμής και απόλυτο έλεγχο των αιτήσεων χρηματοδότησης και της γραφειοκρατίας, με καθιερωμένη και συνεπή διαχείριση λογαριασμού. Ο πάροχος θα είναι στη συνέχεια σε θέση να προωθήσει αυτήν την αξιόπιστη συνεργασία χρηματοδότησης στην πελατειακή του βάση, σίγουρος για την ικανότητά τους να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Ένας εξασκημένος συνεργάτης

Ο πάροχος συναντήθηκε με τη Siemens Financial Services (SFS), η οποία ανέφερε λεπτομερώς πώς η SFS υποστηρίζει αυτά τα κριτήρια:

  • Οι λύσεις χρηματοδότησης της SFS είναι ευέλικτες όσον αφορά τη διάρκεια, τους τύπους περιουσιακών στοιχείων και τη δομή των συναλλαγών.
  • Οι υπάρχουσες και μακροχρόνιες σχέσεις συνεργατών αποτελούν απόδειξη της ταχύτητας πληρωμής και της αριστείας των υπηρεσιών.
  • Η διαδικτυακή πλατφόρμα της SFS, SieSmart, προσφέρει στους χρήστες τον πλήρη έλεγχο των νέων επιχειρηματικών εφαρμογών, την προετοιμασία και έγκριση εγγράφων και τη διαχείριση μετά την ενεργοποίηση της πελατειακής βάσης τους.
  • Η ομάδα SFS περιλαμβάνει εξειδικευμένους ειδικούς χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων με εμπειρία δεκαετιών.
sfs-uk-τηλεματική-γραφικό-φορτηγό
Μια ισομετρική απεικόνιση ενός smartphone που εμφανίζει έναν χάρτη πόλης με ένα λευκό φορτηγό παράδοσης και μια πορτοκαλί καρφίτσα τοποθεσίας

Αυτοεξυπηρέτηση

Ο πάροχος τηλεματικής αναπτύσσει τώρα το SFS ως χρηματοδότη πρώτης επιλογής σε όλες τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πύλη ανεξάρτητα για νέες επιχειρηματικές προτάσεις, προετοιμασία τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικές υπογραφές και για τη διαχείριση ζωντανών συμφωνιών.

Η εμπιστοσύνη στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την τεχνολογία και το έμπειρο προσωπικό της SFS για την εκπλήρωση των υποσχέσεων της ήταν ο καταλύτης για την επιλογή της SFS ως χρηματοοικονομικού εταίρου της. Αυτή η εμπιστοσύνη δικαιολογήθηκε στην επιτυχία της σχέσης κατά το πρώτο έτος διαπραγμάτευσης:

  • Επεξεργασία άνω των 3,5 εκατομμυρίων λιρών σε νέα επιχείρηση
  • Σχεδόν το 90% όλων των νέων επιχειρηματικών αιτήσεων εγκρίθηκαν για πίστωση
  • Το 75% αυτών των αιτήσεων μετατράπηκε σε νέα επιχείρηση
  • Πάνω από 100 συμφωνίες που εκτελούνται

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις χρηματοδότησης από τη SFS.