Οι υπηρεσίες δοκιμών ασφαλείας μας στο Helmond της Ολλανδίας είναι διαπιστευμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 (Αριθμός εγγραφής. L547) και έχει οριστεί για πιστοποίηση από το κέντρο δοκιμών RDW (E4) και KBA (E1) προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δοκιμών εξαρτημάτων ασφαλείας και συστημάτων: από κράνη έως πλήρη συστήματα συγκράτησης. Εκτός από τις δοκιμές ανάπτυξης, προσφέρουμε επίσης την τελική ανεξάρτητη επαλήθευση της συμμόρφωσης του προϊόντος σας με τα παγκόσμια πρότυπα.
Παράλληλα με τη δοκιμή συγκεκριμένων εξαρτημάτων ασφαλείας, δοκιμάζουμε τη συνολική ασφάλεια του οχήματος. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, προσφέρουμε λογισμικό προσομοίωσης και συμπληρωματικές γνώσεις και εργαλεία για την ανάπτυξη, μηχανική, δοκιμή και επικύρωση διαφόρων συστημάτων παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας. Οι εγκαταστάσεις δοκιμών μας είναι πλήρως εξοπλισμένες για να εκτελούν ένα ευρύ φάσμα δοκιμών για εφαρμογές αυτοκινήτων, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.