Ετοιμαστείτε για το νόμο SoCI! Εδώ, θα βρείτε μια σύντομη επισκόπηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, υλικού και λογισμικού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επιπλέον, παρέχουμε σε βάθος πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που στοχεύουν στην προστασία των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών και του φυσικού τους περιβάλλοντος από περιστατικά. Εκτός από αυτήν την επιλογή, θα βρείτε και άλλες χρήσιμες λύσεις στο χαρτοφυλάκιό μας.
Ας δράσουμε μαζί. Τώρα!
Από τις 18 Αυγούστου 2024, η υποχρεωτική οδηγία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Αυστραλίας για υποδομές ζωτικής σημασίας, ο νόμος SoCI 2018, τέθηκε σε εφαρμογή και τέθηκε σε ισχύ. Οι εταιρείες σε ορισμένους κλάδους υποδομών ζωτικής σημασίας πρέπει να λαμβάνουν αποδεδειγμένα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να αναφέρουν σοβαρά περιστατικά. Μάθετε αν επηρεάζεστε και πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε!
Solutions για την κάλυψη των απαιτήσεων του SoCi
Ανακαλύψτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συμμορφωθείτε με το SoCI
Ως ιδρυτικό μέλος του Χάρτης Εμπιστοσύνης και με τη δική μας Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στον κυβερνοχώρο, εξασφαλίζουμε προληπτικά την πιο ενημερωμένη προστασία για τους πελάτες μας και τα εργοστάσια μας. Είμαστε υπερήφανοι για τις πιστοποιημένες διαδικασίες ανάπτυξης και κατασκευής μας, οι οποίες μας επιτρέπουν να παραδίδουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, η δέσμευσή μας εκτείνεται πέρα από την αρχική κυκλοφορία, καθώς παρέχουμε επιμελώς ενημερώσεις κώδικα και ενημερώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα των πελατών μας παραμένουν ασφαλή και ενημερωμένα.
Εκτός από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ειδικούς υπηρεσιών που συνδυάζουν τεχνογνωσία στον αυτοματισμό, την ψηφιοποίηση και την ασφάλεια. Οι ειδικοί μας έχουν βαθιά γνώση κατακόρυφων και παραληπτικών πεδίων και είναι εκεί για να σας υποστηρίξουν από την αρχή, συνεργαζόμενοι μαζί σας για να αναπτύξετε μια στρατηγική, να την εφαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε την προστασία σε συνεχή βάση.
Ευρύ χαρτοφυλάκιο
Με το Defense in Depth, προσφέρουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση ασφάλειας που παρέχει περιμετρική και σε βάθος προστασία, όπως συνιστάται από το διεθνές IEC 62443. Περιλαμβάνει όλο το υλικό προστασίας, το λογισμικό και τις υπηρεσίες.
Βαθιά τεχνογνωσία τομέα
Με 35 χρόνια εμπειρίας στον κυβερνοχώρο και τεράστιο αριθμό ειδικών στον κυβερνοχώρο σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζουμε ότι ο οργανισμός σας διαθέτει την πλήρη λύση που απαιτείται για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις SoCI και CIRMP και να προστατεύσει από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.
Αποδεδειγμένες λύσεις
Εξασκούμε την «εσωτερική υιοθέτηση» αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις εγκαταστάσεις μας και διαδίδοντας τις στους πελάτες μας. Αυτό ενσωματώνεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας
Κάθε εταιρεία είναι μοναδική — όπως και οι λύσεις που χρειάζονται. Οι ειδικοί μας στον κυβερνοχώρο θα χαρούν να αξιολογήσουν την κατάστασή σας, να σας βοηθήσουν να λάβετε τις σωστές αποφάσεις και να σας βοηθήσουν στην εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων.
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα στο industryservice.au@siemens.com