Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ο καρδιακός παλμός της υποδομής φόρτισης

Το Sifinity Control διατηρεί τη ροή - για δεδομένα, ισχύ και έσοδα. Επωφεληθείτε από την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τις άμεσες πληροφορίες και την κορυφαία απόδοση.

Οπτικό κλειδί φορτηγών Depotfinity 1200x600

ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ IAA 2026

15 — 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2026, ΑΝΌΒΕΡΟ

Φόρτιση πέρα από το υλικό - Ελάτε μαζί μας αίθουσα 13, περίπτερο E15

Οι προκλήσεις σας

Η λύση σας

Το Sifinity Control αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις μετωπικά. Αλλά δεν σταματά στα βασικά. Είναι κατασκευασμένο για να κάνει την υποδομή φόρτισης να ευδοκιμεί.

Από τη θέση σε λειτουργία και τη διαμόρφωση έως την προσαρμογή, την παρακολούθηση και την επίλυση προβλημάτων. Όλα όσα χρειάζεστε, σε μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού.

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε εκπαιδευμένες ενέργειες

Τέρμα οι εικασίες! Το Sifinity Control σάς λέει πότε και πώς να ενεργήσετε.

Πρόσβαση σε όλους τους φορτιστές οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή

Όπου κι αν βρίσκεστε, ανεξάρτητα από το πού χρησιμοποιείτε το φορτιστή σας. Η διαμόρφωση και οι ενημερώσεις δεν ήταν ποτέ ευκολότερες - για όλους τους φορτιστές ταυτόχρονα.

Προσαρμόστε για την περίπτωση χρήσης σας

Προσαρμόστε το φορτιστή σας στις ανάγκες σας. Από την επωνυμία έως τις ενσωματωμένες διαφημίσεις.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Απεικόνιση 3 φορτιστών που συνδέονται με ένα ταμπλό

Παρακολούθηση και επίλυση

Μειώστε το χρόνο διακοπής στο ελάχιστο! Με το Sifinity Control, αποκτάτε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της υγείας του δικτύου φόρτισης. Οι διαισθητικοί πίνακες ελέγχου σάς επιτρέπουν να εντοπίζετε και να διαγνώνετε άμεσα προβλήματα. Και πολλά προβλήματα μπορούν να λυθούν χωρίς να φύγετε ποτέ από το γραφείο σας, χάρη στις απομακρυσμένες επανεκκινήσεις του φορτιστή. Εάν απαιτείται επιτόπια συντήρηση, η Sifinity Control παρέχει στους τεχνικούς σέρβις ολοκληρωμένα διαγνωστικά δεδομένα, τοποθεσίες σφαλμάτων και συνιστώμενα ανταλλακτικά. Αυτό μειώνει τον αριθμό των επιτόπιων επισκέψεων και σας επιτρέπει να συνεχίσετε γρήγορα τις λειτουργίες.

Διαχειριστείτε τα δεδομένα αποτελεσματικά

Πείτε αντίο στις ασυνέπειες και τις δυσκίνητες χειροκίνητες διαδικασίες! Με το Sifinity Control, έχετε κεντρικό έλεγχο ολόκληρης της υποδομής φόρτισης της Siemens. Αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίζετε και να ενημερώνετε εξ αποστάσεως όλα τα σημεία φόρτισης ταυτόχρονα. Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πελατών ή να ρυθμίσετε νέες επιλογές πληρωμής, το Sifinity Control διασφαλίζει ότι όλοι οι φορτιστές είναι ενημερωμένοι.

Απεικόνιση διαφόρων φορτιστών δίπλα σε οθόνες με πληροφορίες δεδομένων
Απεικόνιση ενός μηχανήματος αυτόματης πώλησης δίπλα σε τρεις φορτιστές

Ενισχύστε την επωνυμία σας

Κάνε το δικό σου! Με το Sifinity Control, βελτιώνετε την εμπειρία χρήστη και την καθοδήγηση στο σημείο φόρτισης. Προσθέστε λογότυπα και χρώματα επωνυμίας στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για αυξημένη παρουσία επωνυμίας ή χρησιμοποιήστε μια προσαρμοσμένη προφύλαξη οθόνης. Μπορείτε επίσης να ξεκλειδώσετε νέες ροές εσόδων ενσωματώνοντας διαφημίσεις - για τα δικά σας προϊόντα και υπηρεσίες ή ως διαφημιστικό χώρο για τρίτους.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους

Φυλλάδια

Φυλλάιερ | Έλεγχος ευελιξίας

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία | Τεχνική Υποστήριξη

Τεκμηρίωση | ΠΎΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΈΣ

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει