Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Calibre στο σύννεφο

Το cloud computing προσφέρει πρόσβαση 24/7/365 σε εξαιρετικά επεκτάσιμα συμπλέγματα υλικού υψηλής απόδοσης ειδικά προσαρμοσμένο για εργασίες EDA, με επαρκή μνήμη για τα μεγαλύτερα σχέδια και αυστηρά χαρακτηριστικά ασφαλείας για την προστασία των ιδιόκτητων IP, επιτρέποντας στους χρήστες του Calibre NMPlatform να βελτιστοποιούν τις στροφές ανά ημέρα.

Η πλατφόρμα Calibre NM είναι έτοιμη για σύννεφο

Τα εργαλεία του Calibre είναι έτοιμα για cloud και βελτιστοποιημένα για το cloud

Η πλατφόρμα Calibre NMPlatform είναι βελτιστοποιημένη για το cloud, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε υπάρχοντα προϊόντα και άδειες χρήσης Calibre NMPlatform σήμερα. Επιπλέον, παρέχουμε μια ποικιλία σχεδίων πτήσης cloud, συμπεριλαμβανομένων προτύπων περιβάλλοντος αναφοράς βελτιστοποιημένα για να παρέχουν εξαιρετική απόδοση για τους μεγαλύτερους φόρτους εργασίας και να διευκολύνουν την υιοθέτηση του cloud. Ο συνδυασμός του Calibre NMPlatform με ένα σχέδιο πτήσης cloud επιτρέπει στους χρήστες του Calibre NMPlatform να μεγιστοποιήσουν την αξία των δαπανών τους στο cloud, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των στροφών σχεδίασης ανά ημέρα για τον μεγαλύτερο όγκο εργασίας τους.

Επιλογή περιβαλλόντων cloud

Επενδύσαμε την προσπάθεια να εντοπίσουμε τις πιο γνωστές μεθόδους συνεργασίας με μεγάλους παρόχους cloud, ώστε να μην χρειάζεται να το κάνετε. Απολαύστε την ευελιξία να υιοθετήσετε το περιβάλλον cloud που ανταποκρίνεται καλύτερα στις επιχειρησιακές και επιχειρηματικές σας ανάγκες, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε επιλογή κάνετε θα προσφέρει λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα.

Οι εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν το περιβάλλον cloud computing τους, με καθοδήγηση από τον εκπρόσωπο του Calibre, για να διασφαλίσουν την καλύτερη επιλογή πόρων και διαμόρφωση δικτύου. Οι μικρότερες εταιρείες μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ένα περιβάλλον cloud που λειτουργεί με συμβουλευτική ή διαχειριζόμενη, παρέχοντας τα οφέλη του cloud computing χωρίς τα γενικά έξοδα εσωτερικής συντήρησης.

Οι πιο γνωστές μέθοδοι για την εκτέλεση της επαλήθευσης σχεδιασμού Calibre IC στο σύννεφο

Η Siemens EDA συνεργάστηκε με την AWS και την Annapurna Labs για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από μια σειρά σημείων αναφοράς ροής Calibre που εκτελούνται μέσα στο εικονικό ιδιωτικό σύννεφο παραγωγής της Annapurna (VPC), το οποίο φιλοξενείται στο AWS. Η εκτέλεση εφαρμογών Calibre στο cloud μπορεί να προσφέρει ένα διπλό πλεονέκτημα: οι ομάδες σχεδιασμού δεν χρειάζεται να περιμένουν να γίνουν διαθέσιμοι τοπικοί υπολογιστικοί πόροι και οι εταιρείες σχεδιασμού έχουν την επιλογή να αυξήσουν τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής ή κρίσιμης ζήτησης, ή όταν θέλουν να επωφεληθούν από την επεκτασιμότητα του Calibre για να αυξήσουν τον αριθμό των στροφών σχεδίασης ανά ημέρα. Η εκτέλεση πολλαπλών εφαρμογών Calibre σε μια ποικιλία σεναρίων και συνθηκών μας επέτρεψε να ορίσουμε ένα σύνολο από τις πιο γνωστές μεθόδους (BKM) για την εκτέλεση του Calibre στο σύννεφο. Αυτά τα BKM περιλαμβάνουν γενικές συστάσεις για το EDA στο cloud, καθώς και συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτιστοποίηση της επαλήθευσης σχεδιασμού ολοκληρωμένου κυκλώματος Calibre σε περιβάλλον cloud.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Calibre στο σύννεφο

Πόροι σύννεφου Calibre

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000