Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Σχεδιασμός στρατηγικής εφοδιαστικής

Μετατρέψτε την αλυσίδα εφοδιασμού σας σε μια ευέλικτη λειτουργία με ένα υπερυψωμένο θεμέλιο εταιρικής στρατηγικής. Αποκτήστε εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού για εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών και αποδοτικότητα κόστους.

Πλοήγηση στρατηγικής και σχεδιασμός δυναμικών αλυσίδων εφοδιασμού

Καταπολεμήστε το αυξανόμενο κόστος εφοδιαστικής - το οποίο μπορεί να φτάσει το 10% έως 20% των εξόδων σας - με μια πιο έξυπνη αλυσίδα εφοδιασμού. Κάθε δίκτυο εφοδιαστικής είναι μοναδικό, διαμορφωμένο από την ιστορία και τις εξαγορές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργούμε βιώσιμα δίκτυα εφοδιαστικής προσαρμοσμένα στην επιχείρησή σας. Δημιουργήστε τις πιο αποτελεσματικές δομές για να βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματα και την επιτυχία σας.

Διατηρήστε την προσαρμοστικότητα στον κόσμο VUCA (μεταβλητότητα, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα, ασάφεια). Ο στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου είναι ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση στην αλλαγή και τη δημιουργία μονοπατιών ανάπτυξης.

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο εφοδιαστικής σας εξισορροπεί τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις, ενημερωμένο από την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας:

  • Παρέχετε εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών
  • Καλλιεργήστε τις σχέσεις προμηθευτών
  • Ενεργοποιήστε την ευελιξία στις διακοπές
  • Έλεγχος αποδοτικότητας κόστους
  • Παρέχετε περιβαλλοντική υπευθυνότητα
a man and woman writing on a glass board

Εξετάστε με τις υπηρεσίες μας

Προμήθειες

Εξισορροπήστε την ασφάλεια με το κόστος μετασχηματίζοντας με έξυπνες στρατηγικές ευθυγραμμισμένες με ψηφιακές λύσεις.

Ψηφιακά δίδυμα μοντέλα

Αποκτήστε εξατομικευμένα μοντέλα digital twin και εκτελέστε προσομοιώσεις σεναρίων για πληροφορίες.

Ψηφιακές δίδυμες γνώσεις

Προσδιορίστε τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες εξοικονόμησης.

Σχεδιασμός τοποθεσίας

Δημιουργήστε ανθεκτικά σχέδια τοποθεσίας με εξατομικευμένες πληροφορίες.

Βελτιστοποίηση ροής

Βελτιστοποιήστε τη ροή του δικτύου σας δοκιμάζοντας διαφορετικά σενάρια.

Ολοκληρωμένη εισερχόμενη εφοδιαστική

Αξιοποιήστε τον στρατηγικό εισερχόμενο σχεδιασμό, τη βέλτιστη κατανομή παραγωγής και πολλά άλλα.