Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βιομηχανική μονάδα με ψηφιακή επικάλυψη και ένα άτομο που αναλύει διαγράμματα δεδομένων διαδικασίας που αντικατοπτρίζονται στα γυαλιά τους.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΌΣ

Ψηφιακές εφαρμογές της Siemens

Αξιοποιήστε πιο έξυπνα τα δεδομένα του εργοστασίου σας με ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί για τις βιομηχανίες επεξεργασίας. Βελτιώστε το χρόνο λειτουργίας, απλοποιήστε τη διαχείριση και επιτύχετε λειτουργική αριστεία με τις ειδικές για τον κλάδο σουίτες μας.

Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες με τις ψηφιακές λύσεις μας

Οι ψηφιακές υπηρεσίες μας και το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο εφαρμογών συνεργάζονται για να παρέχουν πλήρη διαφάνεια σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων. Επιλέξτε τη σωστή σουίτα εφαρμογών για γρήγορη ανάλυση βασικών αιτιών, αποτελεσματική κατανομή πόρων και σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Η ευέλικτη ανάλυση δεδομένων απλοποιεί και εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε μέτρα βελτιστοποίησης και να επιτύχετε την υψηλότερη λειτουργική απόδοση.

  • Μειώστε το κόστος προγραμματισμού. Μπορείτε να δείτε εξοικονόμηση 30% με το συνεπές, ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο αυτοματισμού και λογισμικού για το digital twin.
  • Βελτιώστε το OPEX. Οι αναλύσεις μεγάλων δεδομένων και η προγνωστική συντήρηση μπορούν να αποφέρουν 20% καλύτερα αποτελέσματα.
  • Δείτε μικρότερα μεγέθη παρτίδων. Μειώστε τα μεγέθη παρτίδων έως και 50x με ευέλικτη παραγωγή και βελτιστοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού.
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

Εξερευνήστε τα προϊόντα

Επωφεληθείτε από ψηφιακές εφαρμογές που σας βοηθούν να παρακολουθείτε την υγεία του συστήματος, να αναλύετε διαδικασίες και να βελτιστοποιείτε την παραγωγή με τεχνητή νοημοσύνη και να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο. Ενισχύστε την αποδοτικότητα, μειώστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και υποστηρίξτε τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Συχνές Ερωτήσεις

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες