Το S7-1500 HVAC είναι η λύση για όλους όσους βασίζονται στην απόδοση της SIMATIC στον αυτοματισμό διεργασιών και θέλουν βέλτιστο έλεγχο HVAC σε βιομηχανικά κτίρια ή για κρίσιμες εργασίες αυτοματισμού. Αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα στο σύστημα αυτοματισμού Desigo PX για κλασικές εφαρμογές κτιρίων, όπως γραφεία, διοίκηση ή νοσοκομεία.
Ταιριάζει στις διαδικασίες σας: το υλικό SIMATIC S7-1500
Οι υψηλότερες απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με υλικό υψηλής ποιότητας. Το S7-1500 HVAC χρησιμοποιεί CPU 1513 έως 1518 με μονάδες εισόδου/εξόδου και αποκεντρωμένα περιφερειακά ET200 για ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω PROFINET και PROFIBUS. Μια ενσωματωμένη οθόνη για πληροφορίες απλού κειμένου και σύνδεση διακομιστή ιστού απλοποιεί τη διάγνωση, ενώ το Safety Integrated και το Security Integrated εξασφαλίζουν βέλτιστη ασφάλεια. Ανάλογα με το προφίλ απαιτήσεων, το S7-1500 διατίθεται σε ασφαλή ή πλεονάζουσα έκδοση.
Ταιριάζει στο σύστημά σας: τα βασικά χαρακτηριστικά του S7-1500 HVAC
Για τέλεια προσαρμογή στις απαιτήσεις σας, η λειτουργία HVAC του S7-1500 είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενη με μονάδες HVAC δοκιμασμένες σε λειτουργία σύμφωνα με το ISO 16484-2-2 ή VDI 3814. Η μηχανική πραγματοποιείται με STEP 7 και γραφικό προγραμματισμό στο TIA Portal CFC και απρόσκοπτη σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης Desigo CC.
Για τις υψηλότερες απαιτήσεις: η λύση HVAC για κρίσιμες εργασίες
Το S7-1500 είναι τόσο ασφαλές όσο χρειάζεστε. Το σύστημα ασφαλείας SIMATIC S7-1500F επεξεργάζεται τυπικά προγράμματα και προγράμματα ασφαλείας στην ίδια CPU. Η πλεονάζουσα έκδοση CPU SIMATIC S7-1500R/H λειτουργεί με συγχρονισμό μέσω δακτυλίου PROFINET-IO ή οπτικών ινών. Εάν η CPU αποτύχει, η εφεδρική CPU αναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο της διαδικασίας.