Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Designcenter

Σχεδιαστικές λύσεις έτοιμες για επιχειρήσεις

Καταργήστε τα σιλό και επιταχύνετε την καινοτομία με ένα χαρτοφυλάκιο κλιμακούμενων, έτοιμων για το μέλλον λύσεων σχεδιασμού προϊόντων - σχεδιασμένες για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Ένα εξελισσόμενο τοπίο σχεδιασμού προϊόντων

Οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν ένα μεταβαλλόμενο τοπίο αυξανόμενης πολυπλοκότητας, μικρότερους κύκλους ζωής προϊόντων και παγκόσμιας συνεργασίας σχεδιασμού. Για να παραμείνετε μπροστά, χρειάζεστε εργαλεία σχεδιασμού που είναι ευέλικτο, ενσωματωμένο και κατασκευασμένο για κλιμάκωση.

60% Αυξημένη πολυπλοκότητα προϊόντων

Το 60% των κατασκευαστών αναφέρουν ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προϊόντων είναι η κορυφαία πρόκληση της μηχανικής τους.

Πηγή: Πληροφορίες κύκλου ζωής

80% Υιοθέτηση πλατφόρμας

Μέχρι το 2026, το 80% των μεγάλων κατασκευαστών θα έχουν υιοθετήσει πλατφόρμες μηχανικής που βασίζονται στο cloud για να επιτρέψουν την απομακρυσμένη εργασία και την παγκόσμια συνεργασία.

Πηγή: IDC FutureScape

19% Γρηγορότερος χρόνος διάθεσης στην αγορά

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ενσωματωμένα συστήματα CAD + PLM αναφέρουν κατά μέσο όρο 19% ταχύτερο χρόνο εισόδου στην αγορά και βελτιωμένη προσομοίωση, δημιουργία πρωτοτύπων και ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης προϊόντων.

Πηγές: Tech-Clarity & Όμιλος Αμπερντίν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ

Υποστήριξη της καινοτομίας προϊόντων σε όλες τις βιομηχανίες

Ανακαλύψτε πώς οι κορυφαίες εταιρείες σε όλους τους κλάδους επιταχύνουν την καινοτομία Σχεδιαστικό κέντρο X Solid Edge.

Select...

Διαστημικές και αμυντικές αλυσίδες εφοδιασμού

Το Designcenter Solid Edge βοηθά τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας αεροδιαστημικής να φέρουν νέες ιδέες στην αγορά ταχύτερα, να ανταποκρίνονται στις κανονιστικές πιέσεις και να παραδίδουν προϊόντα με τα καλύτερα χαρακτηριστικά απόδοσης στην κατηγορία τους.

  • Επιταχύνετε τον πολύπλοκο σχεδιασμό εξαρτημάτων και συναρμολόγησης για ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων
  • Επικυρώστε και δοκιμάστε σχέδια με εικονικά πρωτότυπα για να διασφαλίσετε την αξιοπιστία και τη συμμόρφωση
  • Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις κανονιστικές απαιτήσεις και τα δεδομένα παλαιού τύπου
  • Βελτιώστε την προετοιμασία της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης εκτύπωσης και της προηγμένης κατασκευής

Επεκτάσιμες λύσεις σχεδιασμένες για τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Από τον αρχικό σχεδιασμό έως την κατασκευή, το Designcenter Solid Edge ενδυναμώνει τις ομάδες μηχανικών με ευέλικτα, ολοκληρωμένα εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πολύπλοκες απαιτήσεις του σημερινού τοπίου ανάπτυξης προϊόντων.

Ορισμός βάσει μοντέλου και ψηφιακή τεκμηρίωση

Παρέχετε σαφή, βασισμένη σε πρότυπα τρισδιάστατη τεκμηρίωση απευθείας στο μοντέλο CAD σας, εξορθολογίζοντας την μεταγενέστερη κατασκευή, την επιθεώρηση και τη συμμόρφωση.

Σχεδιασμός έως κατασκευή (CAD/CAM)

Γεφυρώστε το χάσμα μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής με ενσωματωμένες δυνατότητες CAD και CAM, μειώνοντας την επανεπεξεργασία και επιταχύνοντας τον χρόνο διάθεσης στην αγορά.

Σχεδιασμός και αυτοματισμός με τεχνητή νοημοσύνη

Αξιοποιήστε τη γενετική σχεδίαση και τα ενσωματωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εξερευνήσετε καλύτερα σχέδια γρηγορότερα, να αυτοματοποιήσετε εργασίες ρουτίνας και να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του προϊόντος.

Ανάπτυξη προϊόντων με γνώμονα την προσομοίωση

Επαληθεύστε την απόδοση νωρίς και συχνά με ενσωματωμένη προσομοίωση και ανάλυση, μειώνοντας την εξάρτηση από δαπανηρά πρωτότυπα και φυσικές δοκιμές.

Ολοκληρωμένη διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων και δεδομένων

Διαχειριστείτε τα δεδομένα προϊόντων, τις ροές εργασίας και την ιχνηλασιμότητα σε κλίμακα με βαθιά ενσωμάτωση Teamcenter και άλλες λύσεις Siemens Xcelerator για εταιρικό PLM.

Συνεργασία στο cloud και παγκόσμιες ομάδες

Συνδέστε κατανεμημένες ομάδες με ασφαλείς εφαρμογές cloud όπως Κοινή χρήση Teamcenter και NX X Essentials, επιτρέποντας ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο εκδόσεων και συν-σχεδιασμό από οπουδήποτε.

Ιχνηλασιμότητα και συμμόρφωση εταιρικού επιπέδου

Βεβαιωθείτε ότι κάθε απόφαση σχεδιασμού και αλλαγή είναι ελεγχόμενη με ολοκληρωμένη διαχείριση απαιτήσεων, ασφαλείς ροές εργασίας και υποστήριξη για βιομηχανικά πρότυπα - ιδανικό για ρυθμιζόμενες βιομηχανίες και σύνθετη ανάπτυξη προϊόντων.

Διαλειτουργικότητα πολλαπλών CAD

Εργαστείτε απρόσκοπτα σε όλα τα συστήματα και συνεργαστείτε με τους προμηθευτές μας Ομπρασολίδα μοντελοποίηση του πυρήνα του πυρήνα — τροφοδοτώντας 350+ εργαλεία CAD, CAM και CAE για απαράμιλλη συμβατότητα και μηδενικό κίνδυνο μετάφρασης δεδομένων.

Επεκτάσιμη αδειοδότηση και ανάπτυξη

Υποστηρίξτε την πρόσβαση σε ολόκληρη την επιχείρηση με ευέλικτα επίπεδα συνδρομής και αδειοδότηση βάσει διακριτικών για πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες κατά παραγγελία.

Ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης προϊόντων

Το Designcenter Solid Edge συνδυάζει κάθε μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος σας με επεκτάσιμες λύσεις για CAD μέσω διαδικτύου, επικύρωση σχεδιασμού και ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων - που υποστηρίζονται από ασφάλεια εταιρικού επιπέδου και πλήρη διαλειτουργικότητα σε κοινές μορφές δεδομένων τρίτων.

ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΕΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ ΠΕΛΑΤΏΝ

Πώς χρησιμοποιούν οι εταιρείες το Designcenter Solid Edge

Δείτε γιατί οι ομάδες βασίζονται στο Designcenter Solid Edge για να προωθήσουν την καινοτομία και να φέρουν προϊόντα στην αγορά γρηγορότερα.

Η Olympia Express χρησιμοποιεί το Siemens Xcelerator για τον εκσυγχρονισμό του σχεδιασμού και της παραγωγής των καλύτερων μηχανών εσπρέσο στον κόσμο

Αυτή η ελβετική μηχανή εσπρέσο συνδυάζει έναν αιώνα δεξιοτεχνίας με ψηφιακή καινοτομία. Με την υιοθέτηση του Designcenter Solid Edge και άλλων λύσεων Siemens Xcelerator, η εταιρεία μείωσε τις προσπάθειες δημιουργίας πρωτοτύπων στο μισό, αύξησε την παραγωγικότητα κατά 30% και επιτρέπει τρισδιάστατο σχεδιασμό ακριβείας, τιμώντας παράλληλα τις διαχρονικές παραδόσεις της.

Προϊόντα: Designcenter Solid Edge, Teamcenter, ΚΆΜΕΡΑ Designcenter NX

Ειδική προσφορά

Δωρεάν λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού για εσάς και την οικογένειά σας

Οι συνάδελφοι και τα μέλη της οικογένειας ενεργών εταιρικών πελατών μπορούν να απολαμβάνουν πρόσβαση στο Designcenter Solid Edge χωρίς κόστος. Εξερευνήστε τρισδιάστατο σχεδιασμό, δημιουργήστε ανταλλακτικά και συγκροτήματα και ζωντανέψτε τα δικά σας προσωπικά έργα DIY!

Δύο άνδρες σε εργαστήριο ρομποτικής, ο ένας δουλεύει σε μια μηχανή και ο άλλος κρατάει σημειώσεις

Εξερευνήστε τη σουίτα λογισμικού Designcenter

  • Εύκολη κλιμάκωση με 100% πιστότητα δεδομένων από την εκκίνηση, στην επιχείρηση, πάνω και κάτω στην αλυσίδα εφοδιασμού, από το πρόγραμμα περιήγησης στην επιφάνεια εργασίας.
  • Μόχλευση η πιο ολοκληρωμένη σουίτα δυνατοτήτων μηχανικής προϊόντων με περισσότερες ενσωματωμένες προαιρετικές ενότητες από οποιαδήποτε άλλη MCAD.
  • Προσαρμόστε τις ροές εργασίας σας στη μοναδική επιχειρηματική σας διαδικασία.
Ένας άντρας που κάθεται σε ένα γραφείο με έναν υπολογιστή, με μια γυναίκα να στέκεται δίπλα στο γραφείο δείχνοντας κάτι στην οθόνη του υπολογιστή

Σχετικοί πόροι

Ιστολόγια της Siemens

Λάβετε τα τελευταία ακαδημαϊκά νέα από εκπαιδευτικούς, μαθητές και την προοπτική μας.

Εκδηλώσεις της Siemens

Ελάτε μαζί μας σε ζωντανές εκδηλώσεις, αποκτήστε πρόσβαση σε παρουσιάσεις και διαδικτυακά σεμινάρια κατά παραγγελία και πολλά άλλα.

Αίθουσα σύνταξης της Siemens

Διαβάστε τα τελευταία νέα, ιστορίες και ενημερώσεις από όλο το παγκόσμιο οικοσύστημα της Siemens.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας