Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Γυναίκα που κάθεται μπροστά από έναν υπολογιστή επεξεργάζεται ένα τρισδιάστατο μοντέλο ρομπότ μπαρ στο Solid Edge.
Κέντρο σχεδίασης Solid Edge

Λογισμικό ανάπτυξης προϊόντων με τεχνητή νοημοσύνη

Επιταχύνετε την ανάπτυξη προϊόντων με λογισμικό σχεδιασμού, μηχανικής και επικύρωσης. Ξεκινήστε με εύχρηστα εργαλεία για μηχανικό και ηλεκτρικό σχεδιασμό, προσομοίωση, κατασκευή, τεχνικές δημοσιεύσεις, διαχείριση δεδομένων και πολλά άλλα.

Μια συσκευή Siemens Xcelerator X Mhero εμφανίζεται σε λευκό φόντο.

Παρουσιάζουμε το Κέντρο Σχεδιασμού: Solid Edge 2026

Ρίξτε μια ματιά σε τι νέο υπάρχει, από βελτιωμένο σχεδιασμό 3D έως δυνατότητες μοντελοποίησης σχεδίασης και συναρμολόγησης που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο για την ανάπτυξη προϊόντων

Το Designcenter Solid Edge, είναι ένα χαρτοφυλάκιο προσιτών, εύχρηστων εργαλείων λογισμικού που αντιμετωπίζουν όλες τις πτυχές της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Το Designcenter Solid Edge συνδυάζει την ταχύτητα και την απλότητα της άμεσης μοντελοποίησης με την ευελιξία και τον έλεγχο του παραμετρικού σχεδιασμού - που γίνεται εφικτό με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Γιατί το Κέντρο Σχεδιασμού Solid Edge;

Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με εργαλεία που σας βοηθούν να υποστηρίξετε την καινοτομία, να επιταχύνετε το χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά, να βελτιώσετε την ποιότητα των προϊόντων, να μειώσετε τα σφάλματα και να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα ασφάλιστρα τιμών. Αντικαταστήστε τα αποσυνδεδεμένα συστήματα σχεδιασμού παλαιού τύπου με μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση για ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων.

30% Γρηγορότερος σχεδιασμός

Με το Designcenter Solid Edge και τη σύγχρονη τεχνολογία, οι πελάτες ανέφεραν μέση εξοικονόμηση χρόνου 30 έως 50 τοις εκατό σε νέα σχέδια προϊόντων.

40% Καλύτερη απόδοση

Οι πελάτες λένε ότι είναι σε θέση να τροποποιήσουν τα συγκροτήματα 40 τοις εκατό γρηγορότερα από ό, τι με ανταγωνιστικό λογισμικό CAD, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους.

20% Γρηγορότερη συνεργασία

Οι πελάτες του Designcenter Solid Edge ανέφεραν μια μέση εξοικονόμηση χρόνου 20% όταν συνεργάζονται με εσωτερικές ομάδες, προμηθευτές και πελάτες.

Υπολογιστής ROI Solid Edge Designcenter

Δείτε την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που μπορείτε να περιμένετε όταν μεταβείτε από το τρέχον σύστημα CAD στο Designcenter Solid Edge

Εξερευνήστε τις δυνατότητες Solid Edge του Designcenter

Μια διαφημιστική εικόνα για το λογισμικό Solid Edge Advanced PMI που διαθέτει ένα τρισδιάστατο μοντέλο ενός μηχανικού εξαρτήματος.

Έκπτωση 30% στο Designcenter X Solid Edge: Αυτόματα σχέδια

Αναβαθμίστε την επικύρωση και τη βελτιστοποίηση σχεδιασμού μειώνοντας παράλληλα το κόστος ανάπτυξης με αυτοματοποίηση σχεδίασης που βασίζεται σε AI.

ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ ΠΕΛΑΤΏΝ

Γιατί οι εταιρείες επιλέγουν το κέντρο σχεδιασμού Solid Edge

Εικόνα Siemens Xcelerator X με δύο άτομα που φορούν ακουστικά VR και δύο διαφορετικούς ρομποτικούς βραχίονες σε θολό φόντο.

Πελάτες του κέντρου σχεδιασμού Solid Edge

Ανακαλύψτε πώς οι εταιρείες επιταχύνουν την καινοτομία από το σχεδιασμό έως την κατασκευή.

Μελέτη περίπτωσης

Βελτίωση της αποδοτικότητας σχεδιασμού με τη συνεργασία CAD

Η SKARTEK χρησιμοποιεί το Designcenter Solid Edge και το Teamcenter για τον εξορθολογισμό του σχεδιασμού και της επικοινωνίας, από την προσφορά έως την κατασκευή, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο έργου κατά 30 τοις εκατό.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Εταιρεία:SKARTEK

Βιομηχανία:Industrial machinery

Τοποθεσία:Vlčkovce, Slovakia

Λογισμικό της Siemens:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Το καλύτερο και ταχύτερο λογισμικό σχεδιασμού.

Τζόελ Γ., Ε & Α
Μικρές Επιχειρήσεις

Τεράστια απόδοση συναρμολόγησης.

Θουλάνι Ν.,
Μηχανικός εφαρμογών, Μικρές Επιχειρήσεις

Το καλύτερο στην κατηγορία λογισμικό μοντελοποίησης τρισδιάστατου σχεδιασμού.

Γουίλιαμ Χ.,
Υπεύθυνος έργου, Μικρές Επιχειρήσεις

Συνεργασία επόμενης γενιάς

Συνεργαστείτε άμεσα, με ασφάλεια και ευκολία με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες με τη λύση συνεργασίας cloud επόμενης γενιάς, Teamcenter Share.

Μια ομάδα εξετάζει ένα έργο σε ένα tablet σε ένα γραφείο.

Ζήστε την ελευθερία του Designcenter

Αναπρόσκοπτα κλιμακώστε την επιχείρησή σας χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα των δεδομένων αξιοποιώντας την πιο ολοκληρωμένη και ευέλικτη σουίτα λογισμικού της βιομηχανίας σχεδιασμού και μηχανικής για την ανάπτυξη προϊόντων. Με το Designcenter, μπορείτε να εξελιχθείτε και να εξερευνήσετε ευκαιρίες για καινοτομία με τον ρυθμό που απαιτεί η αγορά.

Αποδόσεις υποσυγκροτημάτων σχεδιασμού CAD κορβέτας και πλήρης συναρμολόγηση.

Μάθετε περισσότερα για το Κέντρο σχεδίασης X Solid Edge

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τα κλιμακούμενα επίπεδα του Designcenter X Solid Edge.

Συχνές Ερωτήσεις