Προώθηση της καινοτομίας με το SaaS: NX X
Ακούστε αυτό το podcast για να μάθετε τα πάντα από το τι είναι το SaaS, στις διαφορές μεταξύ NX και NX X.
Ετοιμαστείτε να δοκιμάσετε το NX X για το σχεδιασμό, την επόμενη εξέλιξη του λογισμικού σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) NX - τώρα ως μια ισχυρή λύση CAD Software as a Service (SaaS). Η μετάβαση στο SaaS προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης κατά 77%, μείωση κατά 50% του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά και μείωση κατά 50% στο κόστος αδειοδότησης λογισμικού (μελέτη που έγινε από την Nucleus Research). Αυτά τα πλεονεκτήματα υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση του NX X μπορεί να μεταμορφώσει τις ροές εργασίας σας και να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας.
Είτε είστε μακροχρόνιος χρήστης του NX είτε είστε νέος στην πλατφόρμα μας, το NX X προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες, καλύτερη επεκτασιμότητα και μια πιο απρόσκοπτη εμπειρία από ποτέ. Με την ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων, η διαχείριση του διαδικτυακού λογισμικού CAD σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία για να εστιάσετε στην καινοτομία και όχι στα εμπόδια της τεχνολογίας πληροφοριών (IT), πιο αποτελεσματική συνεργασία ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, άμεση πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία εξαρτημάτων και πολλά άλλα.
Έχουμε καταρτίσει μια λίστα πόρων που θα σας παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κατανοήσετε καλύτερα πώς θα σας ωφελήσει η μετάβαση στο NX X.