Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Πλεξούδα καλωδίων σε αυτοκίνητο στο NX
Πλεξούδα καλωδίων

Σχεδιασμός καλωδίωσης

Επωφεληθείτε από το πλήρως ενσωματωμένο λογισμικό σχεδιασμού πλεξούδας καλωδίωσης 3D που σας επιτρέπει να σχεδιάζετε και να δρομολογείτε πλεξούδες σε σύνθετα συγκροτήματα. Οι δυνατότητες του NX Routing Harness σάς επιτρέπουν να παράγετε μια πλεξούδα καλωδίων απευθείας από μοντέλα συναρμολόγησης προϊόντων NX CAD.

Λευκή Βίβλος

Ενσωματωμένος ηλεκτρομηχανικός σχεδιασμός πλεξούδας καλωδίων

Διαβάστε πώς να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και να παράγετε προϊόντα υψηλής ποιότητας με σύντομα χρονοδιαγράμματα ενσωματώνοντας ECAD και MCAD για σχεδιασμό καλωδίων.

Ένα άτομο σε έναν υπολογιστή με ψηφιακή επικάλυψη μπουλντόζας

Δημιουργία μοντέλων και σχεδίων κατασκευής

Μειώστε το χρόνο παραγωγής καθώς η NX δημιουργεί εύκολα πληροφορίες για την κατασκευή πλεξούδων. Δημιουργήστε αυτόματα ένα πεπλατυσμένο μοντέλο της καλωδίωσης που περιλαμβάνει την ηλεκτρική ευφυΐα και λεπτομέρειες, όπως περιτυλίγματα γραβάτας, κλιπ και ροδέλες, και σχετικές θέσεις των συνδετήρων.Οι κατασκευαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πεπλατυσμένο μοντέλο ως αναφορά για σχεδιασμό 3D jig. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NX για να δημιουργήσετε εύκολα ακριβή σχέδια πίνακα μορφών.

Wire harness design diagram showing components and connections on a blue background

Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων λογικού σχεδιασμού

Αξιοποιήστε τη δρομολόγηση καλωδίων NX και το σχεδιασμό πλεξούδας καθώς χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σύνδεσης και στοιχείων από τη λογική σχεδίαση. Μπορείτε να εισαγάγετε γρήγορα δικτυακές λίστες δεδομένων καλωδιακής σύνδεσης από συστήματα ECAD. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μια διεπαφή τύπου οδηγού για να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε συνδέσεις.

Window of UIs of Capital Logic alongside NX Routing illustrating direct exchange and update

Διαδικασία σχεδιασμού πλεξούδας καλωδίων με γνώμονα τη σύνδεση/συστατικό

Αξιοποιήστε την αυτόματη επιλογή στο NX CAD. Χρησιμοποιώντας τις εισαγόμενες πληροφορίες στοιχείου ECAD, το NX μπορεί να επιλέξει αυτόματα το σωστό τμήμα από τη βιβλιοθήκη δρομολόγησης για τοποθέτηση. Η σωστή τοποθέτηση μεταξύ των εξαρτημάτων εξασφαλίζεται από προδιαμορφωμένες θύρες δρομολόγησης που ελέγχουν την εμπλοκή και την περιστροφή. Δημιουργήστε ισχυρές διαδρομές spline μεταξύ των συνδετήρων και άλλων εξαρτημάτων, όπως οι σφιγκτήρες. Οι πλαϊνές γραμμές είναι συσχετιστικές και μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να αποφεύγεται η διαστρέβλωση ελάχιστης ακτίνας. Μόλις συνδεθούν όλοι οι σύνδεσμοι με διαδρομές, το NX θα δρομολογήσει αυτόματα τα καλώδια κατά μήκος αυτού του δικτύου και θα δημιουργήσει στερεά δέσμης με τον σωστό όγκο και μάζα. Αυτή η λίστα σύνδεσης με τα ενημερωμένα μήκη καλωδίων μπορεί επίσης να σταλεί στο ECAD για περαιτέρω ανάλυση. Με παραμετρικά μοντέλα καλωδίωσης, μπορείτε να διαχειριστείτε πιο εύκολα τις αλλαγές σχεδιασμού, να αναλύετε τις αποστάσεις και τις παρεμβολές και να υπολογίζετε με ακρίβεια τα μήκη καλωδίων και τις διαμέτρους δέσμης.

Οι ενσωματωμένοι κανόνες σχεδιασμού ελέγχουν και επιβάλλουν τυποποιημένες πρακτικές και διασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα για τη μείωση του κόστους παραγωγής και των ελαττωμάτων συναρμολόγησης. Για να εντοπίσετε γρήγορα και να διορθώσετε παραβιάσεις, μπορείτε να ελέγξετε τους κανόνες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ή κατόπιν αιτήματος.

UI of Designcenter Routing Electrical showing spline length analysis in wire harness in automotive dataset.

Μηχανικό-ηλεκτρικός σχεδιασμός

Ενσωματώστε μηχανικές και ηλεκτρικές ροές εργασίας χρησιμοποιώντας το NX και το Capital για να επιτρέψετε την απρόσκοπτη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ομάδων σχεδιασμού, να μειώσετε τα σφάλματα από μη αυτόματες μεταφορές δεδομένων και να επιταχύνετε την ανάπτυξη προϊόντων επιτρέποντας την έγκαιρη ανίχνευση και επίλυση των προκλήσεων σχεδιασμού.

Βελτιώστε τη ροή εργασίας σας με το Capital X Panel Designer

Απλοποιήστε την παραδοσιακά χειροκίνητη διαδικασία δρομολόγησης καλωδίων και ενημερώσεων μήκους καλωδίων συνδέοντας το NX (μηχανικό CAD) με το Capital X Panel Designer (ηλεκτρικό CAD που βασίζεται στο cloud). Η ενσωμάτωση των ροών εργασίας μηχανικού και ηλεκτρικού σχεδιασμού δεν ήταν ποτέ ευκολότερη στο Capital.