Οδηγός αγοραστή NX CAD
Ανακαλύψτε πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος, τις επιλογές ανάπτυξης, τη διαλειτουργικότητα και τη διαχείριση δεδομένων, τις πρόσθετες ενότητες και την αδειοδότηση διακριτικών για προϊόντα σχεδιασμού και μηχανικής NX CAD. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε τις επιλογές αγοράς καθώς και τις οδηγίες ρύθμισης για προϊόντα λύσης NX X Design.
Εφαρμογή NX CAD
Εξερευνήστε τις απαιτήσεις συστήματος και τις επιλογές ανάπτυξης για το Designcenter NX CAD, πληροφορίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, τη διαχείριση και την αποθήκευση δεδομένων, καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές προϊόντων και πρόσθετων για την αγορά του Designcenter NX CAD.
Έκδοση διαθέσιμη για αγορά: Δεκέμβριος 2025
Απαιτήσεις συστήματος NX CAD
Το NX CAD είναι διαθέσιμο μόνο για Windows. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος και υλικού και τις συστάσεις για την εκτέλεση του NX CAD.
Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος & πληροφορίες για NX CAD
Το Designcenter NX Δεκέμβριος 2025 υποστηρίζεται με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
- Υποστηριζόμενη: Windows 11, Διακομιστής των Windows 2022, Ρέντχατ/Ρόκι Λίνουξ 8.10, SuSE Linux 15
- Περιορισμένη υποστήριξη: Windows 10, Διακομιστής των Windows 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
- Υποστήριξη για τα βασικά στοιχεία του Designcenter X NX: Windows, macOS, ChromeOS σε μια πιο πρόσφατη υποστηριζόμενη έκδοση του Chrome, Edge ή Safari
Απαιτήσεις συστήματος υλικού για NX CAD
Σταθμοί εργασίας: Το Designcenter NX December 2025 είναι πιστοποιημένο για λειτουργία σε διάφορους επιτραπέζιους και κινητούς σταθμούς εργασίας HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI και Siemens.
Κάρτες γραφικών: Το Designcenter NX Δεκεμβρίου 2025 είναι επίσης πιστοποιημένο ότι υποστηρίζεται από μια σειρά καρτών γραφικών AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro και Intel HD. Αυτές οι κάρτες γραφικών υποστηρίζονται μόνο όταν χρησιμοποιούνται σε υποστηριζόμενα συστήματα που έχουν ρυθμιστεί από τον OEM και χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο πρόγραμμα οδήγησης. Δεν έχουν πιστοποιηθεί ή προγραμματίζεται να πιστοποιηθούν eGPU ή εξωτερικές συσκευές γραφικών.
Υποστηριζόμενες συσκευές για Βασικά στοιχεία για το Κέντρο Σχεδιασμού X NX: Μπορείτε να εκκινήσετε το Designcenter X NX Essentials σε οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων tablet και smartphone (iPhone 8 και νεότερες εκδόσεις, πρόσφατα μοντέλα iPad και συσκευές Android με ικανές GPU).
Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με πιστοποιημένους σταθμούς εργασίας και κάρτες γραφικών.
Προτεινόμενες προδιαγραφές υλικού για NX CAD
- 32 GB μνήμης RAM ή περισσότερο
- Το NX είναι ικανό να χειρίζεται μεγάλα συγκροτήματα και πολύ περίπλοκα εξαρτήματα. Για τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη και απόδοση εφαρμογών, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε όσο το δυνατόν περισσότερη μνήμη RAM στον σταθμό εργασίας πελάτη που εκτελεί NX.
- Απαιτείται χώρος στο δίσκο 9.0 GB για την εγκατάσταση (περιλαμβάνει προϋποθέσεις)
- Αληθινό χρώμα (32-bit) ή 16 εκατομμύρια χρώματα (24-bit)
- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
- Μνήμη βίντεο: 2GB
Ελάχιστες προδιαγραφές υλικού για NX CAD
- 8 GB ΜΝΉΜΗ RAM
- Απαιτείται χώρος στο δίσκο 9.0 GB για την εγκατάσταση (περιλαμβάνει προϋποθέσεις)
- 65K χρώματα
- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
- Μνήμη βίντεο: 2GB
Επανεκκινήστε το σύστημά σας μετά την εγκατάσταση του NX ή των πακέτων συντήρησης.
Σύννεφο
Το NX June 2025 μπορεί να εκτελεστεί με μια σειρά πιστοποιημένων διαμορφώσεων cloud με Microsoft Azure, Microsoft VMD και Amazon AWS.
Επιλογές ανάπτυξης NX CAD
Είτε θέλετε να διαχειριστείτε το δικό σας περιβάλλον πληροφορικής είτε να αξιοποιήσετε το λογισμικό ως υπηρεσία, το NX CAD της Siemens διαθέτει επιλογές αδειοδότησης για τον τρόπο εργασίας σας. Θα έχετε τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά και ρυθμό έκδοσης/ενημέρωσης ανεξάρτητα από το πώς επιλέγετε να εκτελέσετε το NX CAD. Η επιλογή είναι δική σας.
Software ως υπηρεσία (SaaS)
Αναπτύξτε το NX CAD με το Siemens Xcelerator ως υπηρεσία ως NX X: εγκαθίσταται τοπικά, με αδειοδότηση cloud.
Εσωτερικές εγκαταστάσεις
Φιλοξενήστε τοπικά το NX CAD στο δικό σας περιβάλλον πληροφορικής εσωτερικής εγκατάστασης.
NX X: Λογισμικό NX CAD ως υπηρεσία (SaaS)
Το NX CAD διατίθεται ως SaaS με λύσεις σχεδιασμού NX X. Αυτές οι λύσεις παραδίδονται μέσω αδειοδότησης χρήστη SaaS στο cloud. Περιλαμβάνουν λογισμικό που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης και επιτραπέζιο υπολογιστή. Οι βασικές θέσεις Standard, Advanced και Premium περιλαμβάνουν ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων και μπορείτε να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με αδειοδότηση διακριτικών. Διατίθενται μέσω μοντέλου συνδρομής.
NX CAD εσωτερικής εγκατάστασης
Το NX CAD εσωτερικής εγκατάστασης διατίθεται με λύσεις NX Design. Αυτές οι λύσεις παρέχονται μέσω αδειοδότησης εσωτερικής εγκατάστασης, είτε κυμαινόμενης είτε κλειδωμένης με κόμβο. Μπορείτε να επεκτείνετε και να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα οποιασδήποτε λύσης NX Design με πρόσθετες μονάδες NX μέσω αδειοδότησης διακριτικών ή διαρκών αδειών χρήσης. Διατίθενται μέσω μοντέλου συνδρομής ή διαρκούς αδειοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις NX Design, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις πωλήσεις.
Πρόγραμμα συνεχούς απελευθέρωσης για NX CAD
Εξαρτήστε τη διαδικασία συνεχούς κυκλοφορίας NX για να μειώσετε το χρόνο μεταξύ των αναβαθμίσεων και των νέων χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον χρόνο ανάπτυξης, το κόστος και τους κινδύνους ανάπτυξης και να προωθήσετε την καινοτομία που σας βοηθά να πετύχετε στις αγορές σας.
Οι ρυθμοί αργής απελευθέρωσης περιορίζουν την ικανότητα παροχής νέων καινοτομιών. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τον κύκλο καινοτομίας μας προκειμένου να προσφέρουμε νέες δυνατότητες που προσθέτουν αξία στις λειτουργίες σας με έναν τυπικό, αξιόπιστο ρυθμό.
Νέες πρόσθετες ενότητες είναι διαθέσιμες κάθε 6 μήνες μέσω της Συνεχούς Έκδοσης.
Με το NX X, οι ενημερώσεις διαχειρίζονται στο cloud από τη Siemens, διασφαλίζοντας αυτόματες ενημερώσεις όταν είναι διαθέσιμες.
Ανοικτότητα και διαλειτουργικότητα δεδομένων NX CAD
Η δέσμευσή μας για διαφάνεια σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε τα δεδομένα NX CAD σας με διαφορετικούς τρόπους στο περιβάλλον NX, στις δικές σας προσαρμοσμένες εφαρμογές, σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο Siemens Xcelerator και ακόμη και σε άλλες πλατφόρμες.
Κέντρο σχεδιασμού και Xcelerator Siemens
Χρησιμοποιήστε απρόσκοπτα δεδομένα σχεδιασμού από το NX σε άλλες λύσεις. Τα δεδομένα NX είναι πλήρως διαλειτουργικά μεταξύ των διαφόρων λογισμικών που διατίθενται στη σουίτα Designcenter και στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών της Siemens Xcelerator.
Η σουίτα Designcenter περιλαμβάνει προϊόντα Siemens Xcelerator στους τομείς του μηχανικού σχεδιασμού, NX και Solid Edge.
Το NX είναι επίσης πλήρως ενσωματωμένο με άλλες σουίτες προϊόντων Siemens Xcelerator όπως Teamcenter, Simcenter, Capital, Xpedition, Opcenter και Tecnomatix, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε το πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό δίδυμο.
Ένα αρχείο δεδομένων για CAD, CAM και CAE
Βελτιώστε την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά σας με την κύρια τεχνολογία μοντέλου. Το NX παρέχει έναν ενιαίο ορισμό μοντέλου του εξαρτήματος - που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση μοντέλου εξαρτημάτων έως την προσομοίωση, τον προγραμματισμό NC και την κατεργασία CNC και την ποιοτική επιθεώρηση. Για παράδειγμα, εάν τροποποιήσετε το μοντέλο σε ένα αρχείο, η γεωμετρία ενημερώνεται στο αρχικό σκίτσο μοντέλου 3D και στο μοντέλο που χρησιμοποιείται στην προσομοίωση, γεγονός που διασφαλίζει ότι εργάζεστε πάντα στην τρέχουσα έκδοση του μοντέλου.
Προστασία επενδύσεων
Αποκτήστε πρόσβαση στα παλιά σας δεδομένα όποτε θέλετε. Το NX σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε δεδομένα από προηγούμενες εκδόσεις NX και Unigraphics στην τρέχουσα έκδοση NX, επιστρέφοντας στην πρώτη έκδοση Unigraphics (περίπου 1984). Χωρίς μεταφράσεις. Χωρίς ανακατασκευή.
Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων για κοινή χρήση σε όλα τα συστήματα
Μεταφράστε διαφορετικές μορφές CAD με ανταλλαγή δεδομένων από σημείο σε σημείο. Οι μορφές μετάφρασης περιλαμβάνουν STEP, IGES, JT, DXF, DWG, OBJ, 3D PDF, IFC, 3MF και STL. Υποστηρίζουμε επίσης συγκεκριμένους μεταφραστές από σημείο σε σημείο για τις Catia v5, Catia v4, Creo, SolidWorks, Revit, ACIS, Navisworks, Aveva και Inventor.
Μετεγκατάσταση δεδομένων σε NX από άλλο σύστημα CAD
Αυτοματοποιήστε την προσομοίωση, τη μετεγκατάσταση, την επαλήθευση και την αναφορά μαζικών δεδομένων 2D και 3D αξιοποιώντας τις υπηρεσίες μετεγκατάστασης της Siemens. Θα διαχειριστούμε τη μετακίνηση ενός ολόκληρου προγράμματος από ένα προηγούμενο σύστημα CAD στο NX.
Ανοιχτά μοντέλα δεδομένων και προσαρμογή NX CAD
Δημιουργήστε νέες εφαρμογές, προσαρμόστε εφαρμογές για συγκεκριμένες ανάγκες και υποστηρίξτε τη διαλειτουργικότητα χρησιμοποιώντας την προσέγγιση ανοιχτών προϊόντων μας. Η δέσμευσή μας είναι να επιτρέψουμε την ανταλλαγή δεδομένων που παράγονται από πελάτες μεταξύ συστημάτων μέσω μοντέλων ανοιχτών δεδομένων και βιομηχανικών προτύπων.
Με το NX Open Application Programming Interface (API), μπορείτε να προσαρμόσετε το NX στις ανάγκες και τις διαδικασίες σας μέσω των Visual Basic.NET, C#, C/C++, Python και Java.
Διαχείριση δεδομένων NX CAD
Αποθηκεύστε με ασφάλεια τα δεδομένα σας όπως θέλετε με πολλές επιλογές αποθήκευσης δεδομένων. Χρησιμοποιήστε τη δική σας λύση αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων ή αξιοποιήστε τις προσφορές της Siemens εσωτερικά ή στο cloud.
Χρησιμοποιήστε τη δική σας λύση
Διαχειριστείτε αρχεία με τη δική σας λύση, είτε αποθηκεύετε στην επιφάνεια εργασίας σας είτε σε μια προσαρμοσμένη λύση.
Ενσωμάτωση του Teamcenter
Ενσωματώστε το Teamcenter ή το Teamcenter X (SaaS) εσωτερικής εγκατάστασης με NX CAD. Η ενσωμάτωση Teamcenter για το NX είναι διαθέσιμη τόσο για το NX εσωτερικής εγκατάστασης όσο και για το NX X.
Αξιοποιήστε την ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων
Το NX X περιλαμβάνει ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων από το Teamcenter.
Συνδέστε το Teamcenter στο NX CAD
Αλληλεπιδράστε με ένα ευρύ σύνολο δυνατοτήτων διαχείρισης κύκλου ζωής προϊόντων Teamcenter, διαχείρισης δεδομένων και διαδικασιών μέσα στο NX με το Teamcenter Integration for NX. Αυτές οι δυνατότητες παρέχουν:
- Μια ενιαία πηγή πληροφοριών προϊόντος για την υποστήριξη της πλήρους διαδικασίας σχεδιασμού μέσω κατασκευής
- Μειωμένοι χρόνοι κύκλου ανάπτυξης για κατανεμημένες παγκόσμιες ομάδες και συνεργάτες
- Υψηλότερα επίπεδα κατανόησης και επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
- Λιγότερος χρόνος που δαπανάται από τους σχεδιαστές και τους συνεργάτες για την εύρεση των σωστών δεδομένων NX
- Ταχύτερες διαδικασίες αλλαγής προϊόντων και έγκρισης για συντομότερο χρόνο διάθεσης στην αγορά
Με το Teamcenter εσωτερικής εγκατάστασης, τα δεδομένα αποθηκεύονται στο περιβάλλον Teamcenter. Με το Teamcenter X, τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σύννεφο. Όλες οι έτοιμες ενσωματώσεις μεταξύ Teamcenter X και NX είναι διαθέσιμες για το NX X.
Το NX X περιλαμβάνει ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων
Κάθε θέση των NX X Standard, Advanced και Premium συνοδεύεται από ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων, όπου τα δεδομένα αποθηκεύονται στο περιβάλλον cloud NX X. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε ήδη το Teamcenter εσωτερικής εγκατάστασης, το Teamcenter X ή αποθηκεύετε δεδομένα στο λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε.
Η ενσωματωμένη διαχείριση δεδομένων βασικού επιπέδου στο NX X περιλαμβάνει: Διαχείριση δεδομένων MCAD, διαχείριση εγγράφων, check in/check out, οπτικοποίηση, αναθεωρήσεις και κυκλοφορία, διαμόρφωση αναθεωρήσεων, ένδειξη όπου χρησιμοποιείται και συζήτηση και εργασίες.
Οι χρήστες που δεν είναι CAD μπορούν να συνεργαστούν με χρήστες μηχανικών σχεδιασμού NX X μέσω Teamcenter X Essentials.
Ασφάλεια δεδομένων NX X
Το λογισμικό NX X αξιοποιεί κορυφαία τεχνολογία cloud για προστασία δεδομένων και ασφάλεια δεδομένων και έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα για την ασφάλεια και την ακεραιότητα δεδομένων από δοκιμές ασφαλείας τρίτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Siemens προστατεύει τα δεδομένα σας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση Κέντρο Εμπιστοσύνης της Siemens.
Επιλογές αγοράς προϊόντος NX CAD
Μεμονωμένα προϊόντα
Ξεκινήστε με μια βασική έδρα NX CAD με λύσεις NX Design εσωτερικής εγκατάστασης ή λύσεις cloud SaaS NX Design.
Πρόσθετες ενότητες
Επεκτείνετε τις δυνατότητες του βασικού καθίσματος σας με πρόσθετες μονάδες. Με διακριτικά αδειοδότησης βάσει αξίας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε πρόσθετη μονάδα χωρίς την ανάγκη μεμονωμένων αγορών ή αδειών χρήσης.
Λύσεις ροής εργασίας
Εξερευνήστε προσαρμοσμένες λύσεις για συγκεκριμένες ροές εργασίας που περιλαμβάνουν λογισμικό NX CAD.
Μεμονωμένα προϊόντα NX CAD: Λύσεις σχεδιασμού NX X
Αποκτήστε πρόσβαση στο πλήρες εύρος του λογισμικού σχεδιασμού και μηχανικής προϊόντων NX CAD και της ενσωματωμένης διαχείρισης δεδομένων με την ευελιξία, την ασφάλεια και την επεκτασιμότητα του SaaS. Αυτές οι λύσεις παραδίδονται μέσω αδειοδότησης χρήστη SaaS cloud και κυμαίνονται από εφαρμογές προγράμματος περιήγησης έως επιτραπέζιους υπολογιστές.
Υπάρχουν τέσσερα διαθέσιμα επίπεδα, παρέχοντας επεκτεινόμενη λειτουργικότητα σε κάθε επίπεδο: NX X Essentials, NX X Design Standard, NX Design Advanced και NX Design Premium. Μπορείτε να επεκτείνετε ακόμη περισσότερο τη λειτουργικότητα με την αδειοδότηση βάσει αξίας NX X.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις NX X Design μπορείτε να βρείτε στο»Βασικά καθίσματα NX X«τμήμα. Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά των εσωτερικών λύσεων NX Design, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις πωλήσεις.
Πρόσθετα NX CAD
Εξερευνήστε πρόσθετες λειτουργίες στο NX CAD με πρόσθετες μονάδες. Για τις λύσεις NX X Design, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες από 100 πρόσθετες μονάδες αγοράζοντας ένα σύνολο διακριτικών που επιτρέπουν το check-in και check-out των ενοτήτων. Το ονομάζουμε αδειοδότηση βάσει αξίας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση βάσει αξίας NX X μπορείτε να βρείτε στο»Επιλογές πρόσθετου«και το»Πρόσθετα NX X«τμήματα. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες μονάδες για τις λύσεις NX Design εσωτερικής εγκατάστασης, επικοινωνήστε με τις πωλήσεις.
Λύσεις ροής εργασίας που περιλαμβάνουν NX CAD
Όλα τα προϊόντα ροής εργασίας NX είναι είτε διαλειτουργικά με το NX είτε χρησιμοποιούνται εντός της ίδιας της εφαρμογής NX.
- Καθηλωτικός σχεδιαστής NX: Μια μοναδική λύση για προβολή, δημιουργία και χειρισμό τρισδιάστατων μοντέλων σε έναν καθηλωτικό, ψηφιακό χώρο VR. Απαιτεί ένα βασικό κάθισμα NX, διακριτικά αδειοδότησης βάσει αξίας και οθόνη Sony XR που είναι τοποθετημένη στην κεφαλή.
- Φίνιμ: Μια λύση για το σχεδιασμό, την προσομοίωση και την κατασκευή ελαφρών σύνθετων κατασκευών. Διατίθεται για NX καθώς και άλλες λύσεις λογισμικού CAD.
- Λογισμικό Μηχανικού Σχεδιασμού της Siemens: Οι μεταβαλλόμενες άδειες χρήσης λογισμικού NX CAD, Solid Edge και Teamcenter συνδυάζονται σε μία λύση μηχανικού σχεδιασμού που σας επιτρέπουν να μετακινηθείτε απρόσκοπτα μεταξύ NX και Solid Edge ανάλογα με τις ανάγκες σχεδιασμού σας.
Επιλογές πρόσθετου NX CAD
Πάνω από 100 πρόσθετες μονάδες είναι διαθέσιμες για προϊόντα NX CAD, ώστε να μπορείτε να διαμορφώσετε τη λύση NX στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου σας. Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα για λύσεις NX X Design είναι παρακάτω. Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις για πληροφορίες πρόσθετες μονάδες NX Design εσωτερικής εγκατάστασης.
Πώς λειτουργούν τα πρόσθετα για το NX CAD;
Η εκτεταμένη λειτουργικότητα CAD/CAM/CAE για λύσεις NX CAD είναι διαθέσιμη μέσω πρόσθετων μονάδων. Υπάρχουν πάνω από 100 μονάδες NX CAD διαθέσιμες για βασικό σχεδιασμό, βιομηχανικό σχεδιασμό και στυλ, σχεδιασμό προϊόντων, ορισμό βάσει μοντέλου, επαναχρησιμοποίηση γνώσεων, επικύρωση σχεδιασμού, δρομολογημένα συστήματα, ηλεκτρικά συστήματα, PCB, παζλίδα/εξαρτήματα/εργαλεία, κατασκευή εξαρτημάτων, μηχατρονικός σχεδιασμός καθώς και ειδικές βιομηχανικές εφαρμογές.
Είναι δυνατότητες εντός της εφαρμογής NX CAD και δεν απαιτούν πρόσθετη εγκατάσταση ή λήψεις.
Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα πρόσθετα NX CAD;
Για τις λύσεις NX X Design, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πρόσβαση σε όλες τις 100+ πρόσθετες μονάδες που είναι διαθέσιμες για το NX X με διακριτικά αδειοδότησης βάσει αξίας NX X. Οι πρόσθετες μονάδες περιλαμβάνουν δυνατότητες που ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στις βασικές δυνατότητες της άδειας βασικής θέσης σας. Για παράδειγμα, το NX Immersive Explorer και το NX Immersive Designer είναι πρόσθετες μονάδες που διατίθενται αποκλειστικά μέσω αδειοδότησης διακριτικών.
Το καινοτόμο, ευέλικτο, οικονομικά αποδοτικό μοντέλο διακριτικών μας επιτρέπει να επιλέγετε, να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε, όταν τη χρειάζεστε. Είτε χρειάζεται να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες ενότητες σε καθημερινή βάση είτε σε περιστασιακή ανάγκη, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση σε αυτές κατά παραγγελία. Με μία μόνο τιμή συνδρομής με κυμαινόμενα διακριτικά, μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τη λύση σας ώστε να ταιριάζει στις απαιτήσεις σας με οποιοδήποτε προϊόν στην ομάδα διακριτικών.
Χρησιμοποιείτε την αδειοδότηση βάσει αξίας NX X για αυτόματο check-in και check-out πρόσθετων μονάδων. Όταν ένα πρόσθετο ελέγχεται από έναν χρήστη, η τιμή διακριτικού αφαιρείται από το σύνολο. Όταν αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται πλέον, η αξία του διακριτικού προστίθεται πίσω στη διαθέσιμη ομάδα. Το NX X Value Based Licensing είναι μια κυμαινόμενη άδεια χρήσης, επομένως όλοι οι ονομασμένοι χρήστες σε έναν οργανισμό που αξιοποιεί το NX X Design Solutions μπορούν να καταναλώνουν μάρκες από την ίδια ομάδα διακριτικών.
Πώς λειτουργεί η αδειοδότηση βάσει αξίας NX X:
Αγορά διακριτικών
Τα διακριτικά εισέρχονται σε μια ομάδα που είναι προσβάσιμη σε όλους τους κατονομασμένους χρήστες. Μπορείτε να ελέγξετε πολλές πρόσθετες ενότητες κάθε φορά, αρκεί η κατανομή διακριτικών να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό που αγοράσατε ανά πάσα στιγμή.
Εξερευνήστε τα πρόσθετα
Είτε πρόκειται για μονάδα σχεδιασμού, επικύρωσης, προσομοίωσης, ηλεκτρικών συστημάτων, PCB, μηχατρονικής ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πάνω από 100 διαφορετικά πρόσθετα δυνατοτήτων NX CAD/CAM/CAE κάνοντας κλικ στη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.