Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ομάδα προϊόντων μετατροπέα DC-DC SINAMICS.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΚΊΝΗΣΗΣ

Χαρτοφυλάκιο μετατροπέων DC-DC της Siemens

Βελτιστοποιήστε την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των εξαρτημάτων ενσωματώνοντας συστήματα αποθήκευσης στη σειρά μονάδων δίσκου με τους μετατροπείς DC-DC. Η αναγεννητική ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία, να παρέχεται στη σειρά μονάδων κίνησης κατά τη διάρκεια του μέγιστου φορτίου ή να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρική κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈΣ ΛΎΣΕΙΣ ΙΣΧΎΟΣ

Αξιόπιστοι μετατροπείς DC-DC για κάθε ανάγκη

Βρείτε μια προσαρμοσμένη λύση για οποιαδήποτε εφαρμογή, ισχύ και απαίτηση από τη μεγάλη ποικιλία μετατροπέων SINAMICS DC-DC.

Αξιόπιστος:

  • Σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές
  • Αποδεδειγμένη τεχνολογία που υποστηρίζεται από την τεχνογνωσία της Siemens
  • Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια λειτουργίας από εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και κατασκευής

Συνδυασμένος:

  • Εύκολη σύνδεση με το SINAMICS S120 χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία
  • Αλληλεπιδρά ομαλά με άλλα εξαρτήματα SINAMICS S120
  • Συνδέει διαφορετικές πηγές ενέργειας στη σύνδεση SINAMICS S120

Ευέλικτο:

  • Ταιριάζει στις απαιτήσεις των συμπαγών ή μετατροπέων DC-DC SINAMICS S120
  • Συνδέει μπαταρίες ή υπερπλήκτρα μέσα στα συστήματα κίνησης
  • Απλοποιεί τη σύνδεση με ευρείες επιλογές διεπαφής επικοινωνίας
  • Υποστηρίζει συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως τεχνολογία δοκιμών

Επισκόπηση μονάδων μεταβλητής συχνότητας SINAMICS

Απευθυνθείτε απλά και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε εφαρμογή κίνησης με την οικογένεια SINAMICS της Siemens, τόσο σε τομείς χαμηλής όσο και DC τάσης. Τα εναρμονισμένα εξαρτήματα κίνησης συντονίζονται απρόσκοπτα, ενώ τα αποδοτικά συστήματα ελέγχου κίνησης ενσωματώνονται εύκολα στο σύστημα μετάδοσης κίνησης και στα υπάρχοντα τοπία αυτοματισμού.

Ομάδα λύσεων κινητήρων μεταβλητής συχνότητας SINAMICS.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται αν χρειάζομαι περισσότερο χώρο στο ντουλάπι ελέγχου;

Η σειρά προϊόντων SINAMICS DCP (DC Power Converter) περιέχει όλα τα εξαρτήματα ενός μετατροπέα DC-DC σε μία συμπαγή συσκευή. Είναι έτοιμο για άμεση χρήση χωρίς πρόσθετη μηχανική. Εφαρμόστε εύκολα μια επέκταση ισχύος συνδέοντας παράλληλα πολλά SINAMICS DCP.

Ως μετατροπέας ώθησης και ώθησης, το SINAMICS DCP μπορεί να συνδέσει δύο συστήματα τάσης DC σε διαφορετικά επίπεδα τάσης για εύκολη ανταλλαγή ενέργειας. Αυτό απαιτεί λιγότερα εξαρτήματα και εξοικονομεί χώρο εγκατάστασης.

Η Siemens προσφέρει το SINAMICS DCP 250kW, μια συσκευή που μπορεί να πραγματοποιήσει τάσεις εξόδου έως 1200V και αποτελεί τη βέλτιστη βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή δοκιμών για ηλεκτρικά οχήματα, ευθυγραμμισμένες με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Είναι αυτοί οι μετατροπείς DC-DC βιώσιμοι;

Η τεχνολογία SINAMICS DCP μειώνει σημαντικά τα μέγιστα ενεργειακά φορτία, εξοικονομώντας έως και 70% στην κατανάλωση ντίζελ. Στις βάσεις δοκιμών αυτοκινήτων, το SINAMICS DCP λειτουργεί ως μετατροπέας ώθησης και ενίσχυσης, βελτιστοποιώντας την παροχή ρεύματος στους μετατροπείς οχημάτων σε συστήματα δοκιμής ηλεκτρικών μονάδων κίνησης.

Για τις βιομηχανίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, η ενσωμάτωση της αποθήκευσης ενέργειας είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η SINAMICS DCP προσφέρει μια μετασχηματιστική λύση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων βιομηχανιών που επιδιώκουν πιο βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές πρακτικές.

Πώς λειτουργούν αυτοί οι μετατροπείς DC-DC με άλλες λύσεις SIMAMICS;

Μια μονάδα κινητήρα από το σύστημα πολλαπλών αξόνων SINAMICS S120 είναι το βασικό συστατικό του μετατροπέα DC-DC SINAMICS S120. Με την προσθήκη συμπληρωματικών εξαρτημάτων, γίνεται ένας πλήρης μετατροπέας DC-DC που μπορεί να προσαρμοστεί ξεχωριστά στην εφαρμογή. Αυτή η αρθρωτή προσέγγιση επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση στη σειρά κινητήρων SINAMICS S120 μηχανικά, ηλεκτρικά και από άποψη λογισμικού. Δημιουργεί επίσης εφέ συνέργειας όπως ομοιόμορφη εμφάνιση και αίσθηση, χρήση υπαρχουσών διεπαφών επικοινωνίας και καθολική σχεδίαση.

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες