Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Κοντινό πλάνο προσώπου με γυαλιά με επικάλυψη φυτικών δεδομένων

Λογισμικό μηχανικής εγκαταστάσεων COMOS

Διαχειριστείτε εύκολα την πολυπλοκότητα των δεδομένων με το COMOS, το λογισμικό μηχανικής εγκαταστάσεων για βιομηχανίες επεξεργασίας. Διαχειριστείτε τα δεδομένα των εγκαταστάσεων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, προσαρμόστε σε μικρότερους κύκλους καινοτομίας και παραμείνετε σε πλήρη συμμόρφωση Η COMOS εξοπλίζει τους μηχανικούς και τους χειριστές με όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το έργο για τη λήψη πιο αποτελεσματικών αποφάσεων.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένο λογισμικό για ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων

Η COMOS καθιστά ευκολότερο και πιο συνεπή τον συνδυασμό διαφόρων κλάδων, όπως η βασική μηχανική, οι σωληνώσεις και τα όργανα. Παρέχει όλα τα ζωτικά συστήματα που χρειάζεται το εργοστάσιό σας σε μία πλήρως ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων. Οι ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού COMOS προσφέρουν τη σωστή λύση για κάθε πρόκληση και εργασία σε όλο τον κύκλο ζωής ενός εργοστασίου:

  • Σχεδιασμός διαδικασίας
  • Μηχανική
  • Ενσωματωμένη αυτοματοποίηση
  • Σχεδιασμός φυτών
  • Διαχείριση ροής εργασιών μηχανικής
  • Παράδοση δεδομένων και οπτικοποίηση
  • Λειτουργία εγκαταστάσεων
  • Εικονική πραγματικότητα, εκπαίδευση χειριστών πεδίου
  • Διαχείριση ακεραιότητας στοιχείων
  • Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και διαδικασιών
  • Ψηφιακός βοηθός στον τομέα

Εξερευνήστε τα προϊόντα

Η COMOS προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων και όλους τους κλάδους. Η κεντρική πλατφόρμα δεδομένων εξασφαλίζει συνεπή, απρόσκοπτη ροή δεδομένων έργου. Με προσανατολισμό αντικειμένων και ανοιχτή αρχιτεκτονική, όλα τα τμήματα εργάζονται σε μια συνεπή, ομοιόμορφη βάση δεδομένων.

Κυκλοφορία νέας έκδοσης: Ανακαλύψτε το COMOS 10.6

Το COMOS 10.6 κυκλοφόρησε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ενημερώσεις και τις βελτιώσεις αυτής της νέας έκδοσης για να βελτιώσετε την εμπειρία σας.

Οπτικοποίηση μονάδας και διαχείριση δεδομένων στο COMOS.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς βοηθά η COMOS στην εφαρμογή αρθρωτής μηχανικής;

Έξυπνα πρότυπα: Η COMOS καθιστά δυνατή την συνεπή εφαρμογή αρθρωτής μηχανικής για όλους τους κλάδους - από την προετοιμασία προτάσεων και τη μηχανική έως την ολοκλήρωση του έργου. Οι έξυπνες μονάδες επιτρέπουν υψηλό βαθμό ευελιξίας υποβολής προσφορών και προγραμματισμού. Τα αιτήματα των πελατών μπορούν να υλοποιηθούν μεμονωμένα και με ακρίβεια, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά την υπερβολική και την υπομηχανική.

Διαμορφωτής κατασκευασμένος για συνέπεια: Ο διαμορφωτής στο COMOS σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να εφαρμόζετε τυποποιημένα έξυπνα πρότυπα για γρήγορη και αποτελεσματική εργασία - όλα χωρίς πολύπλοκο προγραμματισμό. Τυχόν διαδραστικοί τύποι σχεδίων, όπως διαγράμματα σωληνώσεων και οργάνων, καθώς και τεχνικές προδιαγραφές και λίστες εξαρτημάτων, δημιουργούνται με βάση παραλλαγές οδηγών. Τα έξυπνα πρότυπα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για μεταγενέστερες μηχανικές και επανυπολογισμούς.

Μάθετε περισσότερα για Αρθρωτή Μηχανική

Ποια οφέλη παρέχει η COMOS ως σύστημα διαχείρισης δεδομένων και εγγράφων (DDMS);

Πάντα σε συμμόρφωση: Οι ροές εργασιών ασφάλειας και συμμόρφωσης, οι διαδικασίες έγκρισης και η χαρτογράφηση δεδομένων συμμορφώνονται πάντα χάρη στην ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων και εγγράφων. Η φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς και άλλες βιομηχανίες όπως τα τρόφιμα και τα ποτά, μπορούν να συμμορφώνονται με αυστηρές εθνικές και διεθνείς αρχές, όπως η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Εύκολο από την αρχή: Ήδη από τη φάση σχεδιασμού και μηχανικής, το λογισμικό δημιουργεί την απαραίτητη δομή εγγράφων με βάση τυποποιημένα πρότυπα. Η ομοιόμορφη βάση δεδομένων και ο αυστηρός προσανατολισμός αντικειμένων εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και συνέπεια δεδομένων, γεγονός που με τη σειρά του απλοποιεί σημαντικά τη διαχείριση συμμόρφωσης.

Απρόσκοπτη τεκμηρίωση: Η συνέπεια του σχεδίου και της εγκατάστασης, καθώς και των προδιαγραφών υλικού και προμηθευτών, μπορούν εύκολα να ελεγχθούν, ενώ τα αποτελέσματα των δοκιμών των λειτουργικών προσόντων μπορούν να τεκμηριωθούν, να αρχειοθετηθούν και να ανακτηθούν. Όλες οι διαδικασίες χαρτογραφούνται βέλτιστα και η απρόσκοπτη τεκμηρίωση εγγυάται ένα ελάχιστο ποσοστό σφάλματος. Τα αυτόματα δημιουργημένα χρονοδιαγράμματα συντήρησης επιτρέπουν επίσης την αποτελεσματική εποπτεία των εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για το DDMS (Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Εγγράφων)

Πώς υποστηρίζει η COMOS την έξυπνη συντήρηση κινητών συσκευών;

Η εταιρεία COMOS Mobile Worker προσφέρει:

Ενσωμάτωση για παντού: Η ολοκληρωμένη κινητή λύση COMOS και η μονάδα COMOS MRO (Συντήρηση, Επισκευή και Επισκευή) παρέχουν ένα ενιαίο σύστημα για τη διαχείριση, τον προγραμματισμό και την οργάνωση της λειτουργίας και της συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης της εγκατάστασης. Οι παραγγελίες συντήρησης μπορούν να υποβληθούν σε αποτελεσματική επεξεργασία, τα δεδομένα και τα έγγραφα μπορούν να προβληθούν και να επεξεργαστούν επί τόπου, ακόμη και η redlining μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο πεδίο.

Μεγιστοποιημένη συντήρηση: Η COMOS επιτρέπει την αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κεντρικής βάσης δεδομένων και των κινητών τερματικών μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Περιουσιακών Στοιχείων. Αυτό επιτρέπει στο προσωπικό συντήρησης εγκαταστάσεων στις βιομηχανίες χημικών, φαρμακευτικών προϊόντων και πετρελαίου και φυσικού αερίου να επεξεργάζεται αποτελεσματικά παραγγελίες συντήρησης, να καταγράφει μηνύματα σφάλματος και να δημιουργεί άμεση τεκμηρίωση.

Πλήρης διαφάνεια: Οι εκδηλώσεις μπορούν να ανατεθούν σε μεμονωμένα εξαρτήματα σε διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας, παρέχοντας στους ειδικούς υπηρεσιών μια πλήρη εικόνα της κατάστασης στο εργοστάσιο. Η τεκμηρίωση των εγκαταστάσεων μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς και τα σχόλια από το πεδίο είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες του COMOS.

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο: Το COMOS Mobile Worker εξαλείφει τα χρονοβόρα βήματα μετεπεξεργασίας και τα σχετικά σφάλματα χάρη σε μια λύση διακομιστή που συνδυάζει τα δεδομένα από μεμονωμένες πηγές. Είτε βασίζεται σε εργαλεία της Siemens όπως το σύστημα COMOS CAE είτε σε συστήματα τρίτων, ο διακομιστής συνδυάζει φωτογραφίες, τρισδιάστατα μοντέλα αντλιών, βίντεο και πολλά άλλα για να βοηθήσει τους υπαλλήλους στο πεδίο.

Ευκολότερη εύρεση: Η λειτουργία επαυξημένης πραγματικότητας και πλοήγησης του COMOS Mobile Worker επιτρέπει στον εργαζόμενο πεδίου να βρίσκει εύκολα συσκευές πεδίου και πηγές προβλημάτων. Ο εργαζόμενος στο πεδίο γνωρίζει τη θέση της συσκευής και την ταχύτερη διαδρομή, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και μειωμένα σφάλματα.

Γρήγορη αμφίδρομη ανταλλαγή: Το COMOS Mobile Worker επιτρέπει την αποτελεσματική αντικατάσταση ενός εξαρτήματος, όπως μια αντλία, με βάση ένα λεπτομερές σχέδιο ροής εργασιών συντήρησης. Ο εργαζόμενος αναγνωρίζει κάθε καθορισμένο βήμα και, όταν ολοκληρωθεί, σηματοδοτεί ότι η αντλία έχει αντικατασταθεί. Ο αμφίδρομος τρόπος λειτουργίας διασφαλίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση τεκμηριώνεται σωστά ανά πάσα στιγμή και διευκολύνει την προετοιμασία για ελέγχους.

Μάθετε περισσότερα για COMOS Mobile Worker.

Πώς αξιοποιεί η COMOS έξυπνα δεδομένα για εργοστάσια με άχρηστα πεδία;

Ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων brownfield: Οι προσαρμοσμένες λύσεις για την ενεργοποίηση του brownfield επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση των δεδομένων, γεγονός που βελτιώνει τον προγραμματισμό συντήρησης και επιταχύνει την επανέναρξη λειτουργίας. Το αντικειμενοστρεφές μοντέλο δεδομένων και η αρχιτεκτονική ανοιχτού συστήματος καθιστούν δυνατή την εύκολη εισαγωγή δεδομένων και εγγράφων (1D/2D/3D) από τις φάσεις μηχανικής και λειτουργίας στο σύστημα διαχείρισης κύκλου ζωής της εγκατάστασης ανά πάσα στιγμή.

Από τα δεδομένα στο digital twin: Τα έξυπνα υποκείμενα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν από όλους τους τύπους εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων αρχείων εικόνας και PDF. Για παράδειγμα, καινοτόμες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή και την ψηφιοποίηση μιας ενημερωμένης εικόνας του φυτού με βάση εικόνες drone ή σαρώσεις λέιζερ. Αυτό θέτει τις βάσεις για το digital twin, το οποίο καθιστά τη μετατροπή ή επέκταση των υφιστάμενων τμημάτων εγκαταστάσεων πιο αποτελεσματική.

Γρήγορη επανέναρξη λειτουργίας, αυξημένη παραγωγικότητα: Χρησιμοποιώντας μία κεντρική πλατφόρμα, οι νεότερες εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, ενώ οι παλαιότερες μονάδες μπορούν να εκσυγχρονιστούν αξιόπιστα. Η COMOS υποδεικνύει αμέσως ασυνεπή δεδομένα και συγκρίνει την κατάσταση «όπως έχει σχεδιαστεί» του εργοστασίου με την κατάσταση «όπως κατασκευάστηκε».

Μάθετε περισσότερα για Έξυπνα δεδομένα για το Brownfield.

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες