Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Σήμα για διαπίστευση Building X από το WiredScore. Λέει «Διαπιστευμένη λύση WiredScore 2024. «

Διαπιστευμένη πλατφόρμα κτιρίου

Το Building X αναγνωρίζεται από το WireScore ως διαπιστευμένη λύση.

Γιατί ο Operations Manager;

Λειτουργήστε και παρακολουθήστε τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές κτιρίων σε πραγματικό χρόνο - από οπουδήποτε. Χρησιμοποιήστε το Operations Manager για να:

  • Αυξήστε την παραγωγικότητα και τη διαφάνεια παρακολουθώντας πολλαπλές τοποθεσίες από ένα μόνο σημείο
  • Βελτιώστε τη συνέχεια της επιχείρησης με γρηγορότερους χρόνους απόκρισης προβλημάτων και μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού
  • Μειώστε τα λειτουργικά και ταξιδιωτικά έξοδα μέσω απομακρυσμένης παρακολούθησης
Βασικά χαρακτηριστικά

Μειώστε το κόστος και επιταχύνετε τους χρόνους απόκρισης συμβάντων

Παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων εξ αποστάσεως

Προβάλετε εξ αποστάσεως την κατάσταση κάθε κτιρίου και αντιμετωπίστε τη βασική αιτία των προβλημάτων. Χρησιμοποιήστε διαδραστικά γραφήματα για να αναλύσετε το επίπεδο εξοπλισμού για να αναλύσετε τις ειδοποιήσεις και το ιστορικό σημείων. Ρυθμίστε ενεργά τα συστήματα ελέγχου κτιρίων με την εντολή των σημείων ρύθμισης από απόσταση.

Επίσης, πραγματοποιήστε απομακρυσμένη σύνδεση στα εσωτερικά συστήματα σας χωρίς να κάνετε παρεμβατικές αλλαγές στα περιβάλλοντα δικτύου και δείτε το λογισμικό διαχείρισης κτιρίου χωρίς VPN.

Προβολή πίνακα ελέγχου της εφαρμογής Operations Manager του Building X.

Αναλύστε τα ιστορικά δεδομένα

Αυτόματη καταγραφή και αποθήκευση τιμών και συμβάντων σε όλα τα σημεία δεδομένων. Δείτε το ιστορικό δεδομένων σε διαδραστικά γραφήματα για να αναλύσετε διαφορετικές χρονικές περιόδους, επισημαίνοντας επίσης πιθανά ζητήματα που απαιτούν προσοχή του χρήστη.

Προβολή ανάλυσης τάσεων της εφαρμογής Operations Manager του Building X.

Εξασφαλίστε την άνεση του ενοικιαστή

Παρακολουθήστε την άνεση των ενοικιαστών και αποκτήστε διαφάνεια σχετικά με την κατάσταση υγείας του κτιρίου με εύκολα κατανοητούς δείκτες απόδοσης.

Υπολογίστε μια κατάσταση άνεσης με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και λάβετε αυτόματα σήμα για απόδοση κάτω από το μέσο όρο που ανιχνεύεται σε οποιοδήποτε κτίριο. Μείνετε ενημερωμένοι μέσω email και SMS σχετικά με τα λειτουργικά ζητήματα των κτιριακών συστημάτων και λάβετε διορθωτικά μέτρα προτού επηρεάσουν τους ενοικιαστές σας.

Προβολή βαθμολογίας άνεσης της εφαρμογής Operations Manager του Building X.

Δημιουργία και διαχείριση εντολών εργασίας

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε παραγγελίες εργασίας συνδέοντας ομαλά το Bright Asset Management Software.

Αντιδράστε γρήγορα και διορθώστε προβλήματα μέσω έξυπνης ενοποίησης διαχείρισης εντολών εργασίας. Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία τους ως απάντηση σε συμβάντα που εντοπίστηκαν από το σύστημα ή δημιουργήστε τα χειροκίνητα μετά την ανάλυση του συναγερμού. Διαχειριστείτε τους κύκλους ζωής συμβάντων (αλλαγές κατάστασης) με βάση τις εισόδους εντολών εργασίας.

Στιγμιότυπο οθόνης της διαχείρισης εντολών εργασίας από την εφαρμογή Building X Operations Manager.

Καθιέρωση ανίχνευσης και διάγνωσης σφαλμάτων

Συγκεντρώστε σημεία δεδομένων εξοπλισμού για τη δημιουργία ανίχνευσης σφαλμάτων και επιτάχυνση των ροών εργασίας σας. Αποκτήστε πρόσβαση στην εκτεταμένη βιβλιοθήκη κανόνων μας, που υποστηρίζεται από γνώσεις τομέα, για να αντιμετωπίσετε μοναδικές προκλήσεις. Η βιβλιοθήκη περιέχει εκατοντάδες προκαθορισμένους κανόνες ανάλυσης βασισμένους στα πρότυπα ASHRAE, για τομείς όπως η διανομή αέρα, η θέρμανση, το κρύο νερό, οι μετρητές και άλλα.

Στιγμιότυπο οθόνης των δυνατοτήτων ανίχνευσης σφαλμάτων από την εφαρμογή Building X Operations Manager.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε? Ας μιλήσουμε για συνδεσιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε το Operations Manager, χρειάζεστε το κτίριό σας συνδεδεμένο και να στέλνετε δεδομένα στην πλατφόρμα Building X. Η συνδεσιμότητα μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Μάθετε για τις απλοποιημένες λύσεις μας:

  • Αποκτήστε πρόσβαση σε πύλες χωρίς προμηθευτές που λειτουργούν με τις λύσεις συλλογής δεδομένων που έχετε ήδη στη διάθεσή σας
  • Τραβήξτε όλα τα δεδομένα σε μια κεντρική λίμνη δεδομένων - μια λίμνη που χρησιμοποιούν όλες οι εφαρμογές Building X
  • Λάβετε βοήθεια από την ομάδα υπηρεσιών και τους συνεργάτες του οικοσυστήματος που προσφέρουν βοήθεια συνδεσιμότητας και υλοποίησης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συνδεσιμότητα

Illustration of Building X showing app connectivity.
Μελέτη περίπτωσης

Τεχνολογία συστημάτων K+R

Χρησιμοποιώντας ένα στόλο κινητών μονάδων θέρμανσης, η Mobile Energietechnik GmbH χρειαζόταν έναν τρόπο να δει μια επισκόπηση των θερμαντήρων και των συστημάτων τους εξ αποστάσεως. Υλοποίησαν την εφαρμογή Building X Operations Manager.

Λειτουργική αποδοτικότητα

Εταιρεία:Τεχνολογία συστημάτων K+R

Λογισμικό της Siemens:Building X

Προϊόν:Building X platform

Το όραμα του αύριο:Αποφύγετε τις βλάβες και το χρόνο διακοπής λειτουργίας του συστήματος στους σταθμούς θέρμανσης.

Περιπτώσεις χρήσης της βιομηχανίας

Ανακαλύψτε πώς οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν το Operations Manager

Select...

Οι πανεπιστημιουπόλεις χρειάζονται άνετα κτίρια για να δημιουργήσουν βέλτιστα μαθησιακά περιβάλλοντα, ενώ παράλληλα εξορθολογίζουν τις λειτουργίες και υποστηρίζουν πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρησιμοποιήστε το Operations Manager για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για αποφάσεις βάσει δεδομένων και προληπτική διαχείριση εγκαταστάσεων. Επιτρέψτε αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις συστήματος, όπως φωτισμό και έλεγχο HVAC, και προπρογραμματίστε τη συντήρηση.

Ομάδα πέντε παιδιών κολεγίου που περπατούν στην πανεπιστημιούπολη με πανεπιστημιακό κτίριο πίσω τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Ανακαλύψτε περισσότερες εφαρμογές