Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Άνθρωπος που εργάζεται σε φορητό υπολογιστή εξερευνά τις εφαρμογές που βασίζονται σε AI από το Building X.
Building X

Εφαρμογές

Εξερευνήστε τις εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη που θα μετατρέψουν τα κτίριά σας σε βιώσιμες, αυτόνομες και κερδοφόρες λειτουργίες.

Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε χρησιμοποιώντας το Building X;

Δοκιμάστε την αριθμομηχανή μας και λάβετε γρήγορα μια εκτίμηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης.

Έτοιμες προς χρήση εφαρμογές

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πλήρη σειρά εφαρμογών που επικεντρώνονται στις βασικές λειτουργίες κτιρίων. Χρησιμοποιήστε έτοιμες εφαρμογές ή αναπτύξτε προσαρμοσμένες εφαρμογές με τα ανοιχτά API μας. Χρησιμοποιήστε ισχυρά αναλυτικά στοιχεία που βασίζονται σε AI για να λάβετε σίγουρες αποφάσεις και να αυξήσετε τις αποταμιεύσεις σας.

Διεπαφή όλα-σε-ένα

Απολαύστε μια απρόσκοπτη εμπειρία με έναν κοινό πίνακα ελέγχου για όλες τις εφαρμογές. Συνδεθείτε μία φορά και περιηγηθείτε στη διαισθητική διεπαφή χρήστη κάθε εφαρμογής. Όλα τα δεδομένα προέρχονται από ένα κεντρικό αποθετήριο για συνεπείς πληροφορίες και αναφορές.

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Συνδέστε με ασφάλεια τα κτίριά σας με τις εγγενείς λύσεις cloud για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα είναι πάντα ενημερωμένα. Χρησιμοποιήστε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να λάβετε γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις τη στιγμή. Χρησιμοποιήστε ιστορικά δεδομένα για πρόβλεψη και προγραμματισμό προϋπολογισμού.

Εφαρμογές & περιπτώσεις χρήσης

Δημιουργήστε τον επιχειρησιακό σας κόμβο

Εξερευνήστε και ανακαλύψτε τις λύσεις που χρειάζεστε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης σας. Κάθε εφαρμογή προσφέρεται σε συνδρομητική βάση, ώστε να μπορείτε να κλιμακώσετε όπως χρειάζεστε. Οι εφαρμογές προέρχονται από ένα κεντρικό αποθετήριο δεδομένων σε όλο το χαρτοφυλάκιο κτιρίων σας.

Select...

Ενέργεια και βιωσιμότητα

Οι προσπάθειες βελτιστοποίησης της ενέργειας και της βιωσιμότητας πρέπει να ενταθούν, καθώς το 39% των παγκόσμιων εκπομπών προέρχεται από κτίρια. Τα εμπορικά κτίρια επίσης αιμορραγούν χρήματα, με το 75% από αυτά να είναι ενεργειακά αναποτελεσματικά.

Αλλάξτε το status quo και προετοιμάστε τα κτίριά σας, και το πορτοφόλι σας, για το μέλλον.