Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Διαχείριση συναγερμών

Είτε πρόκειται για διάρρηξη, πυρκαγιά ή άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης - με την ενεργοποίηση του συναγερμού μας, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται απευθείας στην πυροσβεστική υπηρεσία, την αστυνομία και το κέντρο εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης. Αυτό εξασφαλίζει αξιόπιστη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Ενώ διαχειριζόμαστε την ασφάλειά σας, μπορείτε να εστιάσετε σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία.

Εικόνα υπηρεσίας επικοινωνήστε μαζί μας

Τι είναι η ενεργοποίηση συναγερμού;

Η ολοκληρωμένη προστασία των ανθρώπων, των κτιρίων και των περιουσιακών στοιχείων είναι θεμελιώδης για την επιτυχία και τη συνέχεια της επιχείρησής σας. Ανάλογα με το μέγεθος και το δυναμικό κινδύνου της ιδιοκτησίας σας, διαφορετικά μέτρα ασφαλείας και μεταδόσεις συναγερμού μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή να αποδειχθούν απαραίτητα. Η βάση είναι μια άμεση σύνδεση με την πυροσβεστική υπηρεσία, την αστυνομία ή το κέντρο ελέγχου της Siemens. Με εμάς ως παραχωρησιούχο στο πλευρό σας, μπορείτε να βασιστείτε στο γεγονός ότι είτε πρόκειται για συναγερμό πυρκαγιάς, συναγερμός διάρρηξης ή αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας, ο αντίστοιχος συναγερμός θα μεταδίδεται αξιόπιστα και με ασφάλεια στο επιθυμητό κέντρο ελέγχου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας ενεργοποίησης συναγερμού

Select...
Αρχιτεκτονική

Πλεονεκτήματα για εσάς ως εταιρεία

  • Οικονομική λύση με ταυτόχρονη διασφάλιση των απαιτούμενων απαιτήσεων και κατευθυντήριων γραμμών
  • Άμεση δράση και περιορισμός ζημιών μέσω αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων στην πυροσβεστική/αστυνομία
  • Η καλύτερη δυνατή προστασία για τους δικούς σας υπαλλήλους, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και την εταιρεία
  • Ένα αίσθημα ευθύνης έχει θετικό αντίκτυπο στην εικόνα
  • Πανελλαδική οργάνωση εξυπηρέτησης - όλο το εικοσιτετράωρο 24/7
Παρακολούθηση

ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Κέντρο ελέγχου έκτακτης ανάγκης και υπηρεσιών: 24/7 υποστήριξη για τους πελάτες μας

Η ομάδα στο κέντρο ελέγχου έκτακτης ανάγκης και υπηρεσιών είναι ο ισχυρός συνεργάτης σας για απρόσκοπτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον σας. Με τις λειτουργίες μας 24/7, 365 ημέρες το χρόνο, είμαστε πάντα διαθέσιμοι. Η ομάδα μας χειρίζεται εισερχόμενους συναγερμούς και σφάλματα από τα συνδεδεμένα συστήματα ανίχνευσης κινδύνων, τα αναλύει και συντονίζει τα κατάλληλα μέτρα.

Πού χρησιμοποιείται η ενεργοποίηση συναγερμού;

Μόναχο

Ιστορικά και διατηρητέα κτίρια

Κτίριο

Βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια

Εργοστάσιο

Αποθήκη και εγκατάσταση παραγωγής

Κτίριο

Εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστημιουπόλεις