Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application τροφοδοτείται από Adage Automation

Η Adage Automation παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ανάλυσης αερίου, ξεκινώντας από αυτόνομους αναλυτές CEMS, λέιζερ TDLAS, διαδικτυακά GC έως καταφύγια αναλυτών με το κλειδί στο χέρι και πίνακες ελέγχου cloud. Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα TÜV και US-EPA, το χαρτοφυλάκιό της υποστηρίζει τον έλεγχο διεργασιών, τη συμμόρφωση με τις εκπομπές και την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χάλυβα, τσιμέντο, ενέργεια και άλλα. Με έδρα τη Γκόα, η Adage ηγείται της ινδικής αγοράς και εξυπηρετεί περισσότερες από 50 χώρες μέσω κόμβων στις ΗΠΑ, τα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, με την υποστήριξη μιας παγκόσμιας ομάδας εξυπηρέτησης.

Γιατί Προηγμένη λύση εισόδου κλιβάνου για αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία και σκόνη?

Η προηγμένη αναλυτική λύση κλιβάνων (KAS) αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εργοστάσια τσιμέντου παγκοσμίως, ιδιαίτερα στην παρακολούθηση και τη συντήρηση των αναλυτών αερίου εισόδου κλιβάνων υπό ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Το σύστημα KAS διαθέτει έναν ανθεκτικό αισθητήρα ευθύγραμμου σωλήνα ικανό να αντέχει θερμοκρασίες έως 1400°C και βαριά φορτία σκόνης τυπικά στα εργοστάσια τσιμέντου. Περιλαμβάνει έναν μοναδικό πνευματικό μηχανισμό ανάσυρσης, προηγμένο υλικό ανιχνευτών και εκτοξευτήρες αέρα για καθαρισμό εξωτερικών επιφανειών, τα οποία επεκτείνουν δραματικά τη διάρκεια ζωής του καθετήρα. Επιπλέον, το σύστημα είναι εξοπλισμένο με προηγμένους αναλυτές αερίων, για την παρακολούθηση εκπομπών και ρύπανσης των τοξικών αερίων που εκπέμπονται από το εργοστάσιο κατά τη διαδικασία παραγωγής. Δοκιμασμένο επί 12 χρόνια, το σύστημα KAS είναι πλέον εγκατεστημένο σε πάνω από 200 εργοστάσια τσιμέντου σε περισσότερες από 50 χώρες, προσφέροντας απαράμιλλη αξιοπιστία και αποδοτικότητα σε γίγαντες της βιομηχανίας όπως η Holcim, η τσιμέντο Heidelberg, το τσιμέντο UltraTech και άλλοι.

Προηγμένη λύση εισόδου κλιβάνου

Οφέλη

  • Λιγότερος χρόνος διακοπής λειτουργίας και χαμηλότερη συντήρηση για τους πελάτες μειώνοντας τη μη αυτόματη συντήρηση και ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα του αναλυτή
  • Ενσωματωμένη ασφάλεια που προστατεύει το προσωπικό και τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια αναστατώσεων
  • Αποδεδειγμένη απόδοση - 150+ συστήματα που λειτουργούν σε 43 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 70 για τις Holcim, Lafarge και Italsementi, μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα στους πιο σκληρούς κλιβάνους του κόσμου
  • Η Adage παρέχει αποδεδειγμένο χειρισμό δειγμάτων, αναλύσεις και υπηρεσίες ως ενιαίο πακέτο απλοποιώντας τη θέση σε λειτουργία και μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Βιομηχανία τσιμέντου

Σύστημα εισόδου κλιβάνων σε εργοστάσια τσιμέντου