Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Πρόγραμμα συνεργατών πώλησης

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας πουλώντας βιομηχανικό λογισμικό

Οι κατασκευαστές μετατοπίζονται στο ψηφιακό με συνεργάτες. Αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία ως συνεργάτης της Siemens, με την υποστήριξη του χαρτοφυλακίου Siemens Xcelerator, ένα πρόγραμμα ενεργοποίησης 90 ημερών και μια ομάδα που επενδύει στην ανάπτυξή σας από την πρώτη μέρα.

Τι είναι ένας συνεργάτης πώλησης;

Ένας ειδικός που φέρνει λύσεις Siemens Xcelerator στην αγορά, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των προϊόντων με τη γνώση του κλάδου για να βοηθήσει τους πελάτες να επιτύχουν πραγματικά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Η ευκαιρία

Μια καθορισμένη περιοχή. Ένα αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα. Μια δομημένη πορεία προς επαναλαμβανόμενα έσοδα. Το Sell motion έχει σχεδιαστεί για συνεργάτες που ενδιαφέρονται σοβαρά για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης πρακτικής λογισμικού

Τι περιμένουμε

Οι συνεργάτες πώλησης είναι επιχειρήσεις με γνήσια τεχνογνωσία στον κλάδο, δέσμευση για τα αποτελέσματα των πελατών και την ικανότητα να επενδύσουν στην οικοδόμηση μιας πρακτικής. Ψάχνουμε για μακροπρόθεσμους συνεργάτες, όχι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές.

13% Αύξηση του οικοσυστήματος σε ετήσια βάση

25 Χρόνια επιτυχίας συνεργατών

90 Ημέρες δομημένης ενσωμάτωσης

Είναι αυτό το πρόγραμμα κατάλληλο για εσάς;

Αυτό είναι ένα πρόγραμμα συνεργατών λογισμικού. Εδώ είναι τι σημαίνει αυτό.

Η Siemens Digital Industries Software αναπτύσσει το κορυφαίο χαρτοφυλάκιο εταιρικού λογισμικού παγκοσμίως για σχεδιασμό προϊόντων, κατασκευαστικές λειτουργίες, προσομοίωση μηχανικής και διαχείριση ψηφιακών νημάτων. Οι συνεργάτες πώλησης μεταφέρουν αυτές τις λύσεις στην αγορά.

Οι καλοί υποψήφιοι γνωρίζουν τη βιομηχανία τους και τους πελάτες τους και είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν μια ειδική πρακτική γύρω από τις λύσεις της Siemens. Η δέσμευση και η προσαρμογή έχουν μεγαλύτερη σημασία από το μέγεθος ή το υπόβαθρο πωλήσεων.

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανισμούς πωλήσεων λογισμικού που εξυπηρετούν μηχανικές και κατασκευαστικές εταιρείες. Αν ψάχνετε να συνεργαστείτε σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς, hardware ή άλλα τμήματα της Siemens, αυτό δεν είναι το σωστό πρόγραμμα.

συνεργάτες - εργοστάσιο φορητών υπολογιστών-πρόγραμμα συνεργών-πωλήσεις-is2189598416-7680x4320

Επισκόπηση προγράμματος

Εσύ πουλάς. Συμβουλεύεις. Μεγαλώνεις.

Οι συνεργάτες πώλησης λειτουργούν σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, συχνά ειδικεύονται σε συγκεκριμένες βιομηχανίες ή περιοχές λύσεων. Η δουλειά σας είναι να κατανοήσετε τις προκλήσεις των πελατών σας και να τους δείξετε τι καθιστούν δυνατές οι λύσεις Siemens Xcelerator.

Πολλοί συνεργάτες πώλησης δημιουργούν επίσης επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσω υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης παράλληλα με την επιχείρηση μεταπώλησής τους. Το πρόγραμμα υποστηρίζει και τα δύο.

Γιατί η Siemens

Ένα χαρτοφυλάκιο που αξίζει να πουληθεί. Ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για κερδοφορία.

Μια αγορά που κινείται

Οι κατασκευαστές επιταχύνουν τη μετάβασή τους στο ψηφιακό. Η μεσαία αγορά είναι μια σημαντική και αυξανόμενη ευκαιρία για συνεργάτες με τη σωστή τεχνογνωσία στον κλάδο και τις σχέσεις με τους πελάτες. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να φτιάξετε ένα πρακτορείο Siemens...

Μια μάρκα που ανοίγει πόρτες

Η Siemens είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος ηγέτης στο βιομηχανικό λογισμικό. Το να μπαίνεις σε μια συνομιλία με τον πελάτη ως συνεργάτης της Siemens σημαίνει ότι φτάνεις με αξιοπιστία που χρειάζεται χρόνια για να χτίσεις μόνος σου.

Πλεονεκτήματα προγράμματος

Σχεδιασμένο για κερδοφορία συνεργατών

Επίπεδα προγράμματος

Ξεκινήστε από εκεί που είστε. Χτίστε από εκεί.

Το πρόγραμμα έχει τέσσερα επίπεδα: Εγκεκριμένο, Ασημένιο, Χρυσό και Πλατινένιο. Καθώς μεγαλώνετε, το ίδιο κάνουν και τα οφέλη σας. Μπορείτε να προχωρήσετε επιτυγχάνοντας στόχους συνπώλησης ή κερδίζοντας εξειδικεύσεις, όποια διαδρομή ταιριάζει στην επιχείρησή σας. Οι πλήρεις απαιτήσεις βρίσκονται στον Οδηγό Πολιτικών Προγράμματος Συνεργατών, ο οποίος είναι διαθέσιμος μόλις εισέλθετε.

Εξουσιοδοτημένο

Πρόσβαση στην ενεργοποίηση, την εκπαίδευση, την πύλη συνεργατών, εργαλεία πωλήσεων και εμβλήματα συνεργατών.

Ασήμι

Πρόσβαση σε εκπτώσεις προϊόντων, έναν διορισμένο διαχειριστή συνεργατών, κεφάλαια ανάπτυξης αγοράς και υποστήριξη επιτυχίας πελατών.

Χρυσό

Αυξημένες εκπτώσεις και κεφάλαια ανάπτυξης αγοράς, συνέδρια συνεργατών, διανομή δυνητικών πελατών προτεραιότητας, έλεγχοι υγείας έργων και πολλά άλλα.

Πλατίνα

Υψηλότερες εκπτώσεις και κεφάλαια ανάπτυξης αγοράς, εκτελεστικός χορηγός για κορυφαίες επιδόσεις, και πρόσθετα οφέλη για συνεργάτες που έχουν κερδίσει αναγνώριση Expert Partner.

Εξερευνήστε περισσότερα

Εμιξα

Από την υποστήριξη που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη έως εφαρμογές χαμηλού κώδικα που βασίζονται στο Mendix, η Emixa χρησιμοποιεί το χαρτοφυλάκιο Xcelerator της Siemens για να βοηθήσει τους πελάτες να κλιμακωθούν γρηγορότερα και να διαλύσουν λειτουργικά σιλό.

ΑΤΑ και Σαρατέχ

Δύο εξειδικευμένοι συνεργάτες. Μια απρόσκοπτη εμπειρία πελάτη. Δείτε πώς η ATA και η Saratech δημιούργησαν μια κοινή πρακτική πάνω σε συμπληρωματικά πλεονεκτήματα και τι σημαίνει αυτό για τους κοινούς πελάτες τους.

ΣΌΚΕΝ ΟΔΟΝΤΌΒΟΥΡΤΣΑ

Δείτε πώς η DENTSU SOKEN συμβάλλει στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε ολόκληρο τον κατασκευαστικό τομέα της Ιαπωνίας σε συνεργασία με την Siemens Digital Industries Software.

Ιστολόγιο συνεργατών

Δείτε τι χτίζουν οι συνεργάτες. Ιστορίες, πληροφορίες και ενημερώσεις από όλο το οικοσύστημα συνεργατών της Siemens.

Εύρεση συνεργατών

Δείτε ποιος είναι ήδη στο οικοσύστημα. Περιηγηθείτε σε ενεργούς συνεργάτες παγκοσμίως, οργανωμένοι ανά τοποθεσία, προϊόν και εξειδίκευση.

Συνεργατικό κανάλι YouTube

Ακούστε το από την πηγή. Παρακολουθήστε τους συνεργάτες μας να συζητούν τις μοναδικές δυνατότητές τους και τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει συνεργαζόμενοι με τη Siemens.

Συχνές ερωτήσεις

Έτοιμοι να συμμετάσχετε?

Η εφαρμογή διαρκεί λίγα λεπτά. Η συζήτηση που ακολουθεί είναι αυτό που έχει σημασία. Η ομάδα μας είναι έτοιμη όταν είστε.

συνεργάτης εξυπηρέτησης υπολογιστών που χρησιμοποιεί τον άνθρωπο-is2255142991-8192x5464