Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ένας έναστρος νυχτερινός ουρανός με τη σιλουέτα ενός άνδρα που στέκεται σε ένα λόφο, δείχνοντας ένα αστέρι.
Προτεινόμενες παγκόσμιες συνεργασίες

Η Siemens και η Accenture

Παρέχετε ψηφιακό μετασχηματισμό και επιχειρηματική αξία μέσω της στρατηγικής συνεργασίας Siemens και Accenture.

Ανακαλύψτε ξανά τη Μηχανική και την Κατασκευή

Η μηχανική και η κατασκευή είναι τα επόμενα ψηφιακά σύνορα. Οι ομάδες της Siemens και της Accenture αναπτύσσουν από κοινού λύσεις που συνδυάζουν την τεχνολογία από το χαρτοφυλάκιο Xcelerator της Siemens με τις δυνατότητες δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Accenture. Με επεκτάσιμες λύσεις μηχανικής, κατασκευής και υπηρεσιών για βιομηχανίες, θα αυξήσουμε την ταχύτητα και την αποδοτικότητα, θα μειώσουμε το κόστος και θα ενισχύσουμε τον ψηφιακό πυρήνα των πελατών μας.

30% μείωση κόστους μηχανικής

25% αύξηση της παραγωγικότητας

20% γρηγορότερος χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά

Ένα λογότυπο της Accenture, μιας πολυεθνικής εταιρείας επαγγελματικών υπηρεσιών, που εμφανίζεται σε λευκό φόντο.

Τελευταία νέα: Νέος επιχειρηματικός όμιλος της Accenture Siemens

Αφιερωμένη επιχειρηματική πρακτική με 7.000 επαγγελματίες για την προώθηση της ανάπτυξης προϊόντων και εργοστασίων που καθορίζονται από λογισμικό.

Αυτόματο: Επεκτάσιμο πλαίσιο οχημάτων καθορισμένο από λογισμικό

Τα οχήματα συνεχίζουν να γίνονται πιο πολύπλοκα, με λογισμικό που επιτρέπει πολλή καινοτομία. Μαζί, η Siemens και η Accenture παρέχουν στις αυτοκινητοβιομηχανίες ένα κλιμακούμενο και ολοκληρωμένο πλαίσιο οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό (SDV). Συνεργαστείτε μαζί μας για να διαμορφώσετε το μέλλον της επιχείρησής σας, με μικρότερο κόστος, ταχύτερη καινοτομία και ευκαιρίες για νέες ροές εσόδων.

Μπαταρία: Προσέγγιση βάσει δεδομένων για σύγχρονη μηχανική και κατασκευή μπαταριών

Η ευρεία υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων κινητικότητας και αποθήκευσης ενέργειας θα απαιτήσει σημαντικές εξελίξεις στην κατασκευή και την απόδοση μπαταριών. Οι κατασκευαστές μπαταριών υιοθετούν τις τελευταίες λύσεις και πρακτικές βάσει δεδομένων για να υποστηρίξουν ισχυρή καινοτομία και βελτιστοποίηση. Η Siemens και η Accenture μπορούν να σας βοηθήσουν να γεφυρώσετε το χάσμα μεταξύ του ψηφιακού και του πραγματικού κόσμου μέσω των τεχνολογιών digital twin, αυτοματισμού, γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και βιομηχανικών τεχνολογιών metaverse.

A robotic arm in a factory setting is shown, with the arm extended and positioned to pick up an object.

Καταναλωτικά αγαθά: Βελτιώστε την ανάπτυξη προϊόντων CPG

Η αγορά CPG εξελίσσεται συνεχώς με τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, τις τάσεις της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν ευελιξία και ευελιξία σε κάθε βήμα της διαδικασίας σχεδιασμού, ανάπτυξης και κατασκευής τους. Η Siemens και η Accenture έχουν σχεδιάσει μια νέα λύση που παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων CPG.

Γυναίκα που κρατά ένα κουτί με κροτίδες σε ένα διάδρομο παντοπωλείου και κοιτάζει το τηλέφωνό της.

Πραγματοποιήστε το εργοστάσιο που καθορίζεται από λογισμικό

Τα υπερ-αυτοματοποιημένα εργοστάσια θα οδηγήσουν το μέλλον της μεταποίησης. Μια συζήτηση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων της Siemens και της Accenture μιλά για:

  • Είναι οι κατασκευαστές έτοιμοι για αυτόν τον μετασχηματισμό;
  • Πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτοματοποίηση καθορισμένη από λογισμικό;

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την υλοποίηση αυτοματισμού που επιτρέπει τη συνδεδεμένη κατασκευή μέσω απρόσκοπτης ροής δεδομένων, βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο, προσομοίωσης, ενσωμάτωσης IT/OT και εργοστασιακών ψηφιακών διδύμων.

Ασφαλίστε τις λειτουργίες σας με την υπηρεσία Security Operation Center

Συνεργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τους πελάτες να μετριάσουν και να αποτρέψουν απειλές στον κυβερνοχώρο σε συσκευές λειτουργικής τεχνολογίας και κρίσιμα συστήματα μηχανικής και κατασκευής με μια πλατφόρμα ασφαλείας και διαχειριζόμενες υπηρεσίες ασφαλείας. Η ολιστική προσέγγισή μας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνει:

  • Ένα ενιαίο σημείο επαφής
  • 24/7 Διαθεσιμότητα & Εγγυημένοι Χρόνοι Απόκρισης
  • Προγνωστική Συντήρηση & Παρακολούθηση
  • Παράδοση υπηρεσιών από άκρο σε άκρο
  • Ευέλικτο μοντέλο τιμολόγησης
  • Προσαρμοσμένο στο μέγεθος του εργοστασίου και το εύρος υπηρεσιών

Μάθετε περισσότερα