Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Πίνακας κάλυψης TSMC

Η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών της Ταϊβάν (TSMC) πρωτοστάτησε στο επιχειρηματικό μοντέλο χυτήριου καθαρού παιχνιδιού. Επιλέγοντας να μην σχεδιάσει, να κατασκευάσει ή να εμπορευτεί προϊόντα ημιαγωγών με το δικό της όνομα, το κλειδί για την επιτυχία της TSMC ήταν πάντα να επικεντρωθεί στην επιτυχία των πελατών της.

Οι ημιαγωγοί που κατασκευάζονται από την TSMC εξυπηρετούν μια παγκόσμια πελατειακή βάση που είναι μεγάλη και ποικίλη, με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία τελικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των smartphone, των υπολογιστών υψηλής απόδοσης, του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ψηφιακών ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης.

TSMC

Η TSMC EDA Alliance μειώνει τα εμπόδια σχεδιασμού για την υιοθέτηση τεχνολογιών επεξεργασίας TSMC από τους πελάτες. Ως εταίρος της EDA Alliance, η Siemens EDA συνεργάζεται στενά με τις ομάδες τεχνολογίας σχεδιασμού της TSMC για την αντιμετώπιση των αμοιβαίων αναγκών σχεδιασμού πελατών μέσω της ενεργοποίησης νέων χαρακτηριστικών εργαλείων EDA που ευθυγραμμίζονται με τον χάρτη πορείας ανάπτυξης προηγμένων διαδικασιών της TSMC, καθώς και την εφαρμογή της μεθοδολογίας σχεδιασμού της TSMC στις ροές αναφοράς. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η TSMC και η Siemens EDA επιτρέπουν στους αμοιβαίους πελάτες να επιτύχουν καλύτερα τον στόχο PPA τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Συμμαχία EDA TSMC

Πίνακας κάλυψης Siemens EDA για TSMC.

✔: πιστοποιημένο; WIP: εργασίες σε εξέλιξη (τελευταία ενημέρωση στις 4-29-2023)
[1]: Το Calibre SmartFill είναι POR (Σχέδιο Εγγραφής) κάτω από 20nm και το Dummy Fill πάνω από 20nm.
●: Τα τεχνικά αρχεία θα παρέχονται από τη Siemens για εκείνους τους κόμβους διεργασίας που δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την ομάδα προϊόντων της Aprisa για τα αιτήματά σας.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000