Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Πίνακας κάλυψης χυτηρίου Samsung

Η Samsung Foundry προσφέρει ανταγωνιστικές διαδικασίες, τεχνολογίες σχεδιασμού, IP και δυνατότητα κατασκευής μεγάλου όγκου για πελάτες με μια πλήρη σειρά προηγμένων τεχνολογιών διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων λύσεων πακέτων για 3D/2.5D και ευέλικτα και αποδοτικά περιβάλλοντα σχεδιασμού που βασίζονται στο cloud.

Ως συνεργάτης στο Προηγμένο οικοσύστημα χυτηρίου της Samsung Με το πρόγραμμα SAFE™, η Siemens EDA συμμετέχει σε κοινά έργα με τη Samsung Foundry για να επιτρέψει στις προηγμένες πλατφόρμες και τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται οι αμοιβαίοι πελάτες τους να ζωντανεύουν όλο και πιο εξελιγμένα σχέδια.

Χυτήριο της Samsung

Πίνακας κάλυψης Siemens EDA για το χυτήριο της Samsung.

✔: πιστοποιημένο; WIP: εργασίες σε εξέλιξη (τελευταία ενημέρωση στις 4-29-2023)
[1]: Κατάσταση ετοιμότητας ενεργοποίησης mPower για την ακεραιότητα ισχύος και το EM που θα ενημερωθεί...
[2]: Το Calibre SmartFill είναι POR (Σχέδιο Εγγραφής) κάτω από 20nm και το Dummy Fill πάνω από 20nm.
[3]: Το κατάστρωμα Calibre SmartFill είναι διαθέσιμο μόνο για 28FDS PDK αλλά όχι για άλλα PDK 28nm.
●: Τα τεχνικά αρχεία θα παρέχονται από τη Siemens για εκείνους τους κόμβους διεργασίας που δεν έχουν ακόμη πιστοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την ομάδα προϊόντων της Aprisa για τα αιτήματά σας.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Calibre;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας σήμερα

Καλέστε: 1-800-547-3000