Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Επιχειρηματίας που μιλάει στο κινητό τηλέφωνο και κρατά μια συσκευή tablet.

Η πρώτη σας επιλογή στο χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ειδών

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα το συντομότερο δυνατό ακριβώς εκεί που χρειάζονται. Αυτή είναι μία από τις βασικές ικανότητες των διανομέων μας: σύντομοι χρόνοι παράδοσης και γρήγορη διαθεσιμότητα των προϊόντων της Siemens.

Χαρτοφυλάκιο και εφαρμογές

Select...

Automation systems

Είμαστε ένας κορυφαίος πάροχος συστημάτων αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  1. LOGO!
  2. Ελεγκτής SIMATIC
  3. Εφαρμογές με ΛΟΓΟΤΥΠΟ! και S7-1200
  4. ΠΉΓΑΙΝΕ! Ενημερωτικό δελτίο — Τελευταίες πληροφορίες για το LOGO! και S7-

Συστήματα αυτοματισμού κτιρίων

Μια ολοκληρωμένη γκάμα συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων και προϊόντων HVAC για κάθε τομέα χρήσης όπως θέρμανση, εξαερισμό, κλιματισμό, ψύξη και για κάθε τεχνική απαίτηση. Αυτά τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων ταιριάζουν βέλτιστα, ώστε να επωφεληθείτε όχι μόνο από το ελαχιστοποιημένο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά και από ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας έναντι βλάβης.

  1. Θερμοστάτες δωματίου για ενεργειακά αποδοτικό έλεγχο θερμοκρασίας
  2. GAMMA — έλεγχος κτιρίων για ηλεκτρικές εφαρμογές
  3. Symaro — καινοτόμοι αισθητήρες, μετρήσιμη ποιότητα
  4. OpenAir — ανθεκτικοί ενεργοποιητές αποσβεστήρα μεγάλης διάρκειας ζωής
  5. Synco — για οικονομικά αποδοτικές και τυποποιημένες εφαρμογές
  6. G120P - ο μετατροπέας μεταβλητής συχνότητας για λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας HVAC
  7. Desigo — ένα σύστημα αυτοματισμού κτιρίων που καλύπτει κάθε ανάγκη

Στο επίκεντρο τα προϊόντα

LOGO! CIM — μία συσκευή, πολλές δυνατότητες επικοινωνίας

Να είστε όσο δημιουργικοί θέλετε, συμπεριλάβετε καινοτόμες λύσεις όπως εντοπισμό GPS ή σύνδεση στο cloud, επεκτείνετε τις δυνατότητές σας προσθέτοντας τις συσκευές πεδίου που θέλετε ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν Modbus RTU, TCP ή ethernet γιατί το νέο LOGO! Το CIM σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας σε μία μόνο συσκευή, γεγονός που καθιστά τη λύση σας συμπαγή, προσιτή και καινοτόμο.

Μάθετε περισσότερα

Κάνοντας την αυτοματοποίηση να φαίνεται εύκολη

Οι μικρές εφαρμογές αυτοματισμού - που υλοποιούνται με το χαρτοφυλάκιο ενός ολόκληρου διανομέα ηλεκτρονικών - προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση τόσο ιδιωτικών όσο και επιχειρηματικών προκλήσεων.

LOGO! σε δράση

Τι σημαίνει το ΛΟΓΟΤΟ! έχουν να κάνουν με τους πυροσβέστες, και πώς ένας ιδιοκτήτης σπιτιού χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του LOGO!! για άνετο έλεγχο και αξιόπιστη παρακολούθηση διαφόρων λειτουργιών κτιρίου; Μάθετε από ικανοποιημένους πελάτες αυτοματισμού.

Εκπαίδευση πυρκαγιάς

  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αννόβερου στη βόρεια Γερμανία βασίζεται στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των διασώστων της για να εξασφαλίσει αποτελεσματικές και ασφαλείς αναπτύξεις.
  • Οι ομάδες συμμετέχουν τακτικά σε μαθήματα όπως εκπαίδευση αναπνευστικής προστασίας έκτακτης ανάγκης στο καταφύγιο πρακτικής τους.
  • Οι αίθουσες εκπαίδευσης ελέγχονται και παρακολουθούνται κεντρικά από το SIMATIC S7 και κεντρικά επιτόπου από το LOGO! 8.

Λήψεις

Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και πολλά παραδείγματα εφαρμογών.

Επιχειρηματίας που μιλάει στο κινητό τηλέφωνο κρατώντας μια συσκευή tablet.

Τέλεια προμήθεια — πάντα κοντά

Πάντα τα σωστά προϊόντα, υψηλή διαθεσιμότητα, ευελιξία και επιτόπια υποστήριξη. Ο χονδρέμπορος σας: ένας αξιόπιστος συνεργάτης.