Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Υποστήριξη συμβούλων και προγραμματιστών

Προγραμματίζοντας αύριο. Μετατρέποντας τις ιδέες σε τέλεια μέρη.

Ετοιμαστείτε για αύριο. Σχεδιάστε καλύτερα μαζί μας.

Τα κτίρια του μέλλοντος απαιτούν προηγμένη αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα, με την άνεση της ψηφιοποίησης. Αξιοποιήστε τη βαθιά εμπειρία μας στην αγορά και τα αποτελεσματικά εργαλεία για να επιταχύνετε τον προγραμματισμό σας και να μετατρέψετε τις ιδέες σε τέλεια μέρη.

Μια ψηφιακή απεικόνιση ενός έξυπνου κτιρίου με ένα άτομο μπροστά του, που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και την τεχνολογία του κτιρίου.

Ψηφιακά εργαλεία

Σχεδιάστε τα έργα σας εύκολα και αποτελεσματικά με τα ψηφιακά εργαλεία μας.

Έξυπνο κτίριο με γυάλινη πρόσοψη και κομψό σχεδιασμό, επιδεικνύοντας αρχιτεκτονική τεχνολογία αιχμής και καινοτομία.

Χαρτοφυλάκιο οικοδομικών προϊόντων

Σχεδιάστε με σιγουριά με το καινοτόμο και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιό μας.

Η εικόνα δείχνει ένα κτίριο με μοντέρνο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με γυάλινη πρόσοψη και κήπο στον τελευταίο όροφο.

Υποστήριξη

Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις και θέματα μέσω του προσωπικού σας υπεύθυνου επικοινωνίας.

Ψηφιακά εργαλεία

Λάβετε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία μας για να μετατρέψετε τις ιδέες σε τέλεια μέρη.

People are working on laptops in an office setting.

SpecWriter — Κείμενα προδιαγραφών για διαγωνισμό

Δημιουργήστε τα κείμενα προδιαγραφών σας γρήγορα και αποτελεσματικά. Χρησιμοποιήστε το SpecWriter για τα έργα πυρασφάλειας ή αυτοματισμού κτιρίων. Δωρεάν.

A person is standing in front of a Siemens HIT portal with a large screen and a logo on it.

HIT Portal — Ηλεκτρονική επιλογή και μεγέθυνση

Το διαδικτυακό εργαλείο μέτρησης μεγέθους και επιλογής, που σας επιτρέπει να δημιουργείτε εύκολα έργα και να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις εφαρμογές και τη σχετική τεχνική και ποιοτική τεκμηρίωση.

BIM — Δεδομένα προϊόντων για εφαρμογές BIM και CAD

Η εύκολη πρόσβαση στα σωστά αρχεία δεδομένων είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης διαδικασίας σχεδιασμού CAD και BIM. Η Siemens BT PartCommunity παρέχει δεδομένα για περισσότερα από 6500 προϊόντα κτιρίων της Siemens στους κλάδους αυτοματισμού κτιρίων και πυρασφάλειας.

A digital twin of a commercial building is displayed on a screen, with a 3D model of the building and a virtual environment.

Χαρτοφυλάκιο οικοδομικών προϊόντων

Επιταχύνετε τη μετατροπή των ιδεών σας σε ιδανικούς χώρους - με δεδομένα και τεχνογνωσία για όλες τις εφαρμογές και τους τύπους κτιρίων.

Γνώση

Ανακαλύψτε τις τελευταίες πληροφορίες και τεχνογνωσία μέσω των διαφόρων καναλιών μας.

A futuristic cityscape with tall buildings and a modern architectural design.

Podcast - Κτίρια του Αύριο

Ακούστε ή παρακολουθήστε συναρπαστικές συζητήσεις με ειδικούς σχετικά με τις τάσεις της βιομηχανίας και τις καινοτομίες που καθιστούν τα κτίρια ασφαλέστερα, βιώσιμα και προσφέρουν πιο παραγωγικά και υγιέστερα περιβάλλοντα.

A person is standing in front of a microphone with a stand, possibly in a studio.

Σεμινάρια

Τα διαδικτυακά σεμινάρια μας κατά παραγγελία περιλαμβάνουν επαγγελματίες του κλάδου και ειδικούς που συζητούν πώς οι σημερινές προκλήσεις μπορούν να οδηγήσουν στις επιτυχίες του αύριο.

Εκπαιδεύσεις & Εκδηλώσεις

Ως αρμόδιος συνεργάτης σας, προσφέρουμε πρακτική εκπαίδευση στα προϊόντα μας καθώς και σε θέματα όπως η μηχανική εγκαταστάσεων, η διαχείριση κτιρίων και η τεχνολογία δικτύων. Η ευρεία γκάμα μας περιλαμβάνει επίσης μαθήματα κατάρτισης ειδικά για πελάτες και διαδικτυακά σεμινάρια αυτομελέτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Siemens.

Engineers at the office working and their manager is supervising them.

Τάσεις

Εξερευνήστε πώς αντιμετωπίζουμε δυναμικές τάσεις και δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις.

A cybersecurity image featuring a digital shield with a lock icon and a padlock symbol, emphasizing secure asset protection.

Cybersecurity

Κυβερνοασφάλεια για έξυπνα κτίρια

Καθώς τα συστήματα πληροφορικής και OT γίνονται όλο και πιο διασυνδεδεμένα, δισεκατομμύρια συσκευές συνδέονται μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων και αλληλεπιδρούν σε ένα εντελώς νέο επίπεδο και κλίμακα. Όσο αυτά τα πλεονεκτήματα βελτιώνουν τη ζωή και τις οικονομίες μας, ο κίνδυνος έκθεσης σε κακόβουλες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αυξάνεται επίσης δραματικά. Για να συμβαδίζουμε με τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας και να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας στους πελάτες μας, έχουμε καταστήσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θεμελιώδη πτυχή στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων μας, η οποία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το IEC62443 4-1. Επιπλέον, τα βασικά προϊόντα συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας για ένα βιομηχανικό σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου με επίπεδο ασφαλείας 2 σύμφωνα με το IEC62443 4-2.

Αποκτήστε πρόσβαση στα πιο πρόσφατα πιστοποιητικά στο Ιστοσελίδα της Siemens ή στο Εξερεύνηση πιστοποιητικών | TÜVΣΟΥΔ (τουβσούντ.com)

Επιπλέον, παρέχουμε κορυφαία στον κλάδο κυβερνοασφάλεια με το Desigo για κτίρια υψηλής απόδοσης, καθώς υποστηρίζει BACnet Secure Connect σε όλα τα επίπεδα αυτοματισμού κτιρίων. Ανακαλύψτε πώς το BACnet Secure Connect μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ενός κτιρίου και πόσο εύκολο είναι να το εφαρμόσετε με το Desigo.

Sustainability in tire manufacturing webinar promo

Sustainability

Κλιμακώνοντας τον αντίκτυπο στη βιωσιμότητα σε κάθε βήμα του κτιρίου σας

Τα κτίρια συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων συντελεστών στην κλιματική αλλαγή, καταναλώνοντας το 40% της πρωτογενούς ενέργειας και το 33% των αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. Η μετάβαση σε πιο ενεργειακά αποδοτικές κτιριακές λειτουργίες είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και αειφορίας. Με την ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων, τη χρήση τεχνολογιών που βασίζονται στο cloud και την εφαρμογή λύσεων πυρασφάλειας, η χρήση ενέργειας μπορεί να βελτιστοποιηθεί και τα δεδομένα μπορούν να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 χωρίς να διακυβεύεται η υγεία και η ευημερία των ενοικιαστών. Για να κλιμακώσουμε περαιτέρω τον αντίκτυπο των κτιρίων σας στη βιωσιμότητα, δεσμευόμαστε να βελτιστοποιήσουμε τα δικά μας προϊόντα και λειτουργίες, ανοίγοντας το δρόμο για κτίρια πιο φιλικά προς το περιβάλλον και ανθεκτικά στο μέλλον.

Η υλοποίηση βιώσιμων κτιρίων ξεκινά με το σχεδιασμό και τον σχεδιασμό. Σας προσφέρουμε τα ακόλουθα εργαλεία και πληροφορίες:

Μετατρέποντας τις ιδέες σε τέλεια μέρη σε όλο τον κόσμο

Εξειδικευμένος σχεδιασμός και τεχνολογία αιχμής: ένας ασυναγώνιστος συνδυασμός που αποτέλεσε το θεμέλιο για τη δημιουργία τέλειων χώρων σε όλο τον κόσμο. Ρίξτε μια ματιά στις αναφορές για να δείτε μόνοι σας ή ρωτήστε μας για έργα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις και τις τοποθεσίες σας.