Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εφαρμογή πραγματικού κόσμου

Επαναπροσδιορίστε τη βιομηχανία νερού για ένα βιώσιμο μέλλον

Αποκτήστε διαφάνεια και έλεγχο στη διαδικασία λειτουργίας της μονάδας ύδρευσης με το SIMATIC PCS neo

Άτομο που χρησιμοποιεί οθόνη αφής σε βιομηχανικό πίνακα ελέγχου

Πρόκληση

Η βιομηχανία νερού αντιμετωπίζει ένα δυναμικό τοπίο που διαμορφώνεται από τους εξελισσόμενους κανονισμούς, την επιτακτική ανάγκη για τη βιωσιμότητα και την άνοδο των έξυπνων λειτουργιών. Τα παραπάνω συνθέτουν οι πιέσεις του αυξανόμενου λειτουργικού κόστους και της συρρίκνωσης του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Λύση

Το SIMATIC PCS neo έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει άμεσα αυτές τις πολύπλοκες προκλήσεις, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες για αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στις λειτουργίες των λυμάτων σας.

Βελτιστοποίηση λειτουργιών και μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας

Αποκτήστε την αξιοπιστία που χρειάζεστε με πλήρη ορατότητα σε κάθε λειτουργία και βασικά αναλυτικά στοιχεία για να ανακαλύψετε πού μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την αξία. Ο συνδυασμός προηγμένου ελέγχου και ψηφιοποίησης του SIMATIC PCS neo σας προσφέρει τα εξής αποτελέσματα:

  • Αύξηση αποδοτικότητας λειτουργιών: Απλοποιήστε τις διαδικασίες, μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα σε ολόκληρη τη μονάδα σας.
  • Ενίσχυση συμμόρφωσης με κανονισμούς: Τηρήστε αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα με ενσωματωμένη αναφορά και ακριβή έλεγχο διαδικασίας.
  • Ενίσχυση κυβερνοασφάλειας : Προστατέψτε τις κρίσιμες υποδομές με ενσωματωμένα μέτρα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων.
  • Βελτίωση αξιοποίησης εξοπλισμού: Μεγιστοποιήστε τη διάρκεια ζωής και την απόδοση του εξοπλισμού σας μέσω προβλεπτικής συντήρησης και βελτιστοποιημένου ελέγχου.
  • Επιτάχυνση λήψη αποφάσεων: Αξιοποιήστε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για πιο έξυπνη και πιο άμεση διαχείριση της μονάδας σας.
Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες και μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα στη βιομηχανία νερού με το SIMATIC PCS neo

Μάθετε από τις περιπτώσεις χρήσης μας

Το SIMATIC PCS neo αντιμετωπίζει αυτές τις κρίσιμες προκλήσεις μέσω τριών στρατηγικών περιπτώσεων χρήσης που μεταμορφώνουν τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων.

Λειτουργία SIMATIC PCS neo - Τυποποίηση και αρθρωτή δομή

Τυποποίηση και αρθρωτή δομή

Το SIMATIC PCS neo προσφέρει προδιαμορφωμένα σχέδια, αρθρωτό εξοπλισμό και τυποποιημένες ροές εργασίας, επιτρέποντας στους χειριστές να κατασκευάζουν από δοκιμασμένα στοιχεία αντί να σχεδιάζουν κάθε λύση από το μηδέν. Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά τα σημεία συμφόρησης και απλοποιεί τις επεκτάσεις της μονάδας.

Λειτουργία SIMATIC PCS neo - Μηχανική βάσει συνεδριών

Μηχανική βάσει συνεδριών

Το SIMATIC PCS neo επιτρέπει την ομαλή συνεργασία σε πραγματικό χρόνο για ομάδες που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, OEMs και ολοκληρωτές, μέσω διαχείρισης πολλών χρηστών στο cloud και ελέγχου εκδόσεων. Οι δυνατότητες εικονικής δοκιμής και ψηφιακού διδύμου επιτρέπουν πλήρη δοκιμή πριν από την εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας ανάπτυξη χωρίς προβλήματα ή συγκρούσεις.

Το SIMATIC PCS neo προστατεύει τη μονάδα σας με μια ολοκληρωμένη στρατηγική κυβερνοασφάλειας πολλαπλών επιπέδων

Cybersecurity

Το SIMATIC PCS neo προστατεύει τις μονάδες νερού με μια στρατηγική κυβερνοασφάλειας πολλαπλών επιπέδων. Συμμορφώνεται με το IEC 62443, προσφέρει σχέδια δικτύου και ασφάλεια OT/IT με προϊόντα SCALANCE. Η πολυεπίπεδη προστασία από συσκευές πεδίου μέχρι τα δίκτυα, εξασφαλίζει αξιόπιστη, σύμφωνη με τους κανονισμούς λειτουργία έναντι απειλών στον κυβερνοχώρο.

Ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας

Η απρογραμμάτιστη διακοπή λειτουργίας στις μονάδες νερού μπορεί να οδηγήσει σε περιβαλλοντικές παραβάσεις και καταστάσεις έκτακτου υπερχείλισης. Το SIMATIC PCS neo μεταβαίνει από αντιδραστική σε προβλεπτική συντήρηση, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα πριν προκαλέσουν βλάβες.

Επιτύχετε στόχους sustainability

Οι μονάδες επεξεργασίας νερού είναι ενεργοβόρες και πρέπει να επιτύχουν ενεργειακή ουδετερότητα έως το 2045 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Το SIMATIC PCS neo καθιστά τη χρήση ενέργειας διαφανή και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας βάσει δεδομένων.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας με το SIMATIC PCS neo

Ανακαλύψτε τη λύση για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε και να κάνετε το επόμενο βήμα.

Μελέτη περίπτωσης

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, Κίνα

Το SIMATIC PCS neo επιτρέπει απρόσκοπτη συνεργασία στη μονάδα νερού της Ναντζίνγκ

Έλεγχος νερού για βιώσιμη και ασφαλής παροχή

Το SIMATIC PCS neo φέρνει επανάσταση στην επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, επιτρέποντας αποτελεσματική, βιώσιμη και ασφαλή διαχείριση νερού για ένα πιο πράσινο μέλλον.

  • Το SIMATIC PCS neo επεξεργάζεται αποτελεσματικά διάφορα βιομηχανικά λύματα, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση.
  • Το διαδικτυακό σύστημα ενισχύει τη συνεργασία πολλαπλών χρηστών, την απομακρυσμένη πρόσβαση και την αποδοτικότητα (70% ταχύτερη έναρξη λειτουργίας).
  • Ανθεκτικό στο μέλλον και ασφαλές (IEC 62443), είναι καινοτομία για το νερό

Έχετε ερωτήσεις;

Ας συνομιλήσουμε. Επικοινωνήστε και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το καλύτερο σημείο εκκίνησης.