- Σύστημα σύνδεσης με ελατήριο ή βιδωτό τύπου στους ακροδέκτες (επίσης σύνδεση καλωδίου δακτυλίου κατόπιν αιτήματος)
- Για βιδωτή τοποθέτηση και τοποθέτηση με κούμπωμα στη ράγα DIN
- Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος έως 100 kA
- Κατηγορία ταξιδιού 10 (μεγέθη S00-S3)
- Ενσωματωμένη προστασία κινητήρα έως 100 Α στους +70 °C
- Ολοκληρωμένα εξαρτήματα/συστήματα τροφοδοσίας
Εκτιμημένο ρεύμα:
- Έως +60 ℃ 100%
- Έως +70 ℃ 87%
Μηχανική διάρκεια ζωής:
- 250 έως 500 κύκλοι μεταγωγής