- Προαιρετική τροφοδοσία άνω ή κάτω χάρη στους πανομοιότυπους ακροδέκτες
- Εύκολη είσοδος χάρη στον μεγάλο και εύκολα προσβάσιμο χώρο καλωδίωσης
- Γρήγορη χειροκίνητη αφαίρεση από το συγκρότημα της ράβδου
- Αδιάβροχο σε κραδασμούς και κραδασμούς σύμφωνα με το DIN EN 61373 και DIN EN 50155 «1B»
- Εφαρμογή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από —40 °C έως +70 °C, με μέγιστη υγρασία 95%
- Εκτιμημένη ικανότητα μεταγωγής: 10 kA AC
Αντίσταση δόνησης:
- Σύμφωνα με το IEC 60068-2-6. 50 m/s² με 25 έως 150 Hz και 60 m/s² με 35 Hz (4 δευτερόλεπτα)
- Σύμφωνα με το ΕΝ 61373 Κατηγορία 1, Κατηγορία Β