Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Μετασχηματίζοντας τη βιοφαρμακευτική παραγωγή

Στη σημερινή βιοφαρμακευτική βιομηχανία, η ακρίβεια, η ταχύτητα και η καινοτομία είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική παροχή φαρμάκων που σώζουν ζωές. Κάθε στάδιο πρέπει να ευθυγραμμίζεται άψογα ώστε να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης, θέτοντας τα θεμέλια για ένα βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον στην παραγωγή βιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Διαμορφώνοντας το μέλλον της βιοφαρμακευτικής παραγωγής

Η ZETA βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιοφαρμακευτικής μηχανικής, συνδυάζοντας την προηγμένη τεχνολογία με δεκαετίες εμπειρίας. Ο ρόλος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν τους συνεργάτες μας, όπως η LOBA Biotech, να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας υγειονομικής περίθαλψης. Μέσω ενός συνδυασμού σχεδιασμού ακριβείας, βιώσιμων πρακτικών και συνεργατικής καινοτομίας, μετατρέπουμε οραματικές ιδέες σε λειτουργικές εγκαταστάσεις υψηλής απόδοσης.

Η λύση των SX & ZETA

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

50% συντομότεροι χρόνοι υλοποίησης

Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

30% μείωση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

Παρέχοντας λειτουργική αριστεία και μια βιώσιμη βάση για μελλοντική επεκτασιμότητα.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

100% λειτουργία χωρίς χαρτί

Μέσω απλοποίησης διαδικασιών και μείωσης των λειτουργικών πολυπλοκοτήτων.

Εξερευνήστε τους πόρους μας