Οι κυβερνοεπιθέσεις κοστίζουν στη φαρμακευτική βιομηχανία κατά μέσο όρο 5,06 εκατομμύρια δολάρια ανά παραβίαση - περισσότερο από την υγειονομική περίθαλψη, την ενέργεια ή τη χρηματοδότηση. Οι επιθέσεις ransomware αυξήθηκαν κατά 30% το 2025 και σχεδόν το 20% των ευαίσθητων αρχείων σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης είναι προσβάσιμα σε κάθε εργαζόμενο.
Η φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί πρωταρχικό στόχο λόγω της πολύτιμης IP, των δεδομένων κλινικών δοκιμών και της ιδιόκτητης Ε&Α. Το λογισμικό τρίτων, οι αδυναμίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα διασυνδεδεμένα συστήματα παραμένουν βασικά σημεία εισόδου - και ακόμη και σύντομες διακοπές μπορούν να σταματήσουν την παραγωγή, να προκαλέσουν ελλείψεις φαρμάκων ή να θέσουν σε κίνδυνο άμεσα την ασφάλεια των ασθενών.
Η Siemens Digital Industries αντιμετωπίζει αυτούς τους κινδύνους με μια αποδεδειγμένη ιδέα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο βασισμένη στο IEC 62443 και μια προσέγγιση άμυνας σε βάθος — που καλύπτει ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, περιβάλλοντα πολλαπλών προμηθευτών, προστασία IP και συμμόρφωση με το NIS2 και το Cyber Resilience Act (CRA).