Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μια αφίσα με ένα κτίριο και ένα άτομο μπροστά του, με το κείμενο «Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης» και ένα εικονίδιο λαμπτήρα.
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΚΌΣΜΟΥ

Μεγιστοποιήστε την ενεργειακή απόδοση με αποφάσεις βάσει δεδομένων

Επίτευξη στόχων βιωσιμότητας με λύσεις διαχείρισης ενέργειας και παρακολούθησης της Siemens. Η προηγμένη τεχνολογία μας παρακολουθεί τους δείκτες ενεργειακής απόδοσης και τις εκπομπές CO2, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε αποφάσεις βάσει δεδομένων για εξοικονόμηση ενέργειας και να λαμβάνετε διορθωτικές ενέργειες για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών εντολών.

Aerial view of multiple wind turbines in a field.

Πρόκληση

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής διαθέτουν πολλά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που χρειάζονται στενή παρακολούθηση και βιώσιμη διαχείριση ενέργειας. Οποιοδήποτε στοιχείο παραβλέπεται μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εξοπλισμού και δαπανηρό χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Λύση

Με τις λύσεις διαχείρισης ενέργειας της Siemens, οι χειριστές εγκαταστάσεων μπορούν να παρακολουθούν ολόκληρη τη βιομηχανική τους λειτουργία από άκρο σε άκρο για να μεγιστοποιήσουν τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Τα λεπτομερή δεδομένα απόδοσης για κάθε περιουσιακό στοιχείο συμβάλλουν στον μετριασμό των κινδύνων και στον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης κόστους.

Επίτευξη βιώσιμης ενεργειακής απόδοσης

Αποκτήστε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αυξήσετε την αποδοτικότητα σε όλες τις λειτουργίες σας, βελτιστοποιώντας τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία και ελαχιστοποιώντας το κόστος, τις εκπομπές και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας. Οι λύσεις της Siemens σας προσφέρουν το πλεονέκτημα απόδοσης: Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τη χρήση έναντι των στόχων αποδοτικότητας και βιωσιμότητας, διατηρήστε μια ισχυρή ενεργειακή υποδομή και αποκτήστε διαφάνεια στο σύστημα ισχύος χαμηλής τάσης.

Oslo skyline with a prominent building in the center and a clear sky.

Εξοικονομήστε το ενεργειακό κόστος

Οι λύσεις της Siemens που βασίζονται σε δεδομένα παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να αναλύσετε τη χρήση, να κάνετε διορθώσεις μαθημάτων και να επιτύχετε τους KPI ενεργειακής απόδοσης.

Βελτιώστε την αποδοτικότητα του ενεργητικού

Παρακολουθήστε την απόδοση και την υποβάθμιση της αποδοτικότητας του ενεργητικού για να ελαχιστοποιήσετε τον απροσδόκητο χρόνο διακοπής λειτουργίας και

Εκπληρώστε τους στόχους βιωσιμότητας

Εξοικονομήστε ενέργεια και εκπληρώστε τις εντολές περιβαλλοντικής συμμόρφωσης με τις λύσεις της Siemens για την παρακολούθηση και διαχείριση των λειτουργιών για ενεργειακή απόδοση.

Έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις;

Ας κουβεντιάσουμε. Επικοινωνήστε και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε.